Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Acti 9 iK60
A9K23120 Schneider Electric

A9K23120

Sähkönumero: 3253183

Green premium brand logo
A9K23120 Schneider Electric
A9K23120
Sähkönumero: 3253183
Green premium brand logo

Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480086540
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    laitteen sovellus
    Jako
    alue
    Acti 9
    tuotenimi
    Acti 9 iK60
    tuote tai komponentti tyyppi
    Johdonsuojakatkaisija
    laitteen lyhytnimi
    IK60N
    napojen tyyppi
    1P
    suojattujen napojen lukumäärä
    1
    [In] nimellisvirta
    20 A 30 °C
    verkon tyyppi
    AC
    suojausteknikka
    Thermomagneettinen
    laukaisukäyrän koodi
    B
    katkaisukyky
    6000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
    soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä EN/IEC 60898-1
    standardit
    EN/IEC 60898-1
    Täydentävät tiedot
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    magneettinen laukaisuraja
    3...5 x In
    [Ics] katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa
    6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
    rajoitusluokka
    3 EN/IEC 60898-1
    [Ui] eristysjännite
    440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    4 kVEN/IEC 60898-1
    kosketinasennon ilmaisin
    Ei
    ohjauksen tyyppi
    Vipu
    paikallinen signalointi
    ON/OFF osoitin
    asennustapa
    Klipattava
    asennusalusta
    DIN-kisko
    9 mm jako
    2
    korkeus
    85 mm
    leveys
    18 mm
    syvyys
    78,5 mm
    tuotteen paino
    100 g
    väri
    Valkoinen
    mekaaninen kestävyys
    20000 cycles
    sähköinen kestävyys
    10000 cycles
    lukitusvaihtoehtojen kuvaus
    Riippulukolla lukittava laite
    kytkentä - liittimet
    Yksöisliitin (päällinen tai pohja) 1…25 mm² jäykkä
    johtimen kuorintapituus
    14 mm päällinen tai pohja liitos
    kiristysmomentti
    2 N.m päällinen tai pohja
    maavuotosuojaus
    Ilman
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP20 IEC 60529
    epäpuhtausaste
    2 EN/IEC 60898-1
    ylijännitekategoria
    III
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25…60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…85 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet14
    • suomi10
    • englanti10
    • ranska7
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti 9 tuoteluettelo (Versio 1.1)
    Kuvaus
    Act i9 tuoteluettelo
    Koko pdf
    Koko 5.6 MB
    Päivämäärä 13.3.2019
    Kuvaus
    Act i9 tuoteluettelo
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAD files for A9K23120: Circuit breaker; iK60a 1P (Versio 1.0)
    Kuvaus
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Koko pdf
    Koko 244.1 KB
    Päivämäärä 24.10.2018
    Kuvaus
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Koko zip
    Koko 741.4 KB
    Päivämäärä 12.3.2014
    Dokumentin tiedostot
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 4.5 MB
    Päivämäärä 9.5.2016
    Koko pdf
    Koko 3 MB
    Päivämäärä 28.4.2016
    Koko pdf
    Koko 230.9 KB
    Päivämäärä 20.11.2015
    Koko pdf
    Koko 140.5 KB
    Päivämäärä 20.11.2015
    Koko pdf
    Koko 676 KB
    Päivämäärä 6.1.2010
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    Kuvaus
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    Kuvaus
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    Kuvaus
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    Acti9 iK60N Johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6Ka
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 303.4 KB
    Päivämäärä 2.9.2019
    Koko pdf
    Koko 892.2 KB
    Päivämäärä 30.9.2009
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 292.8 KB
    Päivämäärä 24.6.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /