Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Acti 9 iSW & SW
A9S60320 Schneider Electric

A9S60320

Sähkönumero: 3653626

Green premium brand logo
A9S60320 Schneider Electric
A9S60320
Sähkönumero: 3653626
Green premium brand logo

Acti9 iSW Kytkin 3P 20A 415V

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480088698
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    Acti 9
    tuotenimi
    Acti 9 iSW
    tuote tai komponentti tyyppi
    Katkaisija
    laitteen lyhytnimi
    ISW
    laitteen sovellus
    Ohjaus
    napojen tyyppi
    3P
    käyttökategoria
    AC-22A
    soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä
    Täydentävät tiedot
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    20 A 415 v AC 50/60 Hz
    [Ue] Käyttöjännite
    415 v AC 50/60 Hz
    [Ui] eristysjännite
    500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60669-2-4
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    4 kV
    ohjauksen tyyppi
    Vipu
    paikallinen signalointi
    ON/OFF osoitin
    kosketinasennon ilmaisin
    Kyllä
    asennustapa
    Kiinteä
    asennusalusta
    DIN-kisko
    9 mm jako
    4
    korkeus
    77 mm
    leveys
    36 mm
    syvyys
    70 mm
    väri
    Valkoinen
    mekaaninen kestävyys
    300000 cycles
    sähköinen kestävyys
    30000 cycles
    kytkentä - liittimet
    Tunneliliittimet - 10 mm2 - jäykkä
    Tunneliliittimet - 10 mm2 - taipuisa
    Tunneliliittimet - 10 mm2 - joustava holkilla
    johtimen kuorintapituus
    9 mm
    kiristysmomentti
    1,2 N.m
    Ympäristötiedot
    standardit
    EN/IEC 60669-2-4
    IP suojausluokka
    IP4
    epäpuhtausaste
    2
    trooppisten olosuhteiden lisääntyminen
    2
    suhteellinen kosteus
    95 % 55 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20…50 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…70 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet13
    • suomi5
    • englanti9
    • ranska6
    • saksa2
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti 9 tuoteluettelo (Versio 1.1)
    Kuvaus
    Act i9 tuoteluettelo
    Koko pdf
    Koko 5.6 MB
    Päivämäärä 13.3.2019
    Kuvaus
    Act i9 tuoteluettelo
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    SWITCH (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    351.2 KB
    zip
    427.6 KB
    Koko zip
    Koko 778.8 KB
    Päivämäärä 10.7.2013
    Dokumentin tiedostot
    stp
    351.2 KB
    zip
    427.6 KB
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 311.1 KB
    Päivämäärä 16.6.2011
    Koko pdf
    Koko 552.4 KB
    Päivämäärä 1.2.2011
    Koko pdf
    Koko 1.1 MB
    Päivämäärä 14.7.2010
    Koko pdf
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 13.7.2010
    Koko pdf
    Koko 1.9 MB
    Päivämäärä 13.7.2010
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 88.4 KB
    Päivämäärä 29.11.2016
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    A9S60320_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    A9S60320_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    A9S60320_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    A9S60320_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    A9S60320_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    A9S60320_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    A9S60320_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    A9S60320_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    A9S60320_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 104.4 KB
    Päivämäärä 29.11.2016
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 239.4 KB
    Päivämäärä 24.6.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /