Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Phaseo ABT7, ABL6
ABL6TS10U Schneider Electric

ABL6TS10U

Sähkönumero: 8411086

Green premium brand logo
ABL6TS10U Schneider Electric
ABL6TS10U
Sähkönumero: 8411086
Green premium brand logo

Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110880304
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Phaseo Optimum
    tuote tai komponentti tyyppi
    Safety and isolation transformer
    teho VA
    100 VA
    syöttöjännite
    230 V AC 1 vaihe, liittimet: N-L1
    400 V AC vaiheesta vaiheeseen, liittimet: L1-L2
    lähtöjännite
    230 V AC
    toisiokäämi
    Yksittäinen
    suojaava päällys
    Ilman
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20…50 °C
    Täydentävät tiedot
    tulojännitteen rajat
    207...253 V
    360...440 V
    verkon taajusrajat
    47…63 Hz
    tulojännitteen toleranssi
    +/- 15 V
    hyötysuhde
    86 %
    tehohäviöt W
    16,3 W
    output sustained overvoltage
    0,09 (no load, hot state)
    maximum voltage drop at rated load
    0,6 %
    no load losses
    7,1 W
    oikosulkujännite
    0,0832
    lähdön suojauksen tyyppi
    Ylikuormitusta vastaan, suojaustekniikka: ulkoinen
    Ylijännitettä vastaan, suojaustekniikka: ulkoinen
    Oikosulkuja vastaan, suojaustekniikka: ulkoinen
    kytkentä - liittimet
    Tuloliitos: ruuviliittimet, liitoksen kapasiteetti: 5 x 4 mm² AWG 11
    Tulon maadoitusliitin: ruuviliittimet, liitoksen kapasiteetti: 1 x 4 mm² AWG 11
    Lähtöliitin: ruuviliittimet, liitoksen kapasiteetti: 2 x 4 mm² AWG 11
    merkintä
    CE
    kiinnitystapa
    Neljällä ruuvilla 4,8 mm päällä pystysuoran paneelin, sijainti: Vaakasuora
    Neljällä ruuvilla 4,8 mm päällä pystysuoran paneelin, sijainti: pysty
    By clips (with mounting plate) päällä 35 mm symmetrinen DIN-kisko
    Neljällä ruuvilla 4,8 mm päällä horizontal panel with derating to 90 %
    operointikorkeus
    3000 m
    sähköinen eristysluokka
    Class B
    leveys
    85 mm
    korkeus
    94 mm
    syvyys
    86 mm
    tuotteen paino
    2,1 kg
    Ympäristötiedot
    tuote sertifiointi
    UR
    EAC
    standardit
    UL 506
    IP suojausluokka
    IP20
    ympäristölliset ominaisuudet
    EMC EN 62041
    Turvallisuus EN 61558-1
    Turvallisuus EN 61558-2-6
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…80 °C
    ylijännite kategoria
    Luokka I VDE 0106-1
    Läpilyöntilujuus
    2000 V between winding and ground
    4000 V between primary and secondary
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    Elinkaaren lopun tiedot
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet7
    • suomi4
    • englanti4
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 1.8 MB
    Päivämäärä 11.2.2019
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 275.4 KB
    Päivämäärä 1.3.2013
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    Kuvaus
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    Kuvaus
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    Kuvaus
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 230V - 100VA
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 416.9 KB
    Päivämäärä 1.12.2016
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 134 KB
    Päivämäärä 31.3.2016
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /