Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Altivar 12
ATV12H075M3 Schneider Electric

ATV12H075M3

Green premium brand logo
ATV12H075M3 Schneider Electric
ATV12H075M3
Green premium brand logo

Taajuusmuuttaja ATV12 - 0.75kW - 200..240V - 3 Vaihe - Jäähdytysrivastolla

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480071164
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Altivar 12
    tuote tai komponentti tyyppi
    Taajuusmuuttaja
    tuotteen kohde
    Oikosulkumoottorit
    tuotekohtainen sovellus
    Yksinkertainen kone
    asennustapa
    Jäähdytysrivaston kanssa
    komponentin nimi
    ATV12
    määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    EMC-suodatin
    Ilman EMC-suodatinta
    sisäänrakennetu tuuletin
    Ilman
    syöttöverkko vaiheiden lukumäärä
    3 vaihetta
    [Us] nimellissyöttöjännite
    200...240 V - 15...10 %
    moottorin teho kW
    0,75 kW
    moottorin teho hp
    1 hp
    kommunikointiprotokolla
    Modbus
    syöttövirta
    6,3 A 200 V
    5,3 A 240 V
    nopeusalue
    1…20
    hetkellinen piikkimomentti
    150…170 % ominaisvääntömomentista riippuen taajuusmuuttajan luokituksesta ja moottorin tyypistä
    oikosulkumoottorin ohjausprofiili
    Anturiton vuovektoriohjaus
    Jännite-/taajuussuhde (V/f)
    Jännitteen/taajuuden suhde neliöllinen
    IP suojausluokka
    IP20 ilman peittolevyä yläosassa
    äänitaso
    0 dB
    Täydentävät tiedot
    syöttötaajuus
    50/60 Hz +/- 5 %
    liittimen tyyppi
    Yksi RJ45-liitin (etupaneelissa)Modbus
    fyysinen rajapinta
    2-johdin RS485 Modbus
    lähetyskehys
    RTU Modbus
    lähetysnopeus
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    osoitteiden lukumäärä
    1…247 Modbus
    kommunikointipalvelu
    Lue tietoja sisältävät rekisterit (03) 29 sanaa
    Kirjoita yhteen rekisteriin (06) 29 sanaa
    Kirjoita useaan rekisteriin (16) 27 sanaa
    Lue/kirjoita useita rekistereitä (23) 4/4 sanaa
    Lue laitteen tunnus (43)
    mahdollinen syötön Isc
    5 kA
    jatkuva lähtövirta
    4,2 A 4 kHz
    suurin transienttivirta
    6,3 A 60 s
    taajuusmuuttajan lähtötaajuus
    0,5…400 Hz
    nimelliskytkentätaajuus
    4 kHz
    kytkentätaajuus
    2...16 kHz säädettävä
    4...16 kHz mukana
    jarrutusmomentti
    Jopa 70% nimellisestä moottorin vääntömomentista ilman jarruvastusta
    moottorin jättämän kompensointi
    Tehdasaseteltu
    Säädettävä
    lähtöjännite
    200...240 V 3 vaihetta
    sähköinen liitäntä
    Liitin, kiristyskapasiteetti: 3.5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    kiristysmomentti
    0,8 N.m
    eristys
    Sähköinen teho- ja ohjausosan välillä
    syöttö
    Sisäinen syöttö vertailupotentiometrille: 5 V DC (4,75…5,25 V), <10 mA, suojaustyyppi: ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    Sisäinen syöttö logiikkatuloille: 24 V DC (20,4…28,8 V), <100 mA, suojaustyyppi: ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    analogiatulojen lukumäärä
    1
    analogiatulon tyyppi
    Konfiguroitavissa oleva virta AI1 0...20 mA 250 Ohm
    Konfiguroitavissa oleva jännite AI1 0...10 V 30 kOhm
    Konfiguroitavissa oleva jännite AI1 0...5 V 30 kOhm
    binääritulon lukumäärä
    4
    digitaalisen tulon tyyppi
    Ohjelmoitava LI1...LI4 24 V 18...30 V
    binääritulo logiikka
    Negatiivinen logiikka (katoava), > 16 V (tila 0), < 10 V (tila 1), tuloimpedanssi 3.5 kOhm
    Positiivinen logiikka (ilmestyvä), 0...< 5 V (tila 0), > 11 V (tila 1)
    näytteenoton kesto
    20 ms, toleranssi +/- 1 ms logiikkatulo
    10 ms analoginen sisääntulo
    lineaarisuus virhe
    +/- 0.3 % maksimiarvosta analoginen sisääntulo
    analogialähtöjen lukumäärä
    1
    analogialähdön tyyppi
    AO1 ohjelmiston konfigurointijännite: 0...10 V, impedanssi: 470 Ohm, resoluutio 8 bittiä
    AO1 ohjelmiston konfigurointivirta: 0...20 mA, impedanssi: 800 Ohm, resoluutio 8 bittiä
    binäärilähdön lukumäärä
    2
    lähdön tyyppi
    Looginen ulostulo LO+, LO-
    Suojattu relelähtö R1A, R1B, R1C 1 C/O
    minimi kytkentävirta
    5 mA 24 V DC logiikkarele
    maksimi kytkentävirta
    2 A 250 V AC Induktiivinen cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logiikkarele
    2 A 30 V DC Induktiivinen cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logiikkarele
    3 A 250 V AC Resistiivinen cos phi = 1 L/R = 0 ms logiikkarele
    4 A 30 V DC Resistiivinen cos phi = 1 L/R = 0 ms logiikkarele
    kiihdytys- ja hidastusrampit
    Lineaarisesti välillä 0–999,9 s
    S
    U
    jarrutus pysähdyksiin
    DC injektiolla, <30 s
    suojaustyyppi
    Syötön ylijännite
    Syötön alijännite
    Ylivirta lähtövaiheiden ja maan välillä
    Ylikuumenemis suoja
    Oikosulku moottorin vaiheiden välillä
    Syöttövaiheen menetystä vastaan kolmivaiheisena
    Moottorin lämpösuojaus taajuusmuuttajan avulla laskemalla jatkuvasti I²t
    taajuusresoluutio
    Analogiatulo: A/D-muunnin, 10 bittiä
    Näyttöyksikkö: 0.1 Hz
    aikavakio
    20 ms +/- 1 ms referenssin muutokselle
    merkintä
    CE
    toiminta-asento
    Pystysuora +/- 10 astetta
    korkeus
    143 mm
    leveys
    72 mm
    syvyys
    131,2 mm
    tuotteen paino
    0,8 kg
    erityinen sovellus
    Kaupalliset laitteet
    Variable speed drive application selection
    Mikseri Kaupalliset laitteet
    Muut sovellukset Kaupalliset laitteet
    Silitys Tekstitiedosto
    moottorikäynnistimen tyyppi
    Taajuusmuuttaja
    Ympäristötiedot
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Sähköiset transientti/purske sietotestit taso 4 EN/IEC 61000-4-4
    Elektrostaattisen purkauksen sietotesti taso 3 EN/IEC 61000-4-2
    Suojattu johtuvilta häiriöiltä taso 3 EN/IEC 61000-4-6
    Säteilevän radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän häiriönsietotesti taso 3 EN/IEC 61000-4-3
    Ylijännitesuojan testi taso 3 EN/IEC 61000-4-5
    Jännitteenalenemien ja katkojen sietotesti EN/IEC 61000-4-11
    Sähkömagneettinen emissio
    Säteilevät päästöt ympäristö 1 kategoria C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz suojattu moottorikaapeli
    Johtuvat päästöt ylimääräisellä ECM-suodattimella ympäristö 1 kategoria C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz suojattu moottorikaapeli <20 m
    Johtuvat päästöt ylimääräisellä ECM-suodattimella ympäristö 2 kategoria C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz suojattu moottorikaapeli <20 m
    tuote sertifiointi
    GOST
    UL
    NOM
    CSA
    C-Tick
    tärinänkestoisuus
    1 gn (f = 13…200 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm huipusta huippuun (f = 3…13 Hz) - taajuusmuuttaja asentamattomana symmetriseen DIN-kiskoon - EN/IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    suhteellinen kosteus
    5…95 % ilman kondensiota IEC 60068-2-3
    5…95 % ilman tippuvettä IEC 60068-2-3
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25…70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -10…40 °C suojakansi irroitettu taajuusmuuttajan yläosasta
    40…60 °C 2.2 % virtahäviö per °C
    operointikorkeus
    <= 1000 m ilman
    > 1000...3000 m virtahäviöllä 1 % per 100 m
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet18
    • suomi6
    • englanti15
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 3.7 MB
    Päivämäärä 26.11.2019
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV12 user manual (Versio 04)
    Kuvaus
    Software V1.4
    Koko pdf
    Koko 3.6 MB
    Päivämäärä 2.7.2018
    Kuvaus
    Software V1.4
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Versio 03)
    Kuvaus
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection Recommended fuse ratings for UL and CSA requirements. Components for use together in accordance with standard UL508
    Koko pdf
    Koko 162.8 KB
    Päivämäärä 29.4.2016
    Kuvaus
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection Recommended fuse ratings for UL and CSA requirements. Components for use together in accordance with standard UL508
    Koko pdf
    Koko 1.8 MB
    Päivämäärä 29.4.2016
    ATV12 Modbus Communication Manual (Versio 02)
    Kuvaus
    Download also (BBV51917) ATV12 Modbus Communication Parameters addresses (Excel file)
    Koko pdf
    Koko 1.7 MB
    Päivämäärä 29.6.2012
    Kuvaus
    Download also (BBV51917) ATV12 Modbus Communication Parameters addresses (Excel file)
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAD for ATV12H075M3: variable speed drive ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 3ph - with heat sink (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV12H075M3: variable speed drive ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 3ph - with heat sink (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV12H075M3: variable speed drive ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 3ph - with heat sink (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV12H075M3: variable speed drive ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 3ph - with heat sink (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 116.2 KB
    Päivämäärä 5.6.2018
    Koko pdf
    Koko 456.3 KB
    Päivämäärä 20.4.2016
    Koko pdf
    Koko 381.6 KB
    Päivämäärä 19.2.2015
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 1.3 MB
    Päivämäärä 15.2.2010
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 225.5 KB
    Päivämäärä 1.3.2009
    Koko pdf
    Koko 178.7 KB
    Päivämäärä 1.3.2009
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV12H075M3_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    ATV12H075M3_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    ATV12H075M3_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV12H075M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    ATV12H075M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    ATV12H075M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV12H075M3_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    ATV12H075M3_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    ATV12H075M3_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 921 KB
    Päivämäärä 1.2.2009
  • Näytä lisää View less

    Ohjelmistot ja laiteohjelmistot

    Kieli
    • Kaikki kielet1
    • englanti1
    • espanja1
    • italia1
    • kiina1
    • ranska1
    • saksa1
    DTM files
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Versio 12.8)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
    Koko zip
    Koko 422.7 MB
    Päivämäärä 2.5.2018
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /