Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Altivar 312
ATV312H075M2 Schneider Electric

ATV312H075M2

Sähkönumero: 3885918

Green premium brand logo
ATV312H075M2 Schneider Electric
ATV312H075M2
Sähkönumero: 3885918
Green premium brand logo

Taajuusmuuttaja ATV312 - 0.75kW - 200..240 V- Yksivaihe Syöttö

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480077487
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Altivar 312
    tuote tai komponentti tyyppi
    Taajuusmuuttaja
    tuotteen kohde
    Oikosulkumoottorit
    tuotekohtainen sovellus
    Yksinkertainen kone
    asennustapa
    Jäähdytysrivaston kanssa
    komponentin nimi
    ATV312
    moottorin teho kW
    0,75 kW
    moottorin teho hp
    1 hp
    [Us] nimellissyöttöjännite
    200...240 V - 15...10 %
    syöttötaajuus
    50...60 Hz - 5...5 %
    syöttöverkko vaiheiden lukumäärä
    1 vaihe
    syöttövirta
    8,9 A 200 V, Isc = 1 kA
    7,5 A 240 V
    EMC-suodatin
    Integroitu
    näennäisteho
    1,8 kVA
    suurin transienttivirta
    7,2 A 60 s
    tehohäviö W
    60 W nimelliskuormalla
    nopeusalue
    1…50
    oikosulkumoottorin ohjausprofiili
    Tehdasasetus: vakiomomentti
    Anturiton vuovektoriohjaus PWM-tyyppisen moottorinohjaussignaalin kanssa
    sähköinen liitäntä
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 liitin 2,5 mm² AWG 14
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- liitin 2,5 mm² AWG 14
    syöttö
    Sisäinen syöttö logiikkatuloille: 19...30 V 100 mA, suojaustyyppi: ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    Sisäinen syöttö vertailupotentiometrille (2.2 to 10 kOhm): 10...10.8 V 10 mA, suojaustyyppi: ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    kommunikointiprotokolla
    Modbus
    CANopen
    IP suojausluokka
    IP20 yläosassa ilman peitelevyä
    IP21 liittimissä
    IP31 yläosassa
    IP41 yläosassa
    lisäkortti
    Kommunikaatiokortti CANopen-ketju
    Kommunikaatiokortti DeviceNet
    Kommunikaatiokortti Fipio
    Kommunikaatiokortti Modbus TCP
    Kommunikaatiokortti Profibus DP
    Täydentävät tiedot
    syöttöjännitteen rajat
    170…264 V
    verkon taajuus
    47.5...63 Hz
    mahdollinen syötön Isc
    1 kA
    jatkuva lähtövirta
    4,8 A 4 kHz
    lähtötaajuus
    0…500 kHz
    nimelliskytkentätaajuus
    4 kHz
    kytkentätaajuus
    2...16 kHz säädettävä
    hetkellinen piikkimomentti
    170…200 % moottorin ominaisvääntömomentista
    jarrutusmomentti
    150 % aikana 60 s jarruvastuksella
    100 % jarruvastuksella jatkuvasti
    150 % ilman jarruvastusta
    säätösilmukka
    Taajuden PI-säädin
    moottorin jättämän kompensointi
    Vaimennettavissa
    Säädettävä
    Automaattinen kuormasta riippumatta
    lähtöjännite
    <= virtalähteen jännite
    kiristysmomentti
    Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 N.m
    L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/-: 0,8 N.m
    eristys
    Sähköinen teho- ja ohjausosan välillä
    analogiatulojen lukumäärä
    3
    analogiatulon tyyppi
    AI1 konfiguroitavissa oleva jännite 0...10 V, syöttöjännite 30 V max, impedanssi: 30000 Ohm
    AI2 konfiguroitavissa oleva jännite +/- 10 V, syöttöjännite 30 V max, impedanssi: 30000 Ohm
    AI3 konfiguroitavissa oleva virta 0...20 mA, impedanssi: 250 Ohm
    näytteenoton kesto
    AI1, AI2, AI3: 8 ms analoginen
    LI1...LI6: 4 ms diskreetti
    vasteaika
    AOV, AOC 8 ms analoginen
    R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms diskreetti
    lineaarisuus virhe
    +/- 0.2 % lähtö
    analogialähtöjen lukumäärä
    1
    analogialähdön tyyppi
    AOC konfiguroitava virta: 0...20 mA, impedanssi: 800 Ohm, resoluutio: 8 bittiä
    AOV konfiguroitava jännite: 0...10 V, impedanssi: 470 Ohm, resoluutio: 8 bittiä
    binääritulo logiikka
    Looginen sisääntulo ei ole johdotettu (LI1...LI4), < 13 V (tila 1)
    Negatiivinen logiikka (ilmestyvä) (LI1...LI6), > 19 V (tila 0)
    Positiivinen logiikka (ilmestyvä) (LI1...LI6), < 5 V (tila 0), > 11 V (tila 1)
    binäärilähdön lukumäärä
    2
    lähdön tyyppi
    Ohjelmoitava relelogiikka: (R1A, R1B, R1C) 1 NO + 1 NC - 100000 cycles
    Ohjelmoitava relelogiikka: (R2A, R2B) NC - 100000 cycles
    minimi kytkentävirta
    R1-R2 10 mA 5 V DC
    maksimi kytkentävirta
    R1-R2: 2 A 250 V AC Induktiivinen kuorma, cos phi = 0,4 ja L/R = 7 ms
    R1-R2: 2 A 30 V DC Induktiivinen kuorma, cos phi = 0,4 ja L/R = 7 ms
    R1-R2: 5 A 250 V AC Resistiivinen kuorma, cos phi = 1 ja L/R = 0 ms
    R1-R2: 5 A 30 V DC Resistiivinen kuorma, cos phi = 1 ja L/R = 0 ms
    binääritulon lukumäärä
    6
    digitaalisen tulon tyyppi
    (LI1...LI6) ohjelmoitava 24 V, 0…100 mA PLC, impedanssi: 3500 Ohm
    kiihdytys- ja hidastusrampit
    Lineaarisesti säädettävä erikseen välillä 0,1–999,9 s
    S, U tai muokattava
    jarrutus pysähdyksiin
    DC injektiolla
    suojaustyyppi
    Syöttövaihekatkoja: taajuusmuuttajan
    Syötön alijännitteen ja ylijännitteen turvapiirit: taajuusmuuttajan
    Syöttövaiheen häviön turvatoiminto, kolmivaihesyötölle: taajuusmuuttajan
    Moottorivaiheen katkaisu: taajuusmuuttajan
    Ylivirta lähtövaiheiden ja maan välillä (vain käynnistettäessä): taajuusmuuttajan
    Ylikuumenemis suoja: taajuusmuuttajan
    Oikosulku moottorin vaiheiden välillä: taajuusmuuttajan
    Ylilämpösuojaus: moottori
    eristysresistanssi
    >= 500 mOhm 500 V DC yhden minuutin ajan
    paikallisilmaisu
    Taajuusmuuttajan jännite: 1 LED (Punainen)
    CANopen väylän tila: neljä 7-segmentin näyttöyksikköä
    aikavakio
    5 ms referenssin muutokselle
    taajuusresoluutio
    Analogiatulo: 0.1...100 Hz
    Näyttöyksikkö: 0.1 Hz
    liittimen tyyppi
    Yksi RJ45-liitin Modbus/CANopen
    fyysinen rajapinta
    RS485 multidrop sarjaväylä
    lähetyskehys
    RTU
    lähetysnopeus
    10, 20, 50, 125, 250, 500 kbps or 1 Mbps CANopen
    4800, 9600 or 19200 bps Modbus
    osoitteiden lukumäärä
    1…127 CANopen
    1…247 Modbus
    taajuusmuuttajien lukumäärä
    127 CANopen
    31 Modbus
    merkintä
    CE
    toiminta-asento
    Pystysuora +/- 10 astetta
    korkeus
    145 mm
    leveys
    72 mm
    syvyys
    142 mm
    tuotteen paino
    1,5 kg
    Ympäristötiedot
    Läpilyöntilujuus
    2040 V DC maa- ja teholiitinten välillä
    2880 V AC ohjaus- ja teholiitinten välillä
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    1.2/50 µs - 8/20 µs ylijännitesuojan testi taso 3 IEC 61000-4-5
    Sähköiset transientti/purske sietotestit taso 4 IEC 61000-4-4
    Elektrostaattisen purkauksen sietotesti taso 3 IEC 61000-4-2
    Säteilevän radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän häiriönsietotesti taso 3 IEC 61000-4-3
    standardit
    IEC 61800-5-1
    IEC 61800-3
    tuote sertifiointi
    C-Tick
    UL
    GOST
    NOM
    DNV
    CSA
    epäpuhtausaste
    2
    suojauskäsittely
    TC
    tärinänkestoisuus
    1 gn (f= 13…150 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 3…13 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    suhteellinen kosteus
    5…95 % ilman kondensiota IEC 60068-2-3
    5…95 % ilman tippuvettä IEC 60068-2-3
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25…70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -10…50 °C ilman (suojaava kansi taajuusmuuttajan päällä)
    -10…60 °C mukana (ilman suojaa taajuusmuuttajan päällä)
    operointikorkeus
    <= 1000 m ilman
    1000...2000 m virtahäviöllä 1 % per 100 m
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet27
    • suomi8
    • englanti24
    • kiina6
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 23.3 MB
    Päivämäärä 1.5.2011
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 10.2.2017
    Koko pdf
    Koko 1.8 MB
    Päivämäärä 6.5.2016
    Kuvaus
    V5.1IE57
    1) ATV312 Getting Stated Annex : SCCR (Versio 04)
    Kuvaus
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection The table shows recommended fuse ratings for UL and CSA requirements. The components are for use together in accordance with standard UL508
    Koko pdf
    Koko 210.6 KB
    Päivämäärä 29.4.2016
    Kuvaus
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection The table shows recommended fuse ratings for UL and CSA requirements. The components are for use together in accordance with standard UL508
    Koko pdf
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 29.4.2016
    Koko pdf
    Koko 2.3 MB
    Päivämäärä 31.5.2013
    Koko pdf
    Koko 2.8 MB
    Päivämäärä 30.9.2012
    Koko pdf
    Koko 1.9 MB
    Päivämäärä 30.9.2012
    Koko pdf
    Koko 2 MB
    Päivämäärä 29.6.2012
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAD for ATV312H075M2: variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 1.8kVA - 60W - 200..240 V- 1-phase supply (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for ATV312H075M2: variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 1.8kVA - 60W - 200..240 V- 1-phase supply (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV312H075M2: variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 1.8kVA - 60W - 200..240 V- 1-phase supply (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV312H075M2: variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 1.8kVA - 60W - 200..240 V- 1-phase supply (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 599.1 KB
    Päivämäärä 20.4.2016
    Koko pdf
    Koko 71.9 KB
    Päivämäärä 20.1.2015
    Koko pdf
    Koko 741.2 KB
    Päivämäärä 28.2.2012
    Koko pdf
    Koko 527.5 KB
    Päivämäärä 19.4.2010
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 389.4 KB
    Päivämäärä 31.7.2018
    Koko pdf
    Koko 675.9 KB
    Päivämäärä 28.2.2018
    Koko pdf
    Koko 1.1 MB
    Päivämäärä 15.2.2010
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 233.6 KB
    Päivämäärä 1.10.2011
    Koko pdf
    Koko 251.9 KB
    Päivämäärä 1.10.2010
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV312H075M2 : ATV312H075M2_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    ATV312H075M2_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    ATV312H075M2_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV312H075M2 : ATV312H075M2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    ATV312H075M2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    ATV312H075M2_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Luettelosivut
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 67.8 KB
    Päivämäärä 1.5.2011
    Marine-sertifikaatti
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 267.4 KB
    Päivämäärä 2.8.2018
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV312H075M2 : ATV312H075M2_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    ATV312H075M2_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    ATV312H075M2_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versio 01)
    Kuvaus
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    Koko pdf
    Koko 1.1 MB
    Päivämäärä 30.5.2016
    Kuvaus
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    Koko pdf
    Koko 193.3 KB
    Päivämäärä 1.2.2011
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /