Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Altivar 71
ATV71H075N4Z Schneider Electric

ATV71H075N4Z

Sähkönumero: 3888850

Green premium brand logo
ATV71H075N4Z Schneider Electric
ATV71H075N4Z
Sähkönumero: 3888850
Green premium brand logo

Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri

Näytä lisää ominaisuuksia
Tuotteen saatavuus
Keskeytetty 01 tammikuu 2018
Käyttöikä päättyy pian 01 tammikuu 2026
  • GTIN-koodi
    3389118064393
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Altivar 71
    tuote tai komponentti tyyppi
    Taajuusmuuttaja
    tuotekohtainen sovellus
    Laajat, korkeatehoiset koneet
    komponentin nimi
    ATV71
    moottorin teho kW
    0,75 kW, 3 vaihetta 380...480 V
    moottorin teho hp
    1 hp, 3 vaihetta 380...480 V
    maximum motor cable length
    50 m suojattu kaapeli
    100 m suojaamaton kaapeli
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    syöttöverkko vaiheiden lukumäärä
    3 vaihetta
    syöttövirta
    3 A 480 V 3 vaihetta 0,75 kW / 1 hp
    3,7 A 380 V 3 vaihetta 0,75 kW / 1 hp
    EMC-suodatin
    Integroitu
    asennustapa
    Jäähdytysrivaston kanssa
    vaihtoehtoinen
    Ilman graafista käyttöpaneelia
    näennäisteho
    2,4 kVA 380 V 3 vaihetta 0,75 kW / 1 hp
    mahdollinen syötön Isc
    5 kA 3 vaihetta
    nimellinen lähtövirta
    2,1 A 4 kHz 460 V 3 vaihetta 0,75 kW / 1 hp
    2,3 A 4 kHz 380 V 3 vaihetta 0,75 kW / 1 hp
    suurin transienttivirta
    3,5 A 60 s 3 vaihetta 0,75 kW / 1 hp
    3,8 A 2 s 3 vaihetta 0,75 kW / 1 hp
    lähtötaajuus
    0,1…599 Hz
    nimelliskytkentätaajuus
    4 kHz
    kytkentätaajuus
    1...16 kHz säädettävä
    4...16 kHz mukana
    oikosulkumoottorin ohjausprofiili
    Energian mukautusjärjestelmä epätasapainoisille kuormille
    Vuovektoriohjaus anturin kanssa (virtavektori)
    Anturiton vuovektoriohjaus (jännite- tai virtavektori)
    Jännitteen/taajuuden suhde (2 tai 5 pistettä)
    polarisaatiotyyppi
    Ei impedanssia Modbus
    Täydentävät tiedot
    tuotteen kohde
    Oikosulkumoottorit
    Tasatahtimoottorit
    power supply voltage limits
    323…528 V
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    nopeusalue
    1…100 oikosulkumoottori avoimessa silmukkatilassa ilman nopeuden takaisinkytkentää
    1…1000 oikosulkumoottori suljetussa silmukkatilassa enkooderin takaisinkytkennällä
    1…50 tahtimoottori avoimessa silmukkatilassa ilman nopeuden takaisinkytkentää
    nopeustarkkuus
    +/- 0.01 % ominaisnopeudesta suljetussa silmukkatilassa enkooderin takaisinkytkennällä 0.2 Tn - Tn
    +/- 10 % ominaisjättämästä ilman nopeuspalautetta 0.2 Tn - Tn
    vääntömomentin tarkkuus
    +/- 15 % avoimessa silmukkatilassa ilman nopeuden takaisinkytkentää
    +/- 5 % suljetussa silmukkatilassa enkooderin takaisinkytkennällä
    hetkellinen piikkimomentti
    170 % nimellismomentista +/- 10 % 60 s 10 minuutin välein
    220 % nimellismomentista +/- 10 % 2 s
    jarrutusmomentti
    <= 150 % jarru- tai nostovastuksella
    30 % ilman jarruvastusta
    tasatahtimoottorin ohjausprofiili
    Vektorisäätö ilman takaisinkytkentää
    säätösilmukka
    Muokattava PI-säädin
    moottorin jättämän kompensointi
    Vaimennettavissa
    Automaattinen kuormasta riippumatta
    Säädettävä
    Ei saatavissa U/f skalaariohjauksella (2 tai 5 piste)
    diagnostic
    Taajuusmuuttajan jännite: 1 LED (Punainen)
    lähtöjännite
    <= virtalähteen jännite
    eristys
    Sähköinen teho- ja ohjausosan välillä
    type of cable for mounting in an enclosure
    NEMA Type1 pakkauksella: 3 johdinUL 508 -kaapeli 40 °C, kupari 75 °C / PVC
    IP21 tai IP31 pakkauksella: 3 johdinIEC-kaapeli 40 °C, kupari 70 °C / PVC
    Ilman asennussarjaa: 1 johdinIEC-kaapeli 45 °C, kupari 70 °C / PVC
    Ilman asennussarjaa: 1 johdinIEC-kaapeli 45 °C, kupari 90 °C / XLPE/EPR
    sähköinen liitäntä
    Liitin, kiristyskapasiteetti: 2.5 mm2, AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Liitin, kiristyskapasiteetti: 4 mm2, AWG 10 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    kiristysmomentti
    0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    1,4 N.m, 12.3 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    syöttö
    Sisäinen syöttö vertailupotentiometrille (1 - 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, suojaustyyppi: ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    Sisäinen syöttö: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, suojaustyyppi: ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    analogiatulojen lukumäärä
    2
    analogiatulon tyyppi
    AI1-/Al1+ kaksisuuntainen erojännite: +/- 10 V DC 24 V max, resoluutio 11 bittiä + merkki
    AI2 ohjelmiston konfigurointivirta: 0...20 mA, impedanssi: 242 Ohm, resoluutio 11 bits
    AI2 ohjelmiston konfigurointijännite: 0...10 V DC 24 V max, impedanssi: 30000 Ohm, resoluutio 11 bits
    input sampling time
    2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analoginen tulo(t)
    2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analoginen tulo(t)
    2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - diskreetti tulo(t)
    2 ms +/- 0.5 ms (LI6)jos määritetty loogiseksi sisääntuloksi - diskreetti tulo(t)
    vasteaika
    <= 100 ms STO-tilassa (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms, toleranssi +/- 0.5 ms analoginen output(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, toleranssi +/- 0.5 ms diskreetti output(s)
    R2A, R2B 7 ms, toleranssi +/- 0.5 ms diskreetti output(s)
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) lämpötilan vaihtelulle 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) lämpötilan vaihtelulle 60 °C
    +/- 1 % (AO1) lämpötilan vaihtelulle 60 °C
    lineaarisuus virhe
    +/- 0.15 % maksimiarvosta (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0.2 % (AO1)
    analogialähtöjen lukumäärä
    1
    analogialähdön tyyppi
    AO1 ohjelmiston konfiguroitava looginen ulostulo 10 V 20 mA
    AO1 ohjelmiston konfigurointivirta 0...20 mA, impedanssi: 500 Ohm, resoluutio 10 bittiä
    AO1 ohjelmiston konfigurointijännite 0...10 V DC, impedanssi: 470 Ohm, resoluutio 10 bittiä
    binäärilähdön lukumäärä
    2
    lähdön tyyppi
    Ohjelmoitava relelogiikka: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles
    Ohjelmoitava relelogiikka: (R2A, R2B) Ei - 100000 cycles
    minimi kytkentävirta
    3 mA 24 V DC ohjelmoitava relelogiikka
    maksimi kytkentävirta
    R1, R2: 2 A 250 V AC Induktiivinen kuorma, cos phi = 0,4
    R1, R2: 2 A 30 V DC Induktiivinen kuorma, cos phi = 0,4
    R1, R2: 5 A 250 V AC Resistiivinen kuorma, cos phi = 1
    R1, R2: 5 A 30 V DC Resistiivinen kuorma, cos phi = 1
    binääritulon lukumäärä
    7
    digitaalisen tulon tyyppi
    LI1...LI5: ohjelmoitava 24 V DC kanssa taso 1 PLC, impedanssi: 3500 Ohm
    LI6: kytkin-ohjelmoitava 24 V DC kanssa taso 1 PLC, impedanssi: 3500 Ohm
    LI6: kytkin-ohjelmoitava PTC anturi 0…6, impedanssi: 1500 Ohm
    PWR: turvasisääntulo 24 V DC, impedanssi: 1500 Ohm ISO 13849-1 taso d
    binääritulo logiikka
    Negatiivinen logiikka (katoava) (LI1...LI5), > 16 V (tila 0), < 10 V (tila 1)
    Positiivinen logiikka (ilmestyvä) (LI1...LI5), < 5 V (tila 0), > 11 V (tila 1)
    Negatiivinen logiikka (katoava) (LI6)jos määritetty loogiseksi sisääntuloksi, > 16 V (tila 0), < 10 V (tila 1)
    Positiivinen logiikka (ilmestyvä) (LI6)jos määritetty loogiseksi sisääntuloksi, < 5 V (tila 0), > 11 V (tila 1)
    kiihdytys- ja hidastusrampit
    Lineaarisesti säädettävä erikseen välillä 0,01–9 000 s
    S, U tai muokattava
    Jarrutusrampin autom. mukautus vastusta käyttämällä jos jarrutusteho ylittyy
    jarrutus pysähdyksiin
    DC injektiolla
    suojaustyyppi
    Rajanopeuden ylitystä vastaan: taajuusmuuttajan
    Syöttövaiheen menetystä vastaan: taajuusmuuttajan
    Jarru ohjauspiirillä: taajuusmuuttajan
    Syöttövaihekatkoja: taajuusmuuttajan
    Syötön ylijännite: taajuusmuuttajan
    Syötön alijännite: taajuusmuuttajan
    Ylivirta lähtövaiheiden ja maan välillä: taajuusmuuttajan
    Ylikuumenemis suoja: taajuusmuuttajan
    DC-väylän ylijännitteet: taajuusmuuttajan
    Oikosulku moottorin vaiheiden välillä: taajuusmuuttajan
    Ylilämpösuojaus: taajuusmuuttajan
    Moottorivaiheen katkaisu: moottori
    Tehonpoisto: moottori
    Ylilämpösuojaus: moottori
    eristysresistanssi
    > 1 mOhm 1 minuutin ajan 500 V DC maadoitukseen
    taajuusresoluutio
    Analogiatulo: 0.024/50 Hz
    Näyttöyksikkö: 0.1 Hz
    kommunikointiprotokolla
    CANopen
    Modbus
    liittimen tyyppi
    Yksi RJ45-liitin (etupaneelissa)Modbus
    Yksi RJ45-liitin (on terminal)Modbus
    Uros SUB-D 9 RJ45:ssaCANopen
    fyysinen rajapinta
    2-johdin RS485 Modbus
    lähetyskehys
    RTU Modbus
    lähetysnopeus
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps Modbus on terminal
    9600 bps, 19200 bps Modbus etupaneelissa
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopen
    tietomuoto
    8 bits, 1 stop, even pariteetti Modbus etupaneelissa
    8 bit, odd even tai ei pariteettia Modbus on terminal
    osoitteiden lukumäärä
    1…127 CANopen
    1…247 Modbus
    pääsymenetelmä
    Orja CANopen
    merkintä
    CE
    toiminta-asento
    Pystysuora +/- 10 astetta
    korkeus
    230 mm
    syvyys
    175 mm
    leveys
    130 mm
    tuotteen paino
    3 kg
    lisäkortti
    Kommunikaatiokortti CC-Link
    Ohjain ohjelmoitavan kortin sisällä
    Kommunikaatiokortti DeviceNet
    Kommunikaatiokortti Ethernet/IP
    Kommunikaatiokortti Fipio
    I/O laajennuskortti
    Kommunikaatiokortti Interbus-S
    Rajapintakortti enkooderille
    Kommunikaatiokortti Modbus plus
    Kommunikaatiokortti Modbus TCP
    Kommunikaatiokortti Modbus/Uni-Telway
    Overhead crane card
    Kommunikaatiokortti Profibus DP
    Kommunikaatiokortti Profibus DP V1
    Ympäristötiedot
    äänitaso
    43 dB 86/188/EEC
    Läpilyöntilujuus
    3535 V DC maa- ja teholiitinten välillä
    5092 V DC ohjaus- ja teholiitinten välillä
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    1.2/50 µs - 8/20 µs ylijännitesuojan testi taso 3 IEC 61000-4-5
    Suoritettu radiotaajuuksien sietotesti taso 3 IEC 61000-4-6
    Sähköiset transientti/purske sietotestit taso 4 IEC 61000-4-4
    Elektrostaattisen purkauksen sietotesti taso 3 IEC 61000-4-2
    Säteilevän radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän häiriönsietotesti taso 3 IEC 61000-4-3
    Jännitteenalenemien ja katkojen sietotesti IEC 61000-4-11
    standardit
    EN 55011 luokka A ryhmä 1
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 class 3S2
    UL tyyppi 1
    EN 61800-3 ympäristö 1 kategoria C2
    IEC 60721-3-3 class 3C1
    EN 61800-3 ympäristö 2 kategoria C2
    EN/IEC 61800-3
    tuote sertifiointi
    UL
    GOST
    C-Tick
    NOM 117
    CSA
    epäpuhtausaste
    2 EN/IEC 61800-5-1
    IP suojausluokka
    IP20 yläosassa ilman peittolevyä kannessa EN/IEC 60529
    IP20 yläosassa ilman peittolevyä kannessa EN/IEC 61800-5-1
    IP21 EN/IEC 60529
    IP21 EN/IEC 61800-5-1
    IP41 yläosassa EN/IEC 60529
    IP41 yläosassa EN/IEC 61800-5-1
    IP54 alaosassa EN/IEC 60529
    IP54 alaosassa EN/IEC 61800-5-1
    tärinänkestoisuus
    1 gn (f= 13…200 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm huipusta huippuun (f= 3…13 Hz)EN/IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    suhteellinen kosteus
    5…95 % ilman kondensiota IEC 60068-2-3
    5…95 % ilman tippuvettä IEC 60068-2-3
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -10…50 °C (ilman)
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25…70 °C
    operointikorkeus
    <= 1000 m ilman
    1000...3000 m virtahäviöllä 1 % per 100 m
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet15
    • suomi3
    • englanti12
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 10.7 MB
    Päivämäärä 18.6.2014
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.6 MB
    Päivämäärä 5.6.2019
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Versio 05)
    Kuvaus
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    Koko pdf
    Koko 4.9 MB
    Päivämäärä 28.4.2017
    Kuvaus
    0,37 kW (0,5 HP) ... 45 kW (60 HP) / 200 - 240 V 0,75 kW (1 HP) ... 75 kW (100 HP) / 380 - 480 V 1,5 kW (2 HP) ... 7,5 kW (10 HP) / 500 - 600 V 1,5 kW (2 HP) ... 90 kW (100 HP) / 500 - 690 V
    ATV71 Programming manual (Versio 11)
    Kuvaus
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    Koko pdf
    Koko 2.3 MB
    Päivämäärä 1.1.2016
    Kuvaus
    Altivar 71, Variable speed drives for synchronous and asynchronous motors
    Koko pdf
    Koko 829.7 KB
    Päivämäärä 16.9.2015
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Versio 03)
    Kuvaus
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    Koko pdf
    Koko 180.6 KB
    Päivämäärä 23.4.2014
    Kuvaus
    Short-Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko PDF
    Koko 154.7 KB
    Päivämäärä 10.5.2019
    Koko pdf
    Koko 2.3 MB
    Päivämäärä 20.4.2016
    Koko pdf
    Koko 45.6 KB
    Päivämäärä 29.10.2014
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 200.1 KB
    Päivämäärä 1.7.2011
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV71H075N4Z : Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Kuvaus
    Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV71H075N4Z : Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Kuvaus
    Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Marine-sertifikaatti
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.6 MB
    Päivämäärä 8.2.2018
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV71H075N4Z : Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Kuvaus
    Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    Taajuusmuuttaja ATV71 0.75kW 480V EMC Filtteri
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 687.9 KB
    Päivämäärä 1.6.2005
  • Näytä lisää View less

    Ohjelmistot ja laiteohjelmistot

    Kieli
    • Kaikki kielet2
    • englanti2
    • espanja2
    • italia2
    • kiina2
    • portugali1
    • ranska2
    • saksa2
    • turkki1
    Ohjelmistot - julkaistut
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    SoMove V2.7.6 (FDT Standalone) (Versio 2.7.6)
    Dokumentin tiedostot
    exe
    280.6 MB
    Kuvaus
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    Koko zip
    Koko 280.7 MB
    Päivämäärä 23.9.2019
    Dokumentin tiedostot
    exe
    280.6 MB
    Kuvaus
    SoMove Standalone installer. Requires additional device DTM libraries download from our website
    DTM files
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Versio 12.8)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
    Koko zip
    Koko 422.7 MB
    Päivämäärä 2.5.2018
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Altivar DTM Library V12.7.0 = ATV12 (V2.0.1.0) + ATV31/312 (V2.0.2.0) + ATV32 (V2.0.10.0) + ATV61 (V2.0.3.0) + ATV71 (V2.0.3.0) + ATV LIFT(V1.9.2.0) + ATV212 (V2.0.1.0)
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /