Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

ATV71LD27M3Z Schneider Electric

Näytä kaikki Altivar Lift

Altivar Lift - ATV71LD27M3Z

Taajuusmuuttajat

ATV71LD27M3Z Schneider Electric
Näytä kaikki Altivar Lift
Altivar Lift - ATV71LD27M3Z
Taajuusmuuttajat

Altivar Lift 27 A 3 ~200,,,240 V

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Altivar Lift
    tuote tai komponentti tyyppi
    Taajuusmuuttaja
    laitteen lyhytnimi
    ATV71
    tuotteen kohde
    Oikosulkumoottorit
    Tasatahtimoottorit
    tuotekohtainen sovellus
    Nostin
    asennustapa
    Jäähdytysrivaston kanssa
    vaihtoehtoinen
    Integroidulla 7-segmenttisellä näyttöpäätteellä
    syöttöverkko vaiheiden lukumäärä
    3 vaihetta
    [Us] nimellissyöttöjännite
    200...240 V (- 15...10 %)
    syöttöjännitteen rajat
    170...264 V
    syöttötaajuus
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    verkon taajuus
    47.5...63 Hz
    moottorin teho kW
    3 vaihetta
    moottorin teho hp
    3 vaihetta
    syöttövirta
    35 A varten 200 V, 3 vaihetta / 5.5 kW / 7.5 hp
    30.8 A varten 240 V, 3 vaihetta / 5.5 kW / 7.5 hp
    Täydentävät tiedot
    näennäisteho
    12.8 kVA varten 240 V, 3 vaihetta / 5.5 kW / 7.5 hp
    mahdollinen syötön Isc
    <= 22 kA, 3 vaihetta
    nimellinen lähtövirta
    27.5 A 4 kHz, 230 V 3 vaihetta / 5.5 kW / 7.5 hp
    suurin transienttivirta
    37.4 A varten 2 s 3 vaihetta / 5.5 kW / 7.5 hp
    taajuusmuuttajan lähtötaajuus
    0...599 Hz
    nimelliskytkentätaajuus
    8 kHz
    kytkentätaajuus
    1...16 kHz säädettävä
    nopeusalue
    1...100 oikosulkumoottori avoimessa silmukkatilassa ilman nopeuden takaisinkytkentää
    1...50 synchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1...1000 oikosulkumoottori suljetussa silmukkatilassa enkooderin takaisinkytkennällä
    nopeustarkkuus
    +/- 0.01 % ominaisnopeudesta 0.2 Tn - Tn momentin vaihtelu, suljetussa silmukkatilassa enkooderin takaisinkytkennällä
    +/- 10 % ominaisjättämästä 0.2 Tn - Tn momentin vaihtelu, ilman nopeuspalautetta
    vääntömomentin tarkkuus
    +/- 15 % avoimessa silmukkatilassa ilman nopeuden takaisinkytkentää
    +/- 5 % suljetussa silmukkatilassa enkooderin takaisinkytkennällä
    hetkellinen piikkimomentti
    170 %, +/- 10 % 60 s
    220 %, +/- 10 % 2 s
    jarrutusmomentti
    <= 150 % jarru- tai nostovastuksella
    30 % ilman jarruvastusta
    oikosulkumoottorin ohjausprofiili
    Jännitteen/taajuuden suhde, 2 pistettä
    Jännitteen/taajuuden suhde, 5 pistettä
    Vuovektoriohjaus ilman anturia - tavallinen
    Jännitteen/taajuuden suhde – energian säästö, neliöllinen U/f
    Vuovektoriohjaus ilman anturia, ENA (energy Adaptation) järjestelmä
    Vuovektoriohjaus ilman anturia, 2 pistettä
    Vuovektoriohjaus anturilla, standardi
    tasatahtimoottorin ohjausprofiili
    Vektorisäätö ilman takaisinkytkentää, standardi
    Vektorikytkentä anturilla, standardi
    säätösilmukka
    Muokattava PI-säädin
    moottorin jättämän kompensointi
    Säädettävä
    Automaattinen kuormasta riippumatta
    Ei saatavissa U/f skalaariohjauksella (2 tai 5 piste)
    Vaimennettavissa
    paikallisilmaisu
    1 LED - Punainen - drive voltage
    lähtöjännite
    <= virtalähteen jännite
    eristys
    Sähköinen teho- ja ohjausosan välillä
    kaapelin tyyppi ulkoiselle liitännälle
    IEC-kaapeli ilman asennussarjaa : 1 johdin - 45 °C, kupari 90 °C / XLPE/EPR
    IEC-kaapeli ilman asennussarjaa : 1 johdin - 45 °C, kupari 70 °C / PVC
    IEC-kaapeli IP21 tai IP31 pakkauksella : 3 johdin - 40 °C, kupari 70 °C / PVC
    UL 508 -kaapeli NEMA Type1 pakkauksella : 3 johdin - 40 °C, kupari 75 °C / PVC
    sähköinen liitäntä
    Terminal 2.5 mm2 / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Terminal 6 mm2 / AWG 8 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    kiristysmomentti
    0.6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    3 N.m - 26.5 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    syöttö
    Sisäinen syöttö vertailupotentiometrille (1 - 10 kOhm) 10.5 V DC +/- 5 % - <= 10 A kanssa ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    Sisäinen syöttö 24 V DC (21...27 V) - <= 200 A kanssa ylikuormitus ja oikosulkusuojaus
    analogiatulojen lukumäärä
    2
    analogiatulon tyyppi
    Ohjelmiston konfigurointivirta : (AI2) 0...20 mA - 242 Ohm - resoluutio: 11 bits
    Ohjelmiston konfigurointijännite : (AI2) 0...10 V DC - 24 V max - 30000 Ohm - resoluutio: 11 bits
    Kaksisuuntainen erojännite : (AI1-/Al1+) +/- 10 V DC - 24 V max - resoluutio: 11 bittiä + merkki
    näytteenoton kesto
    2 ms +/- 0.5 ms (LI6) jos määritetty loogiseksi sisääntuloksi - diskreetti tulo(t)
    2 ms +/- 0.5 ms (LI1...LI5) - diskreetti tulo(t)
    2 ms +/- 0.5 ms (AI1-/Al1+) - analoginen tulo(t)
    2 ms +/- 0.5 ms (Al2) - analoginen tulo(t)
    vasteaika
    <= 100 ms STO-tilassa (Safe Torque Off)
    7 ms +/- 0.5 ms (R1A, R1B, R1C) - diskreetti output(s)
    7 ms +/- 0.5 ms (R2A, R2B) - diskreetti output(s)
    2 ms +/- 0.5 ms (AO1) - analoginen output(s)
    tarkkuus
    +/- 1 % (AO1) lämpötilan vaihtelulle 60 °C
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) lämpötilan vaihtelulle 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) lämpötilan vaihtelulle 60 °C
    lineaarisuus virhe
    +/- 0.15 % maksimiarvosta (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0.2 % (AO1)
    analogialähtöjen lukumäärä
    1
    analogialähdön tyyppi
    Ohjelmiston konfigurointivirta : (AO1) 0...20 mA - 500 Ohm - resoluutio: 10 bittiä
    Ohjelmiston konfigurointijännite : (AO1) 0...10 V DC - 470 Ohm - resoluutio: 10 bittiä
    Ohjelmiston konfiguroitava looginen ulostulo : (AO1) 10 V - <= 20 A
    binäärilähdön lukumäärä
    2
    lähdön tyyppi
    Configurable relay logic: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 cycles
    Configurable relay logic: (R2A, R2B) Ei - 100000 cycles
    minimi kytkentävirta
    3 mA 24 V DC (configurable relay logic)
    maksimi kytkentävirta
    5 A 250 V AC Resistiivinen kuorma - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
    5 A 30 V DC Resistiivinen kuorma - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
    2 A 250 V AC Induktiivinen kuorma - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
    2 A 30 V DC Induktiivinen kuorma - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
    binääritulon lukumäärä
    7
    digitaalisen tulon tyyppi
    Switch-configurable PTC probe (LI6) - 0...6 anturi - 1500 Ohm
    Ohjelmoitava (LI1...LI5) 24 V DC, kanssa taso 1 PLC - 3500 Ohm
    Kytkin-ohjelmoitava (LI6) 24 V DC, kanssa taso 1 PLC - 3500 Ohm
    Turvasisääntulo (PWR) 24 V DC - 1500 Ohm
    binääritulo logiikka
    Negatiivinen logiikka (LI6) jos määritetty loogiseksi sisääntuloksi, > 16 V (tila 0), < 10 V (tila 1)
    Positiivinen logiikka (LI6) jos määritetty loogiseksi sisääntuloksi, < 5 V (tila 0), > 11 V (tila 1)
    Positive logic (LI1...LI5), < 5 V (tila 0), > 11 V (tila 1)
    Negatiivinen logiikka (LI1...LI5), > 16 V (tila 0), < 10 V (tila 1)
    Positive logic (PWR), < 2 V (tila 0), > 17 V (tila 1)
    kiihdytys- ja hidastusrampit
    Jarrutusrampin autom. mukautus vastusta käyttämällä jos jarrutusteho ylittyy
    Lineaarisesti säädettävä erikseen välillä 0,01–9 000 s
    S, U tai muokattava
    suojaustyyppi
    Ylikuumenemis suoja taajuusmuuttajan
    Ylilämpösuojaus taajuusmuuttajan
    Oikosulku moottorin vaiheiden välillä taajuusmuuttajan
    Ylivirta lähtövaiheiden ja maan välillä taajuusmuuttajan
    DC-väylän ylijännitteet taajuusmuuttajan
    Jarru ohjauspiirillä taajuusmuuttajan
    Rajanopeuden ylitystä vastaan taajuusmuuttajan
    Syötön alijännite taajuusmuuttajan
    Syötön ylijännite taajuusmuuttajan
    Syöttövaiheen menetystä vastaan taajuusmuuttajan
    Ylilämpösuojaus moottori
    Moottorivaiheen katkaisu moottori
    Syöttövaihekatkoja taajuusmuuttajan
    Tehonpoisto moottori
    läpilyöntilujuus
    2830 V DC maa- ja teholiitinten välillä
    4230 V DC ohjaus- ja teholiitinten välillä
    eristysresistanssi
    > 1 mOhm 1 minuutin ajan 500 V DC maadoitukseen
    taajuusresoluutio
    0.1 Hz näyttöyksikkö
    0.024/50 Hz analogiatulo
    kommunikointiprotokolla
    CANopen
    Modbus
    liittimen tyyppi
    Yksi RJ45-liitin Modbus etupaneelissa
    Yksi RJ45-liitin Modbus on terminal
    Uros SUB-D 9 RJ45:ssa CANopen
    fyysinen rajapinta
    2-johdin RS485 Modbus
    lähetyskehys
    RTU Modbus
    lähetysnopeus
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps Modbus on terminal
    9600 bps, 19200 bps Modbus etupaneelissa
    tietomuoto
    8 bits, 1 stop, even pariteetti Modbus etupaneelissa
    8 bit, odd even tai ei pariteettia Modbus on terminal
    polarisaatiotyyppi
    Ei impedanssia Modbus
    osoitteiden lukumäärä
    1...247 addresses varten Modbus
    1...127 addresses varten CANopen
    pääsymenetelmä
    Orja CANopen
    ohjausvaihtoehdot
    Ohjain ohjelmoitavan kortin sisällä
    I/O laajennuskortti
    Rajapintakortti enkooderille
    Siltanosturikortti
    Kommunikaatiokortti Profibus DP
    Kommunikaatiokortti Modbus TCP
    Kommunikaatiokortti Fipio
    Kommunikaatiokortti Modbus/Uni-Telway
    Kommunikaatiokortti Modbus plus
    Kommunikaatiokortti Ethernet/IP
    Kommunikaatiokortti DeviceNet
    Kommunikaatiokortti Profibus DP V1
    Kommunikaatiokortti Interbus-S
    Kommunikaatiokortti CC-Link
    toiminta-asento
    Pystysuora +/- 10 astetta
    Ympäristötiedot
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    1.2/50 µs - 8/20 µs ylijännitesuojan testi taso 3 IEC 61000-4-5
    Sähköiset transientti/purske sietotestit taso 4 IEC 61000-4-4
    Elektrostaattisen purkauksen sietotesti taso 3 IEC 61000-4-2
    Säteilevän radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän häiriönsietotesti taso 3 IEC 61000-4-3
    Jännitteenalenemien ja katkojen sietotesti IEC 61000-4-11
    Suoritettu radiotaajuuksien sietotesti taso 3 IEC 61000-4-6
    epäpuhtausaste
    2 EN/IEC 61800-5-1
    IP suojausluokka
    IP20 yläosassa ilman peittolevyä kannessa EN/IEC 60529
    IP20 yläosassa ilman peittolevyä kannessa EN/IEC 61800-5-1
    IP21 EN/IEC 60529
    IP21 EN/IEC 61800-5-1
    IP41 yläosassa EN/IEC 60529
    IP41 yläosassa EN/IEC 61800-5-1
    IP54 alaosassa EN/IEC 60529
    IP54 alaosassa EN/IEC 61800-5-1
    tärinänkestoisuus
    1.5 mm huipusta huippuun (f = 3...13 Hz) EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) EN/IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    äänitaso
    55.6 dB 86/188/EEC
    suhteellinen kosteus
    5...95 % ilman kondensiota IEC 60068-2-3
    5...95 % ilman tippuvettä IEC 60068-2-3
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -10...50 °C ilman alentamista
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -25...70 °C
    operointikorkeus
    <= 1000 m ilman alentamista
    1000...3000 m virtahäviöllä 1 % per 100 m
    standardit
    EN 55011 luokka A ryhmä 2
    EN 61800-3 ympäristö 1 kategoria C3
    EN 61800-3 ympäristö 2 kategoria C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 class 3C1
    IEC 60721-3-3 class 3S2
    UL tyyppi 1
    tuote sertifiointi
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    merkintä
    CE
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Saatavilla
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    DTM files
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Versio 12.8)
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versio 1.0)
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Versio 05)
    Päivämäärä 13.12.2018
    Koko 4.9 MB
    ATV LIFT communication parameters V5.4 (Versio 03)
    Päivämäärä 13.12.2018
    Koko 2.3 MB
    Päivämäärä 13.12.2018
    Koko 534.5 KB
    ATV LIFT programming manual (Versio 04)
    Päivämäärä 13.12.2018
    Koko 3.5 MB
    ATV LIFT Quick start guide (Versio 01)
    Päivämäärä 13.12.2018
    Koko 527.9 KB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Versio 04)
    Päivämäärä 13.12.2018
    Koko 829.7 KB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV71L_EU_DECLARATION (Versio 1.0)
    Päivämäärä 23.5.2018
    Koko 546.8 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Instruction Sheet - migration table ATV71L to ATV LIFT (Versio 02)
    EDS-tiedostot
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ATV_LIFT_DeviceNet (Versio 5.4)
    Päivämäärä 31.1.2019
    Koko 1.3 MB
    Päivämäärä 31.1.2019
    Koko 393 B
    Päivämäärä 31.1.2019
    Koko 3.7 KB
    ATV LIFT CANopen files (Versio 5.4)
    Päivämäärä 31.1.2019
    Koko 484 B
    Päivämäärä 31.1.2019
    Koko 165.9 KB
    Päivämäärä 31.1.2019
    Koko 4.6 KB
    Päivämäärä 31.1.2019
    Koko 4.6 KB
    Päivämäärä 31.1.2019
    Koko 4.6 KB
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.2.2019
    Koko 0
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.2.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.