Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki TeSys K, D, SK apukontaktorit
CA2KN22G7 Schneider Electric

CA2KN22G7

Green premium brand logo
CA2KN22G7 Schneider Electric
CA2KN22G7
Green premium brand logo

Apukontaktori 120VAC 2Su+2Av

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110120721
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    TeSys
    tuotenimi
    TeSys CAK
    tuote tai komponentti tyyppi
    Ohjausrele
    laitteen lyhytnimi
    CA2K
    kontaktorisovellus
    Ohjauspiiri
    käyttökategoria
    DC-13
    AC-15
    napajärjestys
    2 NO + 2 NC
    [Ue] Käyttöjännite
    <= 690 V <= 400 Hz
    ohjauspiirin tyyppi
    AC 50/60 Hz
    [Uc] ohjauspiirin jännite
    120 V AC 50/60 Hz
    Täydentävät tiedot
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    10 A 50 °C
    Irms suurin katkaisukyky suljettaessa
    110 A IEC 60947
    käytettävän sulakkeen virta
    10 A gG IEC 60947
    10 A gG VDE 0660
    [Ui] eristysjännite
    690 VIEC 60947
    750 VVDE 0110 ryhmä C
    690 VBS 5424
    600 VCSA C22.2 Nro 14
    asennusalusta
    Kisko
    Laatta
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 1,5…4 mm²kiinteä
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 1,5…4 mm²kiinteä
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 0,75…4 mm²taipuisa kaapelin päätteellä
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 0,75…4 mm²taipuisa ilman
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 0,34…1,5 mm²taipuisa kaapelin päätteellä
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 0,34…1,5 mm²taipuisa ilman
    kiristysmomentti
    1,3 N.m - päällä ruuviliitynnät - ruuvinvääntimellä litteä Ø 6 mm
    1,3 N.m - päällä ruuviliitynnät - ruuvinvääntimellä Philips No 2 6 mm
    ohjauspiirin jänniterajat
    Pudotus: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    Käyttövalmis: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    toiminta-aika
    10...20 ms kelojen irtikytkentä ja NO avautuminen
    10...20 ms kelojen kytkentä ja NO sulkeutuminen
    15...25 ms kelojen irtikytkentä ja NC sulkeutuminen
    5...15 ms kelojen kytkentä ja NC avautuminen
    mekaaninen kestävyys
    10 Mcycles
    maximum operating rate
    10000 cyc/h
    suojattu sähkönjakelun pienhäiriöiltä
    2 ms
    kytkentävirtasykäys VA
    30 VA 20 °C)
    tehonkulutus vetäneenä VA
    4,5 VA 20 °C)
    lämmön haihtuminen
    1,3 W
    vähimmäiskytkentäjännite
    17 V
    minimi kytkentävirta
    5 mA
    ei päällekkäisetäisyyttä
    0,5 mm
    eristysresistanssi
    > 10 MOhm
    korkeus
    58 mm
    leveys
    45 mm
    syvyys
    57 mm
    tuotteen paino
    0,18 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-140
    VDE 0660
    tuote sertifiointi
    UL
    CSA
    IP suojausluokka
    IP2x
    suojauskäsittely
    TC IEC 60068
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25…50 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -50…80 °C
    operointikorkeus
    2000 m ilman
    liekin sammutuskyky
    V1 UL 94
    Vaatimus 2 NF F 16-101
    Vaatimus 2 NF F 16-102
    mekaaninen kestävyys
    Värähtelyt kontaktori auki: 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Värähtelyt kontaktori suljettu: 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Iskuja kontaktori auki: 10 Gn 11 ms:ia IEC 60068-2-27
    Iskuja kontaktori suljettu: 15 Gn 11 ms ajan IEC 60068-2-27
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet12
    • suomi7
    • englanti10
    • ranska5
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versio 9.2)
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Koko pdf
    Koko 111.5 MB
    Päivämäärä 12.7.2019
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Versio 6.0)
    Kuvaus
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    Koko pdf
    Koko 3.1 MB
    Päivämäärä 15.5.2019
    Kuvaus
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAD for CA2KN22G7: TeSys K control relay - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 120 V AC coil (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for CA2KN22G7: TeSys K control relay - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 120 V AC coil (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 1.5 MB
    Päivämäärä 19.9.2017
    Koko pdf
    Koko 2.5 MB
    Päivämäärä 7.9.2015
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LC1-K contactor (Versio 07)
    Kuvaus
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Koko pdf
    Koko 623.9 KB
    Päivämäärä 1.6.2016
    Kuvaus
    1378085 W913780850511A07 W913780850511 W91378085 1378085_01A55 w913780850511
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 213 KB
    Päivämäärä 1.6.2015
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CA2KN22G7_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    CA2KN22G7_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 13.12.2019
    Kuvaus
    CA2KN22G7_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CA2KN22G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    CA2KN22G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 13.12.2019
    Kuvaus
    CA2KN22G7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CA2KN22G7_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    CA2KN22G7_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 13.12.2019
    Kuvaus
    CA2KN22G7_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 189.1 KB
    Päivämäärä 1.12.2015
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 276.7 KB
    Päivämäärä 29.8.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /