Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki STD-SCU
CCTDD20004 Schneider Electric

CCTDD20004

Sähkönumero: 2609016

Green premium brand logo
CCTDD20004 Schneider Electric
CCTDD20004
Sähkönumero: 2609016
Green premium brand logo

Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480160677
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    range of product
    Acti 9
    tuotenimi
    Acti 9 STD
    tuote tai komponentti tyyppi
    Etäohjattava valonsäädin
    laitteen lyhytnimi
    STD
    Täydentävät tiedot
    laitteen sovellus
    Kiinteistö
    kuorman tyyppi
    230 V AC halogeenilamppu: 60...1000 W
    230 V AC hehkulamppu: 60...1000 W
    pienjännitehalogeenilamppu rautasydänmuuntajalla: 60...1000 W
    Moottori: 60...600 W
    ohjauksen tyyppi
    Paikallinen ohjaus: impussipainike
    Kauko-ohjaus: impussipainike
    tehonkulutus
    0,8 VA
    lämpöhäviöt
    3 W
    tulotyyppi
    Painike 4 enintään 20 valonsäätimen ohjaus mahdollista
    [Ue] Käyttöjännite
    230 V AC +/- 10 % 50 Hz
    syöttöjännite
    12...30 V AC/DC
    suojaustyyppi
    Elektroninen ylilämpösuoja
    Kertatoiminen lämpösulake
    Elektroninen ylijännitesuoja
    Elektroninen ylikuormasuoja
    asennusalusta
    DIN-kisko
    9 mm jako
    8
    ohjausliitäntä
    Enintään 25 ohjauspainiketta ilman merkkivaloa, etäisyys: < 50 m
    Enintään 5 ohjauspainiketta merkkivalolla, etäisyys: < 50 m
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitin, 2 kaapeli(t) 4 mm² yläosa
    Ruuviliitin, 5 kaapeli(t) 2,5 mm² alaosa
    maximum cable distance between devices
    50 m
    korkeus
    85 mm
    leveys
    72 mm
    syvyys
    62 mm
    tuotteen paino
    130 g
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP20
    standardit
    EN 60669-2-1
    direktiivit
    73/23/EEC - pienjännitedirektiivi
    89/336/EEC - sähkömagneettinen yhteensopivuus
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    0…70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    0…60 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet8
    • suomi6
    • englanti3
    • hollanti2
    • norja2
    • ranska2
    • ruotsi2
    • saksa2
    • tanska2
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti 9 tuoteluettelo (Versio 1.1)
    Kuvaus
    Act i9 tuoteluettelo
    Koko pdf
    Koko 5.6 MB
    Päivämäärä 13.3.2019
    Kuvaus
    Act i9 tuoteluettelo
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 529.3 KB
    Päivämäärä 29.11.2009
    STD1000RL-SAE (Versio 0)
    Kuvaus
    User manual for STD-SCU
    Koko pdf
    Koko 395 KB
    Päivämäärä 1.6.2009
    Kuvaus
    User manual for STD-SCU
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    DIMMER 1000W STD1000 (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    598.5 KB
    zip
    499.3 KB
    Koko zip
    Koko 1.1 MB
    Päivämäärä 18.7.2013
    Dokumentin tiedostot
    stp
    598.5 KB
    zip
    499.3 KB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
    Kuvaus
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
    Kuvaus
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
    Luettelosivut
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 1.5 MB
    Päivämäärä 15.12.2014
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
    Kuvaus
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Acti9 valonsäädin 1000RL 12-30 V/230 V DIN
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /