Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Thorsman LED työvalot
IMT33095 Schneider Electric

IMT33095

Sähkönumero: 4301701

IMT33095 Schneider Electric
IMT33095
Sähkönumero: 4301701

Thorsman 18 LED IP44 IK07 18W 4000K

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480880391
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    Thorsman
    tuotenimi
    Thorsman 18 LED
    tuote tai komponentti tyyppi
    Work lamp
    valonlähde
    42 x SMD LED 5630 18 W
    Täydentävät tiedot
    asennuksen tyyppi
    Ulkotiloihin
    Sisätilat
    [Ue] Käyttöjännite
    100...240 V
    verkon tyyppi
    AC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    plug pole configuration
    2P
    plug standard
    Contour
    valovoimakkuus
    1500 lm
    bulb lifespan
    50000 Hour
    colour rendering index
    Ra=80
    säteen kulma
    100 °
    kaapelin eristysmateriaali
    Neoprene
    materiaali
    TPE (kestomuovi)
    ABS (akryylinitriilibutadieenistyreeni)
    sähköinen liitäntä
    Power cord H05RN-F2x1.0 2 m
    sähköinen eristysluokka
    Luokka II
    korkeus
    200 mm
    leveys
    200 mm
    syvyys
    80 mm
    tuotteen paino
    0,99 kg
    kohdemaa
    Norja
    Tanska
    Suomi
    Ruotsi
    Hollanti
    Ympäristötiedot
    ympäristölliset ominaisuudet
    Pölysuojattu
    Splashproof
    IP suojausluokka
    IP54
    IK-suojausluokka
    IK07
    laatumerkinnät
    CE
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25…40 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet11
    • suomi4
    • englanti7
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.8 MB
    Päivämäärä 18.8.2017
    DIY catalogue (Versio 2.0)
    Kuvaus
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Koko pdf
    Koko 4.7 MB
    Päivämäärä 30.9.2019
    Kuvaus
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    installation materials (Versio 3.0)
    Kuvaus
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    Koko pdf
    Koko 12.2 MB
    Päivämäärä 24.6.2019
    Kuvaus
    all the small devises needed to create an electrical installation. Junction , flush or surface mounted boxes, electrical conduits, cable reels, test meters, work lamps, electrical tapes, grommets, fixings, screws etc.
    Koko pdf
    Koko 260.2 KB
    Päivämäärä 19.2.2018
    Esite
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 6.7 MB
    Päivämäärä 17.8.2015
    Koko pdf
    Koko 2.7 MB
    Päivämäärä 10.2.2014
    Koko pdf
    Koko 3.1 MB
    Päivämäärä 3.6.2013
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IMT33095_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    IMT33095_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    IMT33095_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IMT33095_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    IMT33095_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    IMT33095_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IMT33095_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    IMT33095_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 10.12.2019
    Kuvaus
    IMT33095_REACH_DECLARATION
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 234.6 KB
    Päivämäärä 13.6.2018
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /