Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Näytä kaikki Thorsman
IMT37400 Schneider Electric

IMT37400

IMT37400 Schneider Electric
IMT37400

Thorsman TP-1 Ruuvitulppa

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480475160
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Thorsman
    tuote tai komponentti tyyppi
    Seinäliitin
    laitteen lyhytnimi
    TP
    toimitettu laitteisto
    Ilman ruuvia
    laitteen sovellus
    Kevyt asennus
    reiän halkaisija
    5,5 mm betoni
    5,5 mm tiili
    5 mm ALC betoni
    minimum drilling depth
    25 mm
    ruuvihalkaisija
    3,5…5 mm
    materiaali
    PEHD (tiheä polyeteeni)
    Täydentävät tiedot
    kantavuus käytännössä
    Murtuminen: 0,5 kN betoni C25 (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 0,25 kN betoni C25 (turvallisuuskerroin: 6)
    Murtuminen: 0,4 kN kiinteä tiili (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 0,2 kN kiinteä tiili (turvallisuuskerroin: 6)
    Murtuminen: 0,1 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 0,04 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuskerroin: 6)
    kantavuus käytännössä
    Murtuminen: 50 kg betoni C25 (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 25 kg betoni C25 (turvallisuuskerroin: 6)
    Murtuminen: 40 kg kiinteä tiili (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 20 kg kiinteä tiili (turvallisuuskerroin: 6)
    Murtuminen: 10 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuskerroin: 4,5)
    Ulosveto kuorma: 4 kg huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko (turvallisuuskerroin: 6)
    värisävy
    Keltainen
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -50…80 °C
    halkaisija
    5,5 mm
    pituus
    22 mm
    Ympäristötiedot
    määrä per pakkaus
    Setti 20 kpl
    pakkasutapa
    Muovipussi ja pahvilaatikko euroaukotuksella
    Tuotteen ympäristötiedot
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet6
    • suomi2
    • englanti4
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.8 MB
    Päivämäärä 18.8.2017
    DIY catalogue (Versio 2.0)
    Kuvaus
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Koko pdf
    Koko 4.7 MB
    Päivämäärä 30.9.2019
    Kuvaus
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Esite
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.7 MB
    Päivämäärä 10.2.2014
    Koko pdf
    Koko 3.1 MB
    Päivämäärä 3.6.2013
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IMT37400 : IMT37400_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    IMT37400_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 24.1.2020
    Kuvaus
    IMT37400_ROHS_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 879.2 KB
    Päivämäärä 29.10.2010
    Kuvaus
    PEP TP
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /