Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

IMT37401 Schneider Electric

Näytä kaikki Thorsman

Thorsman - IMT37401

Tulpat

IMT37401 Schneider Electric
Näytä kaikki Thorsman
Thorsman - IMT37401
Tulpat

Thorsman TP-2 Ruuvitulppa

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Thorsman
    tuote tai komponentti tyyppi
    Seinäliitin
    laitteen lyhytnimi
    TP
    toimitettu laitteisto
    Ilman ruuvia
    laitteen sovellus
    Kevyt asennus
    reiän halkaisija
    5.5 mm brick
    5.5 mm concrete
    5 mm ALC concrete
    reiän syvyys
    >= 40 mm
    ruuvihalkaisija
    3.5...5 mm
    materiaali
    PEHD (tiheä polyeteeni)
    Täydentävät tiedot
    kantavuus käytännössä
    0.04 kN pull-out load low density concrete 500 and expanded clay 6
    0.6 kN shear concrete C25 4.5
    0.4 kN pull-out load concrete C25 6
    0.5 kN shear solid brick 4.5
    0.3 kN pull-out load solid brick 6
    0.15 kN shear low density concrete 500 and expanded clay 4.5
    kantavuus käytännössä
    60 kg shear concrete C25 4.5
    4 kg pull-out load low density concrete 500 and expanded clay 6
    40 kg pull-out load concrete C25 6
    50 kg shear solid brick 4.5
    30 kg pull-out load solid brick 6
    15 kg shear low density concrete 500 and expanded clay 4.5
    värisävy
    Punainen
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -50...80 °C
    halkaisija
    5.5 mm
    pituus
    35 mm
    Ympäristötiedot
    määrä per pakkaus
    Setti 20 kpl
    pakkasutapa
    Muovipussi ja pahvilaatikko euroaukotuksella
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Schneider Electric DIY tuoteluettelo (Versio 1.0)
    Päivämäärä 31.1.2018
    Koko 2.8 MB
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    TP, wall plugs. Product Environmental Profile (Versio 1.1)
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 879.2 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.