Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Thorsman
IMT37500 Schneider Electric

IMT37500

Green premium brand logo
IMT37500 Schneider Electric
IMT37500
Green premium brand logo

Thorsman TP-2 Ruuvitulppa 10Kpl

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480476853
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Thorsman
    tuote tai komponentti tyyppi
    Pistotulppa
    laitteen lyhytnimi
    TP
    toimitettu laitteisto
    Ruuvi
    laitteen sovellus
    Kevyt asennus
    Puukuitulevy ja kipsilevy
    reiän halkaisija
    5,5 mm betoni
    5,5 mm tiili
    5 mm ALC betoni
    minimum drilling depth
    40 mm
    ruuvityyppi
    Kokonaan kierteytetty kaksoiskierteellä
    ruuvihalkaisija
    4,2 mm
    ruuvin pituus
    38 mm
    ruuvin kannan tyyppi
    Kupukantaruuvi
    ruuvinvääntimen muoto
    Philips No 2
    työkalun tyyppi
    Ruuvinväännin
    Risteyskohta
    Täydentävät tiedot
    värisävy
    Punainen
    materiaali
    PEHD (tiheä polyeteeni)
    Karkaistu teräs galvanoitu
    kantavuus käytännössä
    Murtuminen: 0,6 kN betoni
    Ulosveto kuorma: 0,4 kN betoni
    Murtuminen: 0,5 kN kiinteä tiili
    Ulosveto kuorma: 0,3 kN kiinteä tiili
    Murtuminen: 0,15 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko
    Ulosveto kuorma: 0,05 kN huokoinen betoni 500 ja kevytsoraharkko
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -50…80 °C
    halkaisija
    5,5 mm
    pituus
    35 mm
    Ympäristötiedot
    pakkasutapa
    Muovipussi ja pahvilaatikko euroaukotuksella
    määrä per pakkaus
    Setti 10 kpl
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet6
    • suomi3
    • englanti3
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    DIY catalogue (Versio 2.0)
    Kuvaus
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Koko pdf
    Koko 4.7 MB
    Päivämäärä 30.9.2019
    Kuvaus
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Esite
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 2.7 MB
    Päivämäärä 10.2.2014
    Koko pdf
    Koko 3.1 MB
    Päivämäärä 3.6.2013
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IMT37500 : IMT37500_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    IMT37500_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    IMT37500_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IMT37500 : IMT37500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    IMT37500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    IMT37500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    IMT37500 : IMT37500_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    IMT37500_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    IMT37500_REACH_DECLARATION
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /