+ 5
Thorsman LED 30W, 3000lm, 4000K, IP65
Sähkönumero:
4301809
IMT47226
Keskeytetty:17.1.2025
Tuotetta IMT47226 ei ole korvattu. Kysy lisätietoja asiakaspalvelutiimimme.
GTIN-koodi: 3606489903268
Ergonominen muotoilu: helppo kantaa ja kuljettaa
Voidaan ripustaa tai laittaa lattialle
Voidaan käyttää kaikenlaisissa sääolosuhteissa. Sisällä tai ulkona.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Ei
Use Again
Takaisinotto
No
Environmental Data
Schneider Electricin tavoitteena on saavuttaa nollatason nettomäärä vuoteen 2050 mennessä toimitusketjukumppanuuksien, vaikutuksiltaan vähäisempien materiaalien ja kierrätyksen avulla. Kampanja parantaa tuotteen käyttöikää ja parantaa kierrätettävyyttä.