Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Unica System+
INS44005 Schneider Electric

INS44005

INS44005 Schneider Electric
INS44005

Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606489819194
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    Unica
    tuoteryhmä
    Unica system +
    product type
    Desk unit system
    additional information
    2 m power cable
    jakelurasian tyyppi
    Uppoasennus pöytään
    configuration
    Pre-wired, with outlets, cable and plug
    colour
    Antrasiitti
    pistorasia standardi
    Saksa
    quantity package 1 / unit
    1
    Täydentävät tiedot
    interface
    Socket outlet
    USB tyyppi A
    number of socket
    1 x 16 A - maadoituslevy
    datapistorasioiden määrä
    1 x USB
    integroitu liitäntä
    USB type A
    product material
    PC (polycarbonaatti)
    halkaisija
    60 mm
    paksuus
    10…50 mm
    koko
    Asennuskehys: XS
    pituus
    84 mm
    korkeus
    63 mm
    leveys
    84 mm
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet9
    • suomi5
    • englanti4
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Koko pdf
    Koko 90.5 MB
    Päivämäärä 7.10.2019
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    DIY catalogue (Versio 2.0)
    Kuvaus
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Koko pdf
    Koko 4.7 MB
    Päivämäärä 30.9.2019
    Kuvaus
    All the small Equipment for the Professional and the handyman who need quality devices to accompany him in the electrical work.
    Esite
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Unica System+ (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiinNykyaikainen työympäristö muuttuu nopeassa tahdissa. Toimistotyöntekijät etsivät yhä joustavampia ja kätevämpiä ratkaisuja, ja tämän päivän toimistot muuntuvat dynaamisiksi, verkottuneiksi työpaikoiksi. Unica System+ on Schneider Electricin uusi tuotemallisto, joka tarjoaa fiksuja, verkkoyhteyksin varustettuja ja joustavia ratkaisuja nykyisten ja tulevien toimistojen tarpeisiin.Unica System+ on kokonaisratkaisu, joka muuntaa toimistosi tai kotitoimistosi hyvin järjestetyksi työpaikaksi. Sen avulla voit vetää johdot näppärästi pitkin toimiston lattiaa ja järjestää työpöydän johdot siististi ja vaivattomasti.
    Koko pdf
    Koko 976.2 KB
    Päivämäärä 28.5.2019
    Kuvaus
    Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiinNykyaikainen työympäristö muuttuu nopeassa tahdissa. Toimistotyöntekijät etsivät yhä joustavampia ja kätevämpiä ratkaisuja, ja tämän päivän toimistot muuntuvat dynaamisiksi, verkottuneiksi työpaikoiksi. Unica System+ on Schneider Electricin uusi tuotemallisto, joka tarjoaa fiksuja, verkkoyhteyksin varustettuja ja joustavia ratkaisuja nykyisten ja tulevien toimistojen tarpeisiin.Unica System+ on kokonaisratkaisu, joka muuntaa toimistosi tai kotitoimistosi hyvin järjestetyksi työpaikaksi. Sen avulla voit vetää johdot näppärästi pitkin toimiston lattiaa ja järjestää työpöydän johdot siististi ja vaivattomasti.
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 264.9 KB
    Päivämäärä 11.6.2019
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Kuvaus
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Kuvaus
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Luettelosivut
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    desk unit range (Versio 1.1)
    Kuvaus
    socket outlets, usb charger, Wireless charger, cable management accessories, cable grommets, etc
    Koko pdf
    Koko 741 KB
    Päivämäärä 15.7.2019
    Kuvaus
    socket outlets, usb charger, Wireless charger, cable management accessories, cable grommets, etc
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Kuvaus
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 7.12.2019
    Kuvaus
    Pöytäyksikkö XS Schuko+USB A antrasiitti
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 307.7 KB
    Päivämäärä 11.6.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /