Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki OptiLine Mini
ISM14170 Schneider Electric

ISM14170

Sähkönumero: 1400917

ISM14170 Schneider Electric
ISM14170
Sähkönumero: 1400917

Optiline minikanava 12x20 alumiini valkoinen

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480310904
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Optiline
    kaapeloinnin asennusjärjestelmä
    Kouru
    product type
    Mini trunking
    trunking type
    Mini trunking
    Täydentävät tiedot
    kourun materiaali
    Muovi
    osastojen jakaminen
    1-osainen
    colour
    Valkoinen (RAL 9010)
    trunking dimension
    12 x 20 mm
    kiinnitystapa
    Power cable: ruuvikiinnitys
    Valmiiksi avattu kiinteä reikä 400 mm
    materiaali
    Alumiini
    quantity per package
    21 m
    operating temperature
    -15…60 °C
    pituus
    2100 mm
    korkeus
    20 mm
    leveys
    12 mm
    Ympäristötiedot
    standardit
    73/23/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    IP suojausluokka
    IP40
    IK-suojausluokka
    IK07
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Kiertoprofiili
    Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet6
    • suomi4
    • englanti2
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 1 MB
    Päivämäärä 10.1.2018
    Esite
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Optiline-minilistat (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Optiline-minilistat, kattava mallisto nopeaan, turvalliseen, tyylikkääseen asennukseen
    Koko pdf
    Koko 809.1 KB
    Päivämäärä 19.9.2013
    Kuvaus
    Optiline-minilistat, kattava mallisto nopeaan, turvalliseen, tyylikkääseen asennukseen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ISM14170_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    ISM14170_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    ISM14170_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ISM14170_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    ISM14170_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    ISM14170_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ISM14170_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    ISM14170_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    ISM14170_REACH_DECLARATION
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 110.9 KB
    Päivämäärä 17.2.2011
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /