Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Harmony K
K10C003NCH Schneider Electric

K10C003NCH

K10C003NCH Schneider Electric
K10C003NCH

Nokkakytkin 0-1-2-3, 1-nap,

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110076615
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony K
    tuote tai komponentti tyyppi
    Complete cam switch
    komponentin nimi
    K10
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    10 A
    laitteen asennus
    Asennettu etulevyyn
    kiinnitystapa
    Ø 16 or 22 mm hole
    cam switch head type
    Etupaneelilla 30 x 30 mm
    ohjainpään tyyppi
    Musta vakioväännin
    vääntimen lukitus
    Ilman
    merkin esittely
    Mukana metalli merkki, 1 - 2 - 3 musta merkintä
    nokkakytkimen toiminta
    Askelkytkin
    palautus
    Ilman
    off asento
    Ilman Off asentoa
    napojen tyyppi
    1P
    kytkentäasennot
    Oikea: 270° - 330° - 30°
    IP suojausluokka
    Kosketinyksikkö: IP20
    Käyttöpää: IP65 IEC 60529
    Täydentävät tiedot
    askelten lkm.
    3
    kytkentäkulma
    60 °
    [Ui] eristysjännite
    440 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
    nimellinen toimintateho watteina
    370 W AC-23A, 110/120 V 1 vaihe
    750 W AC-23A, 220/240 V 1 vaihe
    rated power in hp
    0,33 hp 110/120 V AC, 1 vaihe
    0,75 hp 220/240 V AC, 1 vaihe
    [Ie] nimelliskäyttövirta AC
    10 A 400 V AC-1
    10 A 400 V AC-21A
    3 A 240 V AC-15
    6 A 120 V AC-15
    [Ie] nimelliskäyttövirta DC
    10 A 24 V Resistiivinen kuorma
    0,3 A 220 V Resistiivinen kuorma
    0,7 A 110 V Resistiivinen kuorma
    sähköinen kestävyys
    100000000 cycles
    oikosulkusuojaus
    10 A lasiputki sulake, tyyppi gG
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    4 kV IEC 60947-1
    koskettimen toiminta
    Hidas avautuva
    sähköinen liitäntä
    Kiinnitysruuvin puristinpäätteet, kiristyskapasiteetti: 2 x 1.5 mm²
    mekaaninen kestävyys
    1000000 cycles
    CAD kokonaisleveys, mm
    30 mm
    CAD kokonaiskorkeus, mm
    30 mm
    CAD kokonaissyvyys, mm
    88 mm
    tuotteen paino
    0,045 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    tuote sertifiointi
    CULus
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20…55 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…70 °C
    Sähköinen suojausluokka
    Luokka II IEC 60536
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet8
    • suomi3
    • englanti5
    • Kazakh1
    • espanja1
    • italia1
    • portugali1
    • ranska1
    • saksa1
    • venäjä1
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 8.6 MB
    Päivämäärä 12.3.2015
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko html
    Koko 310 B
    Päivämäärä 31.1.2007
    Kuvaus
    UL Certificate
    Koko html
    Koko 332 B
    Päivämäärä 31.1.2007
    Kuvaus
    UL Certificate
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 770.2 KB
    Päivämäärä 1.6.2016
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    K10C003NCH_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    K10C003NCH_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    K10C003NCH_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    K10C003NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    K10C003NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    K10C003NCH_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    K10C003NCH_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    K10C003NCH_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    K10C003NCH_REACH_DECLARATION
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    K1 K2 K10 Cam switches (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Koko pdf
    Koko 408.9 KB
    Päivämäärä 19.4.2016
    Kuvaus
    Manufacturers Declaration of Conformity
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /