Näytä kaikki
Harmony K

K10D004ACH
K10D004ACH
cam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mm
Näytä lisää ominaisuuksia-
GTIN-koodi3389110076493
-
Ominaisuudet
Tuotetiedot tuoteryhmä Harmony Ktuote tai komponentti tyyppi Complete cam switchkomponentin nimi K10[Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta 10 Alaitteen asennus Asennettu etulevyynkiinnitystapa Ø 16 or 22 mm holecam switch head type Etupaneelilla 30 x 30 mmohjainpään tyyppi Musta vakioväänninvääntimen lukitus Ilmanmerkin esittely Mukana metalli merkki, 0 - 1 musta merkintänokkakytkimen toiminta Kytkinpalautus Ilmanoff asento Off asennollanapojen tyyppi 4Pkytkentäasennot Right: 0° - 60°IP suojausluokka Kosketinyksikkö: IP20Käyttöpää: IP65 IEC 60529Täydentävät tiedot kytkentäkulma 60 °[Ui] eristysjännite 440 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1nimellinen toimintateho watteina 370 W AC-23A, 110/120 V 1 vaihe750 W AC-23A, 220/240 V 1 vaiherated power in hp 0,33 hp 110/120 V AC, 1 vaihe0,75 hp 220/240 V AC, 1 vaihe[Ie] nimelliskäyttövirta AC 10 A 400 V AC-110 A 400 V AC-21A3 A 240 V AC-156 A 120 V AC-15[Ie] nimelliskäyttövirta DC 10 A 24 V Resistiivinen kuorma0,3 A 220 V Resistiivinen kuorma0,7 A 110 V Resistiivinen kuormasähköinen kestävyys 100000000 cyclesoikosulkusuojaus 10 A lasiputki sulake, tyyppi gG[Uimp] syöksyjännitekesto 4 kV IEC 60947-1koskettimen toiminta Hidas avautuvasähköinen liitäntä Kiinnitysruuvin puristinpäätteet, kiristyskapasiteetti: 2 x 1.5 mm²mekaaninen kestävyys 1000000 cyclesCAD kokonaisleveys, mm 30 mmCAD kokonaiskorkeus, mm 30 mmCAD kokonaissyvyys, mm 88 mmtuotteen paino 0,045 kgYmpäristötiedot standardit CENELEC EN 50013EN/IEC 60947-3EN/IEC 60947-5-1tuote sertifiointi CULussuojauskäsittely TCympäristön lämpötila käytettäessä -20…55 °Cympäristön lämpötila varastoitaessa -40…70 °CSähköinen suojausluokka Luokka II IEC 60536Tuotteen ympäristötiedot REACh-asetus REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita KylläEU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
EU:n RoHS-ilmoitusEi myrkyllisiä raskasmetalleja KylläEi elohopeaa KylläRoHS-vapautuksen tiedot Kiinan RoHS-säädökset WEEE Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.Takuu Takuu 18 months -
Näytä lisää
Asiakirjat
Kieli- Kaikki kielet8
- suomi3
- englanti5
- Kazakh1
- espanja1
- italia1
- portugali1
- ranska1
- saksa1
- venäjä1
TuotekatalogitMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinSertifikaatitMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinK10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versio 1.0)KuvausUL CertificateKoko htmlKoko 332 BPäivämäärä 31.1.2007KuvausUL CertificateK1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versio 1.0)KuvausUL CertificateKoko htmlKoko 310 BPäivämäärä 31.1.2007KuvausUL CertificatePikaopasMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinEU:n RoHS-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihincam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmKuvauscam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 5.12.2019Kuvauscam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmKiinan RoHS-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihincam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmKuvauscam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 5.12.2019Kuvauscam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmREACh-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihincam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmKuvauscam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 5.12.2019Kuvauscam switch - 4-pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mmVaatimustenmukaisuusvakuutuksetMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinK1 K2 K10 Cam switches (Versio 1.0)KuvausManufacturers Declaration of ConformityKoko pdfKoko 408.9 KBPäivämäärä 19.4.2016KuvausManufacturers Declaration of Conformity -
Usein kysytyt tekniset kysymykset
Tuloksia ei löytynyt.Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.