Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

Ampeeri Mittarin Cam-Kytkin

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • GTIN-koodi
    3389110076769
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Harmony K
    tuote tai komponentti tyyppi
    Complete cam switch
    komponentin nimi
    K10
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    10 A
    laitteen asennus
    Asennettu etulevyyn
    kiinnitystapa
    Ø 16 or 22 mm hole
    cam switch head type
    Etupaneelilla 30 x 30 mm
    ohjainpään tyyppi
    Musta vakioväännin
    vääntimen lukitus
    Ilman
    merkin esittely
    Mukana metalli merkki, 0 - 1 - 2 - 3 musta merkintä
    nokkakytkimen toiminta
    Virtamittarin valintakytkin
    palautus
    Ilman
    mittaustapa
    Kolmelle piirille
    off asento
    Off asennolla
    kytkentäasennot
    Oikea: 0° - 90° - 180° - 270°
    IP suojausluokka
    Kosketinyksikkö: IP20
    Käyttöpää: IP65 IEC 60529
    Täydentävät tiedot
    kytkentäkulma
    90 °
    [Ui] eristysjännite
    440 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
    nimellinen toimintateho watteina
    1800 W AC-23A, 220/240 V 3 vaihetta
    370 W AC-23A, 110/120 V 1 vaihe
    750 W AC-23A, 220/240 V 1 vaihe
    rated power in hp
    1 hp 220/240 V AC, 3 vaihetta
    0,33 hp 110/120 V AC, 1 vaihe
    0,75 hp 110/120 V AC, 3 vaihetta
    0,75 hp 220/240 V AC, 1 vaihe
    [Ie] nimelliskäyttövirta AC
    10 A 400 V AC-1
    10 A 400 V AC-21A
    3 A 240 V AC-15
    6 A AC-15
    [Ie] nimelliskäyttövirta DC
    10 A 24 V Resistiivinen kuorma
    0,3 A 220 V Resistiivinen kuorma
    0,7 A 110 V Resistiivinen kuorma
    sähköinen kestävyys
    100000000 cycles
    oikosulkusuojaus
    10 A lasiputki sulake, tyyppi gG
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    4 kV IEC 60947-1
    koskettimen toiminta
    Hidas avautuva
    sähköinen liitäntä
    Kiinnitysruuvin puristinpäätteet, kiristyskapasiteetti: 2 x 1.5 mm²
    mekaaninen kestävyys
    1000000 cycles
    CAD kokonaisleveys, mm
    30 mm
    CAD kokonaiskorkeus, mm
    30 mm
    CAD kokonaissyvyys, mm
    100 mm
    tuotteen paino
    0,055 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    tuote sertifiointi
    CULus
    suojauskäsittely
    TC
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20…55 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…70 °C
    Sähköinen suojausluokka
    Luokka II IEC 60536
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • saksa
    • Kazakh
    • englanti
    • italia
    • venäjä
    • portugali
    • ranska
    • espanja
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalog of Harmony K, cam switches (Versio 1.0)
    Päivämäärä 12.3.2015
    Koko 8.6 MB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versio 1.0)
    K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versio 1.0)
    Päivämäärä 31.1.2007
    Koko 332 B
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    K10... Cam selector, Instruction Sheet (Versio 05)
    Päivämäärä 1.6.2016
    Koko 770.2 KB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.8.2019
    Koko 195.3 KB
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 19.8.2019
    Koko 195.3 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    K1 K2 K10 Cam switches (Versio 1.0)
    Päivämäärä 19.4.2016
    Koko 408.9 KB
    RoHs China Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.
Tuotevertailu: /