-
Ominaisuudet
Tuotetiedot alue Canalistuotenimi KTtuote tai komponentti tyyppi Elbowvirtakiskon kuvaus Standardilaitteen lyhytnimi KTClaitteen sovellus Suunnan muutosmateriaali Kupari[Ie] nimelliskäyttövirta 2500 A 35 °Cpolariteetti 3L + N + PEsuunnanmuutoksen tyyppi Suunta 1 : tasaisesta oikeatoimintakulma 90 °maadoitusjohdin Vahvistettuoikosulkutaso Vahvistettu versiotoimitettu laitteisto Trunking unitJointing unitTäydentävät tiedot kotelon materiaali Polyesterikalvokoskettimen materiaali Kupari[Ue] Käyttöjännite 1000 Vverkon taajuus 50/60 Hz[Ui] eristysjännite 1000 V[Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta 113 kA[Ipk] nimellinen huippuvirran kesto 248 kAmagneettikentän säteilyn suuruus 1.3 µTlämpörasituksen yläraja 12769 A².svirran harmoninen kokonaissärö 33...100 %, maximum load current: 1600 A15...33 %, maximum load current: 2000 A0...15 %, maks. virtakuormitus: 2500 Ajännitteenlasku With cos φ =0.8, 0.0018 V at 50 Hz with 1A for 100 m longWith cos φ =1, 0.0015 V at 50 Hz with 1A for 100 m longWith cos φ =0.9, 0.0018 V at 50 Hz with 1A for 100 m longWith cos φ =0.7, 0.0018 V at 50 Hz with 1A for 100 m longneutraali asento Vasenstandardit IEC 61439-1IEC 61439-6mittoituksen tyyppi Tehty lyhyen haaran mittojen mukaiseksileveys 140 mmkorkeus 204 mmpituus Suunta 1 : 300 mmSuunta 2 : 301...799 mmväri Valkoinen : RAL 9001lineaarinen kuorma 60 kg/mYmpäristötiedot IP suojausluokka IP55 IEC 60529IK suojausluokka IK08 IEC 62262ympäristön lämpötila käytettäessä 100 % of In:stä 0...35 °C95 % ln:stä 35...40 °C90 % ln:stä 40...45 °C84 % ln:stä 45...50 °C79 % ln:stä 50...55 °CTuotteen ympäristötiedot Ympäristövaatimusten tila Green Premium tuoteRoHS (päiväys: YYWW) REACH Tuotteen ympäristöprofiili Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää -
Ladattavat materiaalit
Kieli- suomi
- saksa
- englanti
- italia
- venäjä
- portugali
- ranska
- kiina
- espanja
TuotekatalogitKokoLisää omiin asiakirjoihinCanalis KTC 1000 to 6300 A (Versio 4.0)KäyttöohjeetKokoLisää omiin asiakirjoihinCanalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Versio 01)PikaopasKokoLisää omiin asiakirjoihinEU:n RoHS-ilmoitusKokoLisää omiin asiakirjoihinREACh-ilmoitusKokoLisää omiin asiakirjoihinTuotteen ympäristöprofiiliKokoLisää omiin asiakirjoihin -
Usein kysytyt tekniset kysymykset
Tuloksia ei löytynyt.Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.