Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

KTC3200ER46 Schneider Electric

Näytä kaikki Canalis KT

Canalis KT - KTC3200ER46

Liitokset

KTC3200ER46 Schneider Electric
Näytä kaikki Canalis KT
Canalis KT - KTC3200ER46
Liitokset

PÄÄTYSYÖTTÖ N6

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Canalis
    tuotenimi
    KT
    tuote tai komponentti tyyppi
    Edgewise elbow feeder trunking
    laitteen lyhytnimi
    KTC
    laitteen sovellus
    Syöttölaitteen pituus
    syöttö
    Öljyeristeinen muuntaja
    Kytkintaulu
    materiaali
    Kupari
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    3200 A at 35 °C
    neutraali asento
    Vasen
    suunnanmuutoksen tyyppi
    Suunta 1 : tasaisesta vaakasuora
    maavirtapiiri
    Standardi maadoitus
    vaihtoehtoinen
    Standardiversio
    toimitettu laitteisto
    Trunking unit
    Täydentävät tiedot
    kotelon materiaali
    Polyesterikalvo
    koskettimen materiaali
    Kupari
    [Ue] Käyttöjännite
    1000 V
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    [Ui] eristysjännite
    1000 V
    [Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta
    86 kA
    [Ipk] nimellinen huippuvirran kesto
    189 kA
    magneettikentän säteilyn suuruus
    1.6 µT
    lämpörasituksen yläraja
    7396 A².s
    virran harmoninen kokonaissärö
    33...100 %, maximum load current: 2000 A
    15...33 %, maks. virtakuormitus: 2500 A
    0...15 %, maks. virtakuormitus: 3200 A
    jännitteenlasku
    With cos φ =0.8, 0.0015 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
    With cos φ =1, 0.0013 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
    With cos φ =0.9, 0.0015 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
    With cos φ =0.7, 0.0014 V at 50 Hz with 1A for 100 m long
    asennustapa
    Ruuveilla
    asennusalusta
    Laatta
    virtakiskon johtojen polariteetti
    3L + N + PE
    tap-off pistorasioiden määrä
    0
    standardit
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    mittoituksen tyyppi
    Tehty mittoihin
    liitännän pinniväli
    80...250 mm
    syvyys
    350 mm
    korkeus
    Direction 1: 260...594 mm
    pituus
    Direction 2: 360 mm
    väri
    RAL 9001: valkoinen
    lineaarinen kuorma
    71 kg/m
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP55 IEC 60529
    IK suojausluokka
    IK08 IEC 62262
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    100 % of In:stä 0...35 °C
    95 % ln:stä 35...40 °C
    90 % ln:stä 40...45 °C
    84 % ln:stä 45...50 °C
    79 % ln:stä 50...55 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 14.7.2018
    Koko 47.5 MB
    Käyttöohjeet
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 16.11.2018
    Koko 5.6 MB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 23.10.2018
    Koko 11.8 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 5.8.2013
    Koko 184.7 KB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 30.10.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.