Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LA9D91 Schneider Electric

Näytä kaikki TeSys LRD

TeSys LRD - LA9D91

Tarvikkeet

LA9D91 Schneider Electric
Näytä kaikki TeSys LRD
TeSys LRD - LA9D91
Tarvikkeet

Merkintätarra-Arkki 7X16Mm, 400 Tarraa

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    TeSys
    laitteen lyhytnimi
    LA9D
    tuote tai komponentti tyyppi
    400 tyhjän tarran pussi
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Merkintä lisävaruste
    tuotteen soveltuvuus
    LRD
    LR2D
    LR3D
    Täydentävät tiedot
    korkeus
    16 mm
    leveys
    7 mm
    tuotteen paino
    0.001 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.9.2017
    Koko 179 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 30.11.2017
    Koko 189.4 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.