Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LA9D92 Schneider Electric

Näytä kaikki TeSys D

TeSys D - LA9D92

Tarvikkeet

LA9D92 Schneider Electric
Näytä kaikki TeSys D
TeSys D - LA9D92
Tarvikkeet

Kontaktorien merkintäkilpi

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    TeSys
    laitteen lyhytnimi
    LA9D
    tuote tai komponentti tyyppi
    Merkin pidin
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Merkintä lisävaruste
    tuotteen soveltuvuus
    4 napaa LC1D80...D115
    LA6DK
    määrä per pakkaus
    Setti 100 kpl
    Täydentävät tiedot
    napojen tyyppi
    4P
    asennuspaikka
    Etu
    asennustapa
    Pikakiinnitys
    korkeus
    22 mm
    leveys
    8 mm
    tuotteen paino
    0.001 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Kierrätysohje
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 18.9.2017
    Koko 179 KB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 30.11.2017
    Koko 189.4 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.