Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LA9D941 Schneider Electric

Näytä kaikki TeSys D

TeSys D - LA9D941

Tarvikkeet

LA9D941 Schneider Electric
Näytä kaikki TeSys D
TeSys D - LA9D941
Tarvikkeet

Pienoissulakepesä

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    TeSys
    laitteen lyhytnimi
    LA9D
    tuote tai komponentti tyyppi
    Sulakkeenpidin
    sulakkeen koko
    5 x 20 mm
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Suojaus lisävaruste
    [In] nimellisvirta
    4 A
    tuotteen soveltuvuus
    LE1D25
    Täydentävät tiedot
    [Ue] Käyttöjännite
    250 V AC ohjauspiiri
    korkeus
    20 mm
    leveys
    5 mm
    tuotteen paino
    0.025 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.