Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LA9LB920 Schneider Electric

Näytä kaikki TeSys U

TeSys U - LA9LB920

Virranrajoitus lohkot

LA9LB920 Schneider Electric
Näytä kaikki TeSys U
TeSys U - LA9LB920
Virranrajoitus lohkot

TeSys GV2 Oikosulkuvirran rajoitin kiskoon, ME /GV2P ja U käynnistimille

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3760088
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    TeSys
    tuote tai komponentti tyyppi
    Rajoittimet
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Suojaus lisävaruste
    Täydentävät tiedot
    sarjan soveltuvuus
    TeSys TeSys GV2
    tuotteen soveltuvuus
    GV2ME
    GV2P
    GV2RT
    asennusalusta
    Kisko
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    63 A
    Toimintakynnys
    1000 A
    oikosulkuvirta
    100000 A
    [Ui] eristysjännite
    690 V mukainen IEC 60947-1
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 1.5...16 mm² - kaapelin jäykkyys: taipuisa - mukana kaapelin pää
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 1.5...25 mm² - kaapelin jäykkyys: taipuisa - ilman kaapelin pää
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 1.5...25 mm² - kaapelin jäykkyys: kiinteä
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 1.5...10 mm² - kaapelin jäykkyys: kiinteä
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 1.5...4 mm² - kaapelin jäykkyys: taipuisa - mukana kaapelin pää
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 1.5...10 mm² - kaapelin jäykkyys: taipuisa - ilman kaapelin pää
    kiristysmomentti
    2.2 N.m
    tuotteen paino
    0.32 kg
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 3.8.2018
    Koko 4.1 MB
    Päivämäärä 16.1.2019
    Koko 1.5 MB
    Päivämäärä 16.1.2019
    Koko 3.7 MB
    Päivämäärä 23.1.2019
    Koko 102 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LIMITEUR
    Päivämäärä 11.9.2013
    Koko 236.7 KB
    Päivämäärä 11.9.2013
    Koko 191.4 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.