Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LAD8N11G Schneider Electric

Näytä kaikki TeSys D

TeSys D - LAD8N11G

Lisättävät lohkot

LAD8N11G Schneider Electric
Näytä kaikki TeSys D
TeSys D - LAD8N11G
Lisättävät lohkot

TeSys Apukosketin 1 sulkeutuva+1 avautuva (Sivulle)

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3860410
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    TeSys d
    alue
    TeSys
    tuote tai komponentti tyyppi
    Apukytkinlohko
    apukoskettimien toiminta
    Välitön
    napajärjestys
    1 NO + 1 NC
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - mukana cable end
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - ilman cable end
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli 1...2.5 mm² - cable stiffness: yksijohtiminen - mukana cable end
    Ruuviliitynnät 1 kaapeli 1...2.5 mm² - cable stiffness: yksijohtiminen - ilman cable end
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - mukana cable end
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - ilman cable end
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli 1...2.5 mm² - cable stiffness: yksijohtiminen - mukana cable end
    Ruuviliitynnät 2 kaapeli 1...2.5 mm² - cable stiffness: yksijohtiminen - ilman cable end
    Täydentävät tiedot
    asennuspaikka
    Sivu
    [Ui] eristysjännite
    690 V - mukainen IEC 60947-5-1
    600 V - sertifikaatit CSA
    600 V - sertifikaatit UL
    [Ue] Käyttöjännite
    690 V AC 25...400 Hz
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    10 A <= 60 °C
    Irms suurin katkaisukyky suljettaessa
    140 A 690 V AC IEC 60947-5-1
    250 A at 690 V DC mukainen IEC 60947-5-1
    sallittu lyhytaikainen luokitus
    100 A at 60 °C 1 s
    120 A at 60 °C 500 ms
    140 A at 60 °C 100 ms
    suojaustyyppi
    GG fuse <= 10 A rating according to operational current for Ue <= 690 V
    käytettävän sulakkeen virta
    10 A gG IEC 60947-5-1
    mekaaninen kestävyys
    30 Mcycles
    minimi kytkentävirta
    5 mA
    vähimmäiskytkentäjännite
    17 V
    ei päällekkäisaikaa
    1.5 ms on de-energisation (no overlap between NC and NO contact)
    1.5 ms on energisation (no overlap between NC and NO contact)
    päällekkäisaika
    1.5 ms
    eristysresistanssi
    > 10 MOhm
    Ympäristötiedot
    ympäristölliset ominaisuudet
    Normaali ympäristö
    standardit
    BS 4794
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    EN 50012
    tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    IP suojausluokka
    IP2x VDE 0106
    suojauskäsittely
    TH IEC 60068
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -5...60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -60...80 °C
    operointikorkeus
    3000 m without derating derating in temperature
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CONTACTS BLOCK
    Päivämäärä 22.1.2016
    Koko 288.8 KB
    Päivämäärä 22.1.2016
    Koko 441.3 KB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 10.11.2017
    Koko 303.7 KB
    Päivämäärä 10.11.2017
    Koko 135.5 KB
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 10.11.2017
    Koko 1.2 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.