Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   TeSys D
LC2D1835P7 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu

LC2D1835P7

LC2D1835P7 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu
LC2D1835P7

TeSys Suunnanvaihtokontaktori 18A, 230VAC

Näytä lisää ominaisuuksia
Tuotetta LC2D1835P7 ei ole korvattu. Kysy lisätietoja asiakaspalvelutiimimme.
  • GTIN-koodi
    3389110735819
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Alue
    TeSys
    Tuotenimi
    TeSys D
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Suunnanvaihto kontaktori
    Laitteen lyhytnimi
    LC2D
    Kontaktorisovellus
    Moottorin ohjaus
    Resistiivinen kuorma
    Käyttökategoria
    AC-3
    AC-1
    Laitteen esitys
    Valmiiksi koottuna suunnanvaihtovirtakiskolla
    Napojen tyyppi
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] Käyttöjännite
    Virtapiiri: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Virtapiiri: <= 300 V DC
    [Ie] Nimelliskäyttövirta
    25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    18 A 60 °C) <= 440 V AC AC-3 Virtapiiri
    Moottorin teho kW
    4 kW at 220...230 V AC 50 Hz
    7,5 kW 380...400 V AC 50 Hz
    9 kW 415...440 V AC 50 Hz
    10 kW at 500 V AC 50 Hz
    10 kW at 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    3 hp 230/240 V AC 60 Hz 1 vaihe moottorit
    5 hp 200/208 V AC 60 Hz 3 vaihetta moottorit
    5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    10 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    15 hp 575/600 V AC 60 Hz 3 vaihetta moottorit
    Ohjauspiirin tyyppi
    AC 50/60 Hz
    [Uc] Ohjauspiirin jännite
    230 V AC 50/60 Hz
    Apukoskettimien rakenne
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    6 kV IEC 60947
    Ylijännitekategoria
    III
    [Ith] Vapaan jäähdytyksen terminen virta
    10 A 60 °C Signaalivirtapiiri
    25 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms suurin katkaisukyky suljettaessa
    140 A AC Signaalivirtapiiri IEC 60947-5-1
    250 A DC Signaalivirtapiiri IEC 60947-5-1
    300 A 440 V Virtapiiri IEC 60947
    Katkaisukyky
    300 A 440 V Virtapiiri IEC 60947
    [Icw] Terminen lyhytaikainen kestovirta
    40 A 40 °C - 10 min Virtapiiri
    84 A 40 °C - 1 min Virtapiiri
    145 A 40 °C - 10 s Virtapiiri
    240 A 40 °C - 1 s Virtapiiri
    100 A - 1 s Signaalivirtapiiri
    120 A - 500 ms Signaalivirtapiiri
    140 A - 100 ms Signaalivirtapiiri
    Käytettävän sulakkeen virta
    10 A gG Signaalivirtapiiri IEC 60947-5-1
    50 A gG <= 690 V koordinointi Tyyppi 1 Virtapiiri
    35 A gG <= 690 V koordinointi Tyyppi 2 Virtapiiri
    Keskimääräinen impedanssi
    2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] Eristysjännite
    Virtapiiri: 690 VIEC 60947-4-1
    Virtapiiri: 600 V CSA sertifioitu
    Virtapiiri: 600 V UL sertifioitu
    Signaalivirtapiiri: 690 VIEC 60947-1
    Signaalivirtapiiri: 600 V CSA sertifioitu
    Signaalivirtapiiri: 600 V UL sertifioitu
    Sähköinen kestävyys
    1,65 Mcycles 18 A AC-3 Ue:ssä <= 440 V
    1 Mcycles 32 A AC-1 Ue:ssä <= 440 V
    Tehohäviö navoittain
    0,8 W AC-3
    2,5 W AC-1
    Front cover
    Ilman
    Ristilukituksen tyyppi
    Mekaaninen
    Asennusalusta
    Laatta
    Kisko
    Standardit
    CSA C22.2 Nro 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Tuote sertifiointi
    RINA
    CCC
    CSA
    BV
    DNV
    UL
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Kytkentä - liittimet
    Ohjauspiiri: Jousiliittimet 1 kaapeli(t) 2,5 mm²Taipuisa Ilman
    Ohjauspiiri: Jousiliittimet 2 kaapeli(t) 2,5 mm²Taipuisa Ilman
    Virtapiiri: Jousiliittimet 1 kaapeli(t) 4 mm²Taipuisa Ilman
    Virtapiiri: Jousiliittimet 2 kaapeli(t) 4 mm²Taipuisa Ilman
    Toiminta-aika
    12...22 ms Sulkeutuva
    4...19 ms opening
    Turvallisuuden luotettavuustaso
    B10d = 1369863 cycles Kontaktori nimelliskuormituksella EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles Kontaktori mekaanisella kuormalla EN/ISO 13849-1
    Mekaaninen kestävyys
    15 Mcycles
    Maksimi käyttöaste
    3600 cyc/h 60 °C
    Täydentävät tiedot
    Käämitekniikka
    Ilman sisäänrakennettua vaimennusyksikköä
    Ohjauspiirin jänniterajat
    0.3...0.6 Uc −40…70 °C Pudotus AC 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc −40…60 °C Käyttövalmis AC 50 Hz
    0,85...1,1 Uc −40…60 °C Käyttövalmis AC 60 Hz
    1...1.1 Uc 60…70 °C Käyttövalmis AC 50/60 Hz
    Kytkentävirtasykäys VA
    70 VA 60 Hz tehokerroin 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz tehokerroin 0,75 20 °C)
    Tehonkulutus vetäneenä VA
    7,5 VA 60 Hz tehokerroin 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz tehokerroin 0,3 20 °C)
    Lämmön haihtuminen
    2…3 W 50/60 Hz
    Apukoskettimen tyyppi
    tyyppi Mekaanisesti yhdistetty 1 NO + 1 NC IEC 60947-5-1
    tyyppi Peilikytkentä 1 NC IEC 60947-4-1
    Signaalivirtapiirin taajuus
    25...400 Hz
    Minimi kytkentävirta
    5 mA Signaalivirtapiiri
    Vähimmäiskytkentäjännite
    17 V Signaalivirtapiiri
    Ei päällekkäisaikaa
    1,5 ms Irroitettaessa piiri jännitelähteestä NC ja NO koskettimien välillä
    1,5 ms Kytkettäessä piiri jännitelähteeseen NC ja NO koskettimien välillä
    Eristysresistanssi
    > 10 MOhm Signaalivirtapiiri
    Liittimen yhteensopivuus
    M2
    Yhteensopivuus
    LC2D
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP20 Etulevy IEC 60529
    Suojauskäsittely
    TH IEC 60068-2-30
    Epäpuhtausaste
    3
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −40…60 °C
    60…70 °C Alentamisella
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −60…80 °C
    Operointikorkeus
    0...3000 m
    Palonkestävyys
    850 °C IEC 60695-2-1
    Liekin sammutuskyky
    V1 UL 94
    Mekaaninen kestävyys
    Värähtelyt Kontaktori auki: 2 Gn, 5...300 Hz
    Värähtelyt Kontaktori suljettu: 4 Gn, 5...300 Hz
    Iskuja Kontaktori auki: 10 Gn 11 ms:ia
    Iskuja Kontaktori suljettu: 15 Gn 11 ms ajan
    Korkeus
    99 mm
    Leveys
    90 mm
    Syvyys
    90 mm
    tuotteen paino
    0,707 kg
    Pakkaustiedot
    Pakkauksen paino (naulaa)
    0,730 kg
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • englanti1
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 987.1 KB
    Päivämäärä 1.6.2016
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.