Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   TeSys K
LC2K1201P7 Schneider Electric

LC2K1201P7

Sähkönumero: 3860679

Green premium brand logo
LC2K1201P7 Schneider Electric
LC2K1201P7
Sähkönumero: 3860679
Green premium brand logo

Tesys K suunnanvaihtokontaktori 12A 230VAC 1+1 avautuva (NC)

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110856972
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Alue
    TeSys
    Tuotenimi
    TeSys K
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Suunnanvaihto kontaktori
    Laitteen lyhytnimi
    LC2K
    Laitteen sovellus
    Ohjaus
    Kontaktorisovellus
    Moottorin ohjaus
    Resistiivinen kuorma
    Käyttökategoria
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    Laitteen esitys
    Valmiiksi koottuna suunnanvaihtovirtakiskolla
    Napojen tyyppi
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] Käyttöjännite
    Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] Nimelliskäyttövirta
    20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit
    12 A<= 440 V AC AC-3 Virtapiiri
    Moottorin teho kW
    4 kW at 480 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
    5,5 kW 440 V AC 50/60 Hz
    Ohjauspiirin tyyppi
    AC 50/60 Hz
    [Uc] Ohjauspiirin jännite
    230 V AC 50/60 Hz
    Apukoskettimien rakenne
    1 NC
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    8 kV
    Ylijännitekategoria
    III
    [Ith] Vapaan jäähdytyksen terminen virta
    20 A (at 50 °C) for power circuit
    10 A (at 50 °C) for signalling circuit
    Irms suurin katkaisukyky suljettaessa
    144 A at 690 V AC for power circuit conforming to NF C 63-110
    144 A at 690 V AC for power circuit conforming to IEC 60947
    110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
    Katkaisukyky
    110 A at 440 V conforming to IEC 60947
    80 A at 500 V conforming to IEC 60947
    70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
    [Icw] Terminen lyhytaikainen kestovirta
    115 A 50 °C - 1 s for power circuit
    105 A 50 °C - 5 s Virtapiiri
    100 A 50 °C - 10 s Virtapiiri
    75 A 50 °C - 30 s for power circuit
    55 A 50 °C - 1 min for power circuit
    50 A 50 °C - 3 min for power circuit
    80 A - 1 s for signalling circuit
    90 A - 500 ms for signalling circuit
    110 A - 100 ms for signalling circuit
    25 A 50 °C - >= 15 min for power circuit
    Käytettävän sulakkeen virta
    25 A gG at <= 440 V for power circuit
    25 A aM for power circuit
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
    10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
    Keskimääräinen impedanssi
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] Eristysjännite
    Power circuit: 600 V conforming to UL 508
    Virtapiiri: 690 VIEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1
    Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508
    Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Sähköinen kestävyys
    0,3 Mcycles 20 A AC-1 Ue:ssä <= 440 V
    1,3 Mcycles 12 A AC-3 Ue:ssä <= 440 V
    Ristilukituksen tyyppi
    Mekaaninen
    Asennusalusta
    Laatta
    Kisko
    Standardit
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    BS 5424
    Tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    Kytkentä - liittimet
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
    Kiristysmomentti
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Toiminta-aika
    10...20 ms coil energisation and NO closing
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    Turvallisuuden luotettavuustaso
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    Mekaaninen kestävyys
    5 Mcycles
    Maksimi käyttöaste
    3600 cyc/h
    Täydentävät tiedot
    Ohjauspiirin jänniterajat
    Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
    Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
    Kytkentävirtasykäys VA
    30 VA (at 20 °C)
    Tehonkulutus vetäneenä VA
    4.5 VA (at 20 °C)
    Lämmön haihtuminen
    1.3 W
    Apukoskettimen tyyppi
    type instantaneous 1 NC
    Signaalivirtapiirin taajuus
    <= 400 Hz
    Minimi kytkentävirta
    5 mA for signalling circuit
    Vähimmäiskytkentäjännite
    17 V for signalling circuit
    Ei päällekkäisetäisyyttä
    0.5 mm
    Eristysresistanssi
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP20 conforming to VDE 0106
    Suojauskäsittely
    TC conforming to IEC 60068
    TC conforming to DIN 50016
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −25…50 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −50…80 °C
    Operointikorkeus
    2000 m without derating
    Liekin sammutuskyky
    V1 conforming to UL 94
    Requirement 2 conforming to NF F 16-101
    Requirement 2 conforming to NF F 16-102
    Mekaaninen kestävyys
    Shocks contactor closed, on X axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Y axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on X axis: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Y axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Korkeus
    58 mm
    Leveys
    90 mm
    Syvyys
    57 mm
    tuotteen paino
    0,39 kg
    Pakkaustiedot
    Pakkauksen paino (naulaa)
    362 g
    Pakkaus 2 paino
    9,492 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet13
    • suomi5
    • englanti10
    • espanja3
    • italia3
    • kiina4
    • portugali3
    • ranska4
    • saksa3
    • venäjä3
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versio 10.0)
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Koko 118.2 MB
    Päivämäärä 22.7.2020
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versio 8.0)
    Kuvaus
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Koko 16.1 MB
    Päivämäärä 22.7.2020
    Kuvaus
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    REVERSING CONTACTOR (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    946.8 KB
    zip
    589.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Koko 1.5 MB
    Päivämäärä 12.8.2013
    Dokumentin tiedostot
    stp
    946.8 KB
    zip
    589.9 KB
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 3.3 MB
    Päivämäärä 20.7.2018
    prp.document.label.format pdf
    Koko 747.3 KB
    Päivämäärä 17.7.2015
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 605.9 KB
    Päivämäärä 1.6.2016
    prp.document.label.format pdf
    Koko 3.3 MB
    Päivämäärä 28.2.2018
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    TeSys LC1K09-K16 (Versio 2.0)
    Kuvaus
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Koko 260.6 KB
    Päivämäärä 20.3.2020
    Kuvaus
    TeSys LC1K09-K16
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LC2K1201P7 : LC2K1201P7_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    LC2K1201P7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 3.12.2020
    Kuvaus
    LC2K1201P7_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LC2K1201P7 : LC2K1201P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    LC2K1201P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 3.12.2020
    Kuvaus
    LC2K1201P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LC2K1201P7 : LC2K1201P7_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    LC2K1201P7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 3.12.2020
    Kuvaus
    LC2K1201P7_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    TeSys LC1K09-K16 (Versio 2.0)
    Kuvaus
    TeSys LC1K09-K16
    prp.document.label.format pdf
    Koko 342 KB
    Päivämäärä 20.3.2020
    Kuvaus
    TeSys LC1K09-K16
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 286.6 KB
    Päivämäärä 28.6.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.