Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Wiser for KNX
LSS100100 Schneider Electric

LSS100100

Sähkönumero: 2820132

Green premium brand logo
LSS100100 Schneider Electric
LSS100100
Sähkönumero: 2820132
Green premium brand logo

KNX HomeLynk ohjain Modbus+Bacnet+IP+visualisointi DIN

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480595998
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuotenimi
    Wiser for KNX
    tuote tai komponentti tyyppi
    Logiikkaohjain
    Täydentävät tiedot
    kommunikointiprotokolla
    BACnet
    KNX
    IP (Internet Protocol)
    Modbus
    [Us] nimellissyöttöjännite
    24 V DC
    tehonkulutus
    2 W
    LED indicator
    CPU kuormitus: LED (Vihreä)
    KNX jännitteinen / reset: LED (vihreä/punainen)
    fyysinen rajapinta
    1 RJ45
    1 RS485
    1 RS232
    1 TP-UART2
    Ethernet-portti
    10base-T/100base-TX
    integroitu liityntä
    1 USB 2.0 portti
    ohjauksen tyyppi
    RESET-painike
    kytkentä - liittimet
    KNX väylä: väyläliitin 2 kaapeli(t) 0,8 mm²
    Virrantuotto: puristusliitin1,5 mm²
    Sarjaliikenne: puristusliitin1,5 mm²
    asennusalusta
    DIN-kisko
    korkeus
    90 mm
    leveys
    52 mm
    syvyys
    58 mm
    Ympäristötiedot
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -5…45 °C
    operointikorkeus
    0...2000 m
    suhteellinen kosteus
    0…93 %
    IP suojausluokka
    IP20
    direktiivit
    2002/96/EC - WEEE-direktiivi
    standardit
    IEC 60950-1
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet42
    • suomi7
    • englanti36
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Koko pdf
    Koko 90.5 MB
    Päivämäärä 7.10.2019
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 8.8 MB
    Päivämäärä 25.7.2019
    Koko pdf
    Koko 8.8 MB
    Päivämäärä 11.12.2018
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko zip
    Koko 950.8 KB
    Päivämäärä 8.12.2017
    Koko zip
    Koko 94.9 MB
    Päivämäärä 7.11.2018
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 136.1 KB
    Päivämäärä 5.12.2014
    Koko pdf
    Koko 537.2 KB
    Päivämäärä 4.6.2013
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 66.9 KB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Koko pdf
    Koko 168 KB
    Päivämäärä 2.3.2015
    Koko pdf
    Koko 66.8 KB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Koko pdf
    Koko 170.7 KB
    Päivämäärä 2.3.2015
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 356.4 KB
    Päivämäärä 18.10.2018
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LSS100100_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    LSS100100_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 5.12.2019
    Kuvaus
    LSS100100_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LSS100100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    LSS100100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 5.12.2019
    Kuvaus
    LSS100100_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LSS100100_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    LSS100100_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 5.12.2019
    Kuvaus
    LSS100100_REACH_DECLARATION
    Sovellusohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko zip
    Koko 622.4 KB
    Päivämäärä 13.3.2019
    Philips Hue lamps controlled from Wiser for KNX (Versio 1.0)
    Kuvaus
    How to configure Wiser for KNX for communication with Hue lamps
    Koko zip
    Koko 1.7 MB
    Päivämäärä 11.12.2018
    Kuvaus
    How to configure Wiser for KNX for communication with Hue lamps
    Connectivity Ecosystem (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Connectivity Ecosystem - describes widgets for Somfy and Danfoss
    Koko zip
    Koko 1.5 MB
    Päivämäärä 15.11.2018
    Kuvaus
    Connectivity Ecosystem - describes widgets for Somfy and Danfoss
    Power Dissipation of KNX devices (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Power dissipation of DIN rail KNX devices Support for design of a distribution panel
    Koko zip
    Koko 517.2 KB
    Päivämäärä 15.11.2018
    Kuvaus
    Power dissipation of DIN rail KNX devices Support for design of a distribution panel
    How to flash microSD card in Wiser for KNX (Versio 1.0)
    Kuvaus
    How to flash microSD card in Wiser for KNX
    Koko zip
    Koko 9.4 MB
    Päivämäärä 1.11.2018
    Kuvaus
    How to flash microSD card in Wiser for KNX
    Koko zip
    Koko 3.6 KB
    Päivämäärä 14.3.2018
    Koko pdf
    Koko 1.1 MB
    Päivämäärä 6.11.2017
    Modbus Integration of Room Controllers SE8000 series (Versio 2.0)
    Kuvaus
    How to integrate room controllers SE8000 Series with Wiser for KNX
    Koko zip
    Koko 1.5 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    How to integrate room controllers SE8000 Series with Wiser for KNX
    Wiser for KNX integration into EcoStruxure Building Operation using BACnet (Versio 2.0)
    Kuvaus
    Configuration guide of Wiser for KNX integration into EcoStruxure Building Operation
    Koko zip
    Koko 30.6 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    Configuration guide of Wiser for KNX integration into EcoStruxure Building Operation
    Koko zip
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Room Control and Door Entry Solution interoperability v2.0 (Versio 2.1)
    Kuvaus
    Interoperability of Wiser for KNX with 2N Door Entry Solution
    Koko zip
    Koko 3.4 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    Interoperability of Wiser for KNX with 2N Door Entry Solution
    Advanced techniques in visualization v1.3 (Versio 2.0)
    Kuvaus
    CSS, SVG and screen resolution support in Wiser for KNX
    Koko zip
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    CSS, SVG and screen resolution support in Wiser for KNX
    Email, SMS and FTP in Wiser for KNX (Versio 2.0)
    Kuvaus
    Email notification, SMS management and USB flash memory with FTP access
    Koko zip
    Koko 633.1 KB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    Email notification, SMS management and USB flash memory with FTP access
    Modbus Power meters and Wiser for KNX (Versio 2.0)
    Kuvaus
    Reading basic and complex Modbus parameters from Acti9 Power meters via LUA scripts
    Koko zip
    Koko 61.6 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    Reading basic and complex Modbus parameters from Acti9 Power meters via LUA scripts
    Wiser for KNX advanced graphic's tutorial (Versio 2.0)
    Kuvaus
    How to improve the visualization of your projects
    Koko zip
    Koko 11.6 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    How to improve the visualization of your projects
    IFTTT with Wiser for KNX (Versio 2.0)
    Kuvaus
    IFTT integration with Wiser for KNX
    Koko zip
    Koko 650.7 KB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    IFTT integration with Wiser for KNX
    Koko zip
    Koko 1.3 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    How to control RS-232 enabled devices with Wiser for KNX (Versio 2.0)
    Kuvaus
    setting, connecting, troubleshooting, assigning to the KNX objects
    Koko zip
    Koko 821.7 KB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    setting, connecting, troubleshooting, assigning to the KNX objects
    Koko zip
    Koko 20.2 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Addressable limits of the Wiser for KNX controller (Versio 2.0)
    Kuvaus
    This application note describes addressable limits of various objects within the Wiser for KNX project.
    Koko zip
    Koko 404.5 KB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    This application note describes addressable limits of various objects within the Wiser for KNX project.
    Lighting solution for comfortable environment using Wiser for KNX I (Versio 2.0)
    Kuvaus
    Integration of blinds and artificial lighting with constant light control
    Koko zip
    Koko 2.3 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    Integration of blinds and artificial lighting with constant light control
    Tunable white (Versio 2.0)
    Kuvaus
    For KNX DALI gateway REG-K/1/16(64)/IP1
    Koko zip
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    For KNX DALI gateway REG-K/1/16(64)/IP1
    Lighting solution for comfortable environment using Wiser for KNX II (Versio 2.0)
    Kuvaus
    Applying Constant Light Control algorithm in Wiser for KNX to blinds and lights
    Koko zip
    Koko 1.8 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    Applying Constant Light Control algorithm in Wiser for KNX to blinds and lights
    Wiser for KNX visualization shortcut on the desktop (Versio 2.0)
    Kuvaus
    How to create a full screen application shortcut using various browser on personal computer or smartphone
    Koko zip
    Koko 634.4 KB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    How to create a full screen application shortcut using various browser on personal computer or smartphone
    homeLYnk for TP U.motion7 Version2 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    The zip file contains the .apk allows you to use homeLYnk and spaceLYnk visualization in Full screen mode on the U.motion 7 inches Version 2.
    Koko zip
    Koko 24.9 MB
    Päivämäärä 13.12.2016
    Kuvaus
    The zip file contains the .apk allows you to use homeLYnk and spaceLYnk visualization in Full screen mode on the U.motion 7 inches Version 2.
    Koko zip
    Koko 536.4 KB
    Päivämäärä 13.10.2015
    Koko zip
    Koko 3.5 MB
    Päivämäärä 13.10.2015
  • Näytä lisää View less

    Ohjelmistot ja laiteohjelmistot

    Kieli
    • englanti9
    Firmaware - julkaistut
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Wiser_for_KNX_Firmware_v.2.4.0_HW_1_X_X (Versio 2.4.0)
    Kuvaus
    FW2_4_0-HW_1_X_X-w4kfirmware v2.4.0 for hw v1.x.x
    Koko zip
    Koko 16.8 MB
    Päivämäärä 15.10.2019
    Kuvaus
    FW2_4_0-HW_1_X_X-w4kfirmware v2.4.0 for hw v1.x.x
    Wiser_for_KNX_Firmware_v.2.4.0_HW_2_X_X_HW_3_X_X (Versio 2.4.0)
    Kuvaus
    FW2_4_0-HW_2_X_X_HW_3_X_X-w4kfirmware v2.4.0 for hw v2.x.x and hw v3.x.x
    Koko zip
    Koko 16.9 MB
    Päivämäärä 15.10.2019
    Kuvaus
    FW2_4_0-HW_2_X_X_HW_3_X_X-w4kfirmware v2.4.0 for hw v2.x.x and hw v3.x.x
    Wiser_for_KNX_Firmware_v.2.3.0_HW_1_X_X (Versio 2.3.0)
    Kuvaus
    FW2_3_0-HW_1_X_X-w4k firmware v2.3.0 for hw v1.x.x
    Koko zip
    Koko 15.4 MB
    Päivämäärä 3.8.2018
    Kuvaus
    FW2_3_0-HW_1_X_X-w4k firmware v2.3.0 for hw v1.x.x
    Wiser_for_KNX_Firmware_v.2.3.0_HW_2_X_X_HW_3_X_X (Versio 2.3.0)
    Kuvaus
    FW2_3_0-HW_2_X_X_HW_3_X_X-w4k firmware v2.3.0 for hw v2.x.x and hw v3.x.x
    Koko zip
    Koko 15.4 MB
    Päivämäärä 3.8.2018
    Kuvaus
    FW2_3_0-HW_2_X_X_HW_3_X_X-w4k firmware v2.3.0 for hw v2.x.x and hw v3.x.x
    spaceLYnk_Firmware_v.2.3.0_HW_1_X_X (Versio 2.3.0)
    Kuvaus
    FW2_3_0-HW_1_X_X-sL firmware v2.3.0 for hw v1.x.x
    Koko zip
    Koko 15.6 MB
    Päivämäärä 3.8.2018
    Kuvaus
    FW2_3_0-HW_1_X_X-sL firmware v2.3.0 for hw v1.x.x
    Wiser_for_KNX_Firmware_v.2.1.1 (Versio 2.1.1)
    Kuvaus
    FW2_1_1-HW_1_X_X-w4k firmware v2.1.1 for hw v1.x.x
    Koko zip
    Koko 14.5 MB
    Päivämäärä 9.1.2018
    Kuvaus
    FW2_1_1-HW_1_X_X-w4k firmware v2.1.1 for hw v1.x.x
    Wiser_for_KNX_Firmware_v.2.1.1 (Versio 2.1.1)
    Kuvaus
    FW2_1_1-HW_2_X_X-w4k firmware v2.1.1 for hw v2.x.x
    Koko zip
    Koko 14.5 MB
    Päivämäärä 9.1.2018
    Kuvaus
    FW2_1_1-HW_2_X_X-w4k firmware v2.1.1 for hw v2.x.x
    Wiser_for_KNX_Firmware_v.2.1.0 (Versio 2.1.0)
    Kuvaus
    FW2_1_0-HW_1_X_X-w4k firmware v2.1.0 for hw v1.x.x
    Koko zip
    Koko 14.5 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    FW2_1_0-HW_1_X_X-w4k firmware v2.1.0 for hw v1.x.x
    Wiser_for_KNX_Firmware_v.2.1.0 (Versio 2.1.0)
    Kuvaus
    FW2_1_0-HW_2_X_X-w4k firmware v2.1.0 for hw v2.x.x
    Koko zip
    Koko 14.4 MB
    Päivämäärä 13.10.2017
    Kuvaus
    FW2_1_0-HW_2_X_X-w4k firmware v2.1.0 for hw v2.x.x
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /