-
Ominaisuudet
Tuotetiedot tuotenimi SpaceLYnktuote tai komponentti tyyppi LogiikkaohjainTäydentävät tiedot kommunikointiprotokolla BACnetModbusIP (Internet Protocol)KNX[Us] nimellissyöttöjännite 24 V DCtehonkulutus 2 WLED-indikointi Vihreä LED (CPU kuormitus)Vihreä/punainen LED (KNX jännitteinen / reset)fyysinen rajapinta 1 x RJ451 x RS4851 x RS2321 x TP-UART2Ethernet-portti 10base-T/100base-TXintegroitu liityntä 1 x USB 2.0 porttiohjauksen tyyppi RESET-painikekytkentä - liittimet KNX väylä : väyläliitin, 2 x 0.8 mm²Virrantuotto : puristusliitin, 1.5 mm²Sarjaliikenne : puristusliitin, 1.5 mm²asennusalusta DIN-kiskokorkeus 90 mmleveys 52 mmsyvyys 58 mmYmpäristötiedot ympäristön lämpötila käytettäessä -5...45 °Coperointikorkeus <= 2000 msuhteellinen kosteus 0...93 %IP suojausluokka IP20direktiivit 2002/96/EC - WEEE-direktiivistandardit IEC 60950-1Tuotteen ympäristötiedot RoHS (päiväys: YYWW) REACH Tuotteen ympäristöprofiili -
Ladattavat materiaalit
Kieli- suomi
- englanti
TuotekatalogitKokoLisää omiin asiakirjoihinKäyttöohjeetKokoLisää omiin asiakirjoihinUser Guide - spaceLYnk (LSS100200) (Versio 1.0)CADKokoLisää omiin asiakirjoihinKNX Schneider Electric BIM data (Building Information Modeling) (Versio 1.1)Päivämäärä 20.11.2018Koko 94.9 MBSertifikaatitKokoLisää omiin asiakirjoihinEC declaration of conformity (Versio 1.0)PikaopasKokoLisää omiin asiakirjoihinKäyttöohjeet - spaceLYnk (LSS100200) (Versio 1.0)Operating instructions - spaceLYnk (LSS100200) (Versio 1.0)SovellusohjeetKokoLisää omiin asiakirjoihinPower Dissipation of KNX devices (Versio 1.0)How to flash microSD card in spaceLYnk (Versio 1.0)Exiway Smart Control and spaceLYnk (Versio 1.0)Monthly Email Backup File of spaceLYnk (Versio 1.0)Corridor Linking using LUA scripts with spaceLYnk (Versio 1.0)Wiser for KNX & spaceLYnk icons poster_print quality (Versio 1.0)Advanced project tutorial_v1.2 (Versio 2.0)Programming in Lua with spaceLYnk (Versio 2.0)Optimization of visualization in complex projects (Versio 2.0)Daikin HVAC Systems via CoolMasterNet (Versio 2.0)Build a medium sized building with improved energy efficiency (Versio 2.0)Päivämäärä 18.10.2018Koko 252.9 KBModbus Integration of Room Controllers SE8000 series (Versio 2.0)Fetch weather forecast to spaceLYnk (Versio 2.0)DMX control with spaceLYnk (Versio 2.0)spaceLYnk_Creation of Modbus profiles_V.1.0 (Versio 2.0)spaceLYnk integration into EcoStruxure Building Operation using BACnet (Versio 2.0)Päivämäärä 26.10.2017Koko 738.4 KBBasic design icons pack (Versio 1.0)GUI icons for spaceLYnk controller (Versio 1.2)Lighting solution for comfortable environment using spaceLYnk II (Versio 2.0)Päivämäärä 26.10.2017Koko 2 MBLighting solution for comfortable environment using spaceLYnk I (Versio 2.0)Päivämäärä 26.10.2017Koko 2.4 MBspaceLYnk_ Advanced techniques in visualization (Versio 2.0)Email, SMS and FTP in spaceLYnk (Versio 2.0)U.motion Client Touch Panels 10" and 15" with spaceLYnk (Versio 2.0)spaceLYnk upgrade procedure (Versio 2.0)EXW-P-C Connected to EcoStruxure Building Operation via spaceLYnk (Versio 2.0)Päivämäärä 26.10.2017Koko 1.7 MBAddressable limits of the spaceLYnk controller (Versio 2.0)spaceLYnk advanced graphics tutorial_V.1.0 (Versio 2.0)Redundant operation mode of two spaceLYnks (Versio 2.0)spaceLYnk visualization shortcut on the desktop (Versio 2.0)AN016_SL spaceLYnk as a Modbus slave (Versio 2.0)How to control RS-232 enabled devices with spaceLYnk (Versio 2.0)spaceLYnk trend logs and graphs for KNX PIR (Versio 2.0)Modbus Power meters and spaceLYnk (Versio 2.0)Elinkaaren lopun tiedotKokoLisää omiin asiakirjoihinHomeLynk End of Life Instruction (Versio 2.0)Firmaware - julkaistutKokoLisää omiin asiakirjoihinspaceLYnk_Firmware_v.2.3.0_HW_2_X_X_HW_3_X_X (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.2.1.1 (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.2.1.1 (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.2.1.0 (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.2.1.0 (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.2.0.1 (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.2.0.0 (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.1.2.1 (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.1.1.1 (Versio 1.0)spaceLYnk_Firmware_v.1.1.0 (Versio 1)spaceLYnk_Firmware_v.1.0.0 (Versio 1.0.0)REACh-ilmoitusKokoLisää omiin asiakirjoihinEU:n RoHS-ilmoitusKokoLisää omiin asiakirjoihin -
Usein kysytyt tekniset kysymykset
Tuloksia ei löytynyt.Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.