Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki TeSys LT3
LT3SM00ED Schneider Electric

LT3SM00ED

Green premium brand logo
LT3SM00ED Schneider Electric
LT3SM00ED
Green premium brand logo

Termistorirele, Vikamuisti

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110698992
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    LT3
    laitteen lyhytnimi
    LT3SE
    tuote tai komponentti tyyppi
    Termistorin suojayksikkö
    [Uc] control circuit voltage
    24...48 V DC
    kuittaus
    MANUAL
    Täydentävät tiedot
    ohjauspiirin jänniterajat
    0.8...1.25 Uc
    liittimien tyyppi ja koostumus
    1 NC + 1 NO kaksoisjännite
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    5 A lähdön ohjausrele
    [Ui] eristysjännite
    Lähdön ohjausrele: 500 V AC
    [Ue] Käyttöjännite
    250 V AC 50/60 Hz lähdön ohjausrele
    huomiotoiminto
    Vikailmoitus
    Jännitteenilmaisin
    ohjauksen tyyppi
    Manuaalinen testi
    Käsikuittaus
    probe interchangeability
    Label Mark A IEC 60034-11
    tehonkulutus vetäneenä W
    1 W
    tehonkulutus vetäneenä VA
    2,5 VA
    resistanssi
    1500…1650 Ohm RESET
    2700…3100 Ohm katkaisu
    antureiden lukumäärä
    0…6
    syöttöjännite
    < 2.5 V (1500 Ohm) anturille
    < 7.5 V (4000 Ohm) anturille IEC 60034-11
    maximum short circuit detection resistance
    20 Ohm
    käyttöolosuhteet
    Antureiden kiinnitys 1000 m >2,5 mm²
    Antureiden kiinnitys 500 m >1,5 mm²
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    2,5 kV
    rated power in VA
    100 VA 220 V - sähköinen kestävyys: 500000 cycles
    katkaisukyky
    2 A 24 V DC DC-13
    3 A 250 V AC AC-16
    6 A 120 V AC AC-16
    kytkentä - liittimet
    Virtapiiri: häkkiliitin 1 kaapeli(t) 0,75…2,5 mm²taipuisa kaapelin päätteellä
    Virtapiiri: häkkiliitin 1 kaapeli(t) 0,75…2,5 mm²kiinteä kaapelin päätteellä
    Virtapiiri: häkkiliitin 1 kaapeli(t) 1…2,5 mm²taipuisa ilman
    Virtapiiri: häkkiliitin 1 kaapeli(t) 1…2,5 mm²kiinteä ilman
    Virtapiiri: häkkiliitin 2 kaapeli(t) 0,75…2,5 mm²taipuisa kaapelin päätteellä
    Virtapiiri: häkkiliitin 2 kaapeli(t) 0,75…2,5 mm²kiinteä kaapelin päätteellä
    Virtapiiri: häkkiliitin 2 kaapeli(t) 1…2,5 mm²taipuisa ilman
    Virtapiiri: häkkiliitin 2 kaapeli(t) 1…2,5 mm²kiinteä ilman
    kiristysmomentti
    0.8 N.m
    korkeus
    100 mm
    leveys
    22,5 mm
    syvyys
    100 mm
    tuotteen paino
    0,22 kg
    Ympäristötiedot
    standardit
    IEC 60947-8
    IEC 60034-11
    VDE 0660
    IP suojausluokka
    IP20 IEC 60529
    IP20 VDE 0106
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25…60 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…85 °C IEC 60068-2-2
    -40…85 °C IEC 60068-2-2
    operointikorkeus
    <= 1500 m ilman lämpötilan alentamista
    > 1500...3000 m läpötilan alentamisella
    tärinänkestoisuus
    1 gn 25...150 Hz IEC 60068-2-6
    2.5 gn 2...25 Hz IEC 60068-2-6
    iskunkestävyys
    5 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Elektrostaattisen purkauksen kestävä taso 3 IEC 61000-4-2
    Transienttipurkauksen kestävä taso 3 IEC 61000-4-4
    Ylijännitesuoja 1.2/50-8/20 taso 4 IEC 61000-4-5
    Herkkyys sähkömagneettiseille kentille taso 3 IEC 61000-4-3
    Kestää mikrokatkoja ja jännitealenemaa IEC 61000-4-11
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet11
    • suomi7
    • englanti8
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versio 9.2)
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Koko pdf
    Koko 111.5 MB
    Päivämäärä 12.7.2019
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (Versio 7.0)
    Kuvaus
    Thermal overload relays : TeSys LRK, LRDElectronic thermal overload relays : TeSys LR9, LR9FSIgnle pole overcurrent relay : TeSys RM1PTC-type protection relay: TeSys LT3
    Koko pdf
    Koko 5.5 MB
    Päivämäärä 15.5.2019
    Kuvaus
    Thermal overload relays : TeSys LRK, LRDElectronic thermal overload relays : TeSys LR9, LR9FSIgnle pole overcurrent relay : TeSys RM1PTC-type protection relay: TeSys LT3
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Relay with PTC LT3 probe (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    Koko zip
    Koko 637.4 KB
    Päivämäärä 3.12.2018
    Dokumentin tiedostot
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    Koko zip
    Koko 86.4 KB
    Päivämäärä 24.1.2007
    Dokumentin tiedostot
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    44.5 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    37.6 KB
    Koko zip
    Koko 99.7 KB
    Päivämäärä 24.1.2007
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    40.8 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    53.6 KB
    wmf
    3.7 KB
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LT3-S… Thermistor protection units for PTC probes (Versio 04)
    Kuvaus
    LT3-S… Thermistor protection units for PTC probes
    Koko pdf
    Koko 4.7 MB
    Päivämäärä 2.5.2017
    Kuvaus
    LT3-S… Thermistor protection units for PTC probes
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 168.8 KB
    Päivämäärä 10.9.2015
    Koko pdf
    Koko 225.7 KB
    Päivämäärä 15.6.2010
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LT3SM00ED : Termistorirele, Vikamuisti
    Kuvaus
    Termistorirele, Vikamuisti
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 13.12.2019
    Kuvaus
    Termistorirele, Vikamuisti
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LT3SM00ED : Termistorirele, Vikamuisti
    Kuvaus
    Termistorirele, Vikamuisti
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 13.12.2019
    Kuvaus
    Termistorirele, Vikamuisti
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LT3SM00ED : Termistorirele, Vikamuisti
    Kuvaus
    Termistorirele, Vikamuisti
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 13.12.2019
    Kuvaus
    Termistorirele, Vikamuisti
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /