Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki TeSys U
LU2B32B Schneider Electric

LU2B32B

Sähkönumero: 3862347

Green premium brand logo
LU2B32B Schneider Electric
LU2B32B
Sähkönumero: 3862347
Green premium brand logo

TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389110362985
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    TeSys
    tuotenimi
    TeSys U
    laitteen lyhytnimi
    LU2B
    tuote tai komponentti tyyppi
    Suunnanvaihtorunko
    laitteen sovellus
    Moottori
    napojen tyyppi
    3P
    soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    32 A
    käyttökategoria
    AC-44
    AC-41
    AC-43
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Hz
    Täydentävät tiedot
    apukoskettimien rakenne
    1 NO + 1 NC
    apukoskettimen tyyppi
    tyyppi yhdistetyt liittimet (1 NO + 1 NC) IEC 60947-4-1
    tyyppi peilikytkentä (1 NC) tehon tila luonnos IEC 60947-1
    [Ue] Käyttöjännite
    230 V
    440 V
    500 V
    690 V
    verkon taajuus
    40...60 Hz
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    21 A 690 V
    23 A 500 V
    32 A <= 440 V
    [Ics] katkaisuvirta, jonka jälkeen vielä huollettavissa
    10 kA 500 V
    4 kA 690 V
    50 kA 230 V
    50 kA 440 V
    ohjauspiirin jänniterajat
    14.5 V 24 V AC lopettaa
    20...26.5 V 24 V AC toiminnassa
    tyypillinen virrankulutus
    2360 mA 24 V AC maksimivirta suljettaessa
    syöksyjännitteen hillinnän kesto
    25 ms AC 50/60 Hz
    turvallisuuden luotettavuustaso
    B10d = 1369863 cycles kontaktori nimelliskuormituksella EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktori mekaanisella kuormalla EN/ISO 13849-1
    toiminta-aika
    150 ms suunnanvaihdolla virtapiiri
    35 ms avautuessa ohjauspiiri
    70 ms sulkeutuu ohjauspiiri
    75 ms ilman suunnanvaihtoa virtapiiri
    mekaaninen kestävyys
    15000000 cycles
    maximum operating rate
    60 cyc/mn
    [Ui] eristysjännite
    600 V UL 508
    690 V IEC 60947-1 (saastuttamisaste 3)
    600 V CSA C22.2 Nro 14
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    6 kVIEC 60947-6-2
    piirin turvaerotus
    400 V SELV ohjaus ja apupiirien välillä IEC 60947-1 appendix N
    400 V SELV ohjaus tai apupiirien ja päävirtapiirien välillä IEC 60947-1 appendix N
    kytkentä - liittimet
    Ohjauspiiri: ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 0,34…1,5 mm² taipuisa kaapelin päätteellä
    Ohjauspiiri: ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 0,75…1,5 mm² taipuisa ilman
    Ohjauspiiri: ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 0,75…1,5 mm² jäykkä ilman
    Ohjauspiiri: ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 0,34…1,5 mm² taipuisa kaapelin päätteellä
    Ohjauspiiri: ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 0,75…1,5 mm² taipuisa ilman
    Ohjauspiiri: ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 0,75…1,5 mm² jäykkä ilman
    Virtapiiri: ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 1…10 mm² jäykkä ilman
    Virtapiiri: ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 1…6 mm² taipuisa kaapelin päätteellä
    Virtapiiri: ruuviliitynnät 1 kaapeli(t) 2,5…10 mm² taipuisa ilman
    Virtapiiri: ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 1…6 mm² taipuisa kaapelin päätteellä
    Virtapiiri: ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 1…6 mm² jäykkä ilman
    Virtapiiri: ruuviliitynnät 2 kaapeli(t) 1,5…6 mm² taipuisa ilman
    kiristysmomentti
    Ohjauspiiri: 0,8…1,2 N.m litteä ruuvinväännin 5 mm
    Ohjauspiiri: 0,8…1,2 N.m Philips no 1 ruuvinväännin 5 mm
    Virtapiiri: 1,9…2,5 N.m litteä ruuvinväännin 6 mm
    Virtapiiri: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 ruuvinväännin 6 mm
    leveys
    45 mm
    korkeus
    224 mm
    syvyys
    126 mm
    tuotteen paino
    1,27 kg
    Ympäristötiedot
    lämmön haihtuminen
    3 W ohjauspiiri LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    1,8 W ohjauspiiri LUCM
    suojattu sähkönjakelun pienhäiriöiltä
    3 ms
    immuniteetti jännitteen pudotuksille
    70 % / 500 ms IEC 61000-4-11
    tuote sertifiointi
    GOST
    ABS
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    UL
    ASEFA
    GL
    CCC
    ATEX
    BV
    standardit
    UL 508 tyyppi E, vaihe erotuksella
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    CSA C22.2 No 14 tyyppi E
    IP suojausluokka
    IP20 IEC 60947-1 (etupaneeli ja johdinliittimet)
    IP20 IEC 60947-1 (muut puolet)
    IP40 IEC 60947-1 (etupaneeli ulkona kytkentäkohdasta)
    suojauskäsittely
    TH IEC 60068
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25…60 °C LUCM
    -25…70 °C LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…85 °C
    palonkestävyys
    960 °C osat tukee eläviä komponentteja IEC 60695-2-12
    650 °C IEC 60695-2-12
    operointikorkeus
    2000 m
    iskunkestävyys
    10 gn tehonavat avoinna IEC 60068-2-27
    15 gn tehonavat suljettu IEC 60068-2-27
    tärinänkestoisuus
    2 gn (f= 5…300 Hz) tehonavat avoinna IEC 60068-2-27
    4 gn (f= 5…300 Hz) tehonavat suljettu IEC 60068-2-27
    suojaus sähköstaattisia purkauksia vastaan
    8 kV taso 3 vapaassa tilassa IEC 61000-4-2
    8 kV taso 4 liittimessä IEC 61000-4-2
    suojaus säteileviä kenttiä vastaan
    10 V/m 3 IEC 61000-4-3
    nopeiden transienttien kesto
    2 kV luokka 3 sarjaliikenne IEC 61000-4-4
    4 kV luokka 4 kaikki piirit poislukien sarjaliikenne IEC 61000-4-4
    hajoamaton iskuaalto
    1 kV sarjaliikennemoduuli IEC 60947-6-2
    2 kV yhteismuotoinen IEC 60947-6-2
    immuniteetti sähkömagneettisille kentille
    10 V IEC 61000-4-6
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet24
    • suomi18
    • englanti24
    • espanja18
    • italia18
    • kiina18
    • portugali17
    • ranska20
    • saksa18
    • venäjä18
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versio 9.2)
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Koko pdf
    Koko 111.5 MB
    Päivämäärä 12.7.2019
    Kuvaus
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Versio 6.0)
    Kuvaus
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    Koko pdf
    Koko 14.9 MB
    Päivämäärä 15.5.2019
    Kuvaus
    TeSys U: all in one starter with motor protection, control and communication functions. Control of 1 or 2 directions of rotation
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 837.9 KB
    Päivämäärä 1.1.2019
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    REVERSER (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    981.9 KB
    zip
    611.2 KB
    Koko zip
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 18.12.2017
    Dokumentin tiedostot
    stp
    981.9 KB
    zip
    611.2 KB
    Koko zip
    Koko 712.2 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    164.4 KB
    dwf
    24.4 KB
    dxf
    480.2 KB
    wmf
    43.2 KB
    Koko zip
    Koko 1,008.3 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    230.2 KB
    dwf
    32.4 KB
    dxf
    686.2 KB
    wmf
    59.5 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    dwf
    7.8 KB
    dxf
    138.9 KB
    wmf
    15.2 KB
    dwg
    50.1 KB
    Koko zip
    Koko 212 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwf
    7.8 KB
    dxf
    138.9 KB
    wmf
    15.2 KB
    dwg
    50.1 KB
    Koko zip
    Koko 216.8 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    51.3 KB
    dwf
    8.1 KB
    dxf
    141.9 KB
    wmf
    15.6 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    208.8 KB
    dwf
    33.8 KB
    dxf
    718.5 KB
    wmf
    65.5 KB
    Koko zip
    Koko 1 MB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    208.8 KB
    dwf
    33.8 KB
    dxf
    718.5 KB
    wmf
    65.5 KB
    Starter-controllers\power bases for reversing starting (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    36.5 KB
    dxf
    68.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    5.5 KB
    Koko zip
    Koko 113.9 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    36.5 KB
    dxf
    68.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    5.5 KB
    Starter-controllers\power bases for reversing starting (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    37.3 KB
    dxf
    74.3 KB
    dwf
    6.8 KB
    wmf
    11.4 KB
    Koko zip
    Koko 129.9 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    37.3 KB
    dxf
    74.3 KB
    dwf
    6.8 KB
    wmf
    11.4 KB
    Koko zip
    Koko 1.2 MB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    281 KB
    dwf
    38.3 KB
    dxf
    831.6 KB
    wmf
    75.9 KB
    Koko zip
    Koko 721 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    165.3 KB
    dwf
    24.7 KB
    dxf
    485.2 KB
    wmf
    45.7 KB
    Koko zip
    Koko 254.1 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    59.6 KB
    dwf
    9.2 KB
    dxf
    167.1 KB
    wmf
    18.2 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    154 KB
    dwf
    22.8 KB
    dxf
    449.5 KB
    wmf
    41.5 KB
    Koko zip
    Koko 667.9 KB
    Päivämäärä 13.1.2005
    Dokumentin tiedostot
    dwg
    154 KB
    dwf
    22.8 KB
    dxf
    449.5 KB
    wmf
    41.5 KB
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 1.3 MB
    Päivämäärä 2.12.2016
    Koko pdf
    Koko 2.1 MB
    Päivämäärä 5.4.2016
    Koko pdf
    Koko 7.8 MB
    Päivämäärä 1.4.2016
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 213 KB
    Päivämäärä 1.6.2015
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    Kuvaus
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    Kuvaus
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    Kuvaus
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    TeSys U Suunnanvaihtorunko 32A 24VAC
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 189.1 KB
    Päivämäärä 1.12.2015
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 307.5 KB
    Päivämäärä 1.7.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /