Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   Compact NSX < 630 A
LV432810 Schneider Electric

LV432810

Sähkönumero: 3653554

Green premium brand logo
LV432810 Schneider Electric
LV432810
Sähkönumero: 3653554
Green premium brand logo

NSX Compact Katkaisijarunko NSX630L 630A 4P

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480007064
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Alue
    Compact
    Tuoteryhmä
    ComPact NSX400...630
    Laitteen lyhytnimi
    Compact NSX630L
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Perusrunko
    Laitteen sovellus
    Jako
    Katkaisijatyyppi
    Compact NSX630L
    Napojen tyyppi
    4P
    Neutraali asento
    Vasen
    [In] Nimellisvirta
    630 A at 40 °C
    [Ue] Käyttöjännite
    690 V AC 50/60 Hz
    Verkon tyyppi
    AC
    Verkon taajuus
    50/60 Hz
    Soveltuu pääkytkimeksi
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Käyttökategoria
    Kategoria A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    130 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    50 kA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    70 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    35 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Performance level
    L 150 kA 415 V AC
    Ohjauksen tyyppi
    Vipu
    Asennustapa
    Kiinteä
    Täydentävät tiedot
    [Ui] Eristysjännite
    800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    8 kVIEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    130 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    70 kA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    12 kA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    12 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Mekaaninen kestävyys
    15000 cycles IEC 60947-2
    Sähköinen kestävyys
    6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    4000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    8000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    Asennusalusta
    Takalevy
    Verkon liityntä
    Etupuoli
    Kuorman kytkentä
    Etupuoli
    Liitännän pinniväli
    45 mm
    Suojaustyyppi
    Ilman suojausta
    Width (W)
    185 mm
    Height (H)
    255 mm
    Depth (D)
    110 mm
    Ympäristötiedot
    Standardit
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    Tuote sertifiointi
    CSA
    UL
    Epäpuhtausaste
    3 IEC 60664-1
    IP suojausluokka
    IP40 conforming to IEC 60529
    IK suojausluokka
    IK07 conforming to IEC 62262
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −25…70 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −50…85 °C
    Pakkaustiedot
    Pakkaustyyppi 1
    PCE
    Pakkauksen yksikköjen lukumäärä
    1
    Pakkauksen paino (naulaa)
    6,078 kg
    Pakkaus 1 korkeus
    15,5 cm
    Pakkaus 1 leveys
    20 cm
    Pakkaus 1 pituus
    30 cm
    Pakkaus 2 paino
    19 kg
    Pakkaus 3 paino
    182,184 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet13
    • suomi4
    • englanti10
    • espanja3
    • italia2
    • kiina3
    • portugali2
    • ranska4
    • saksa2
    • venäjä2
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Versio 1.9)
    Kuvaus
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Koko 71.5 MB
    Päivämäärä 10.2.2020
    Kuvaus
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MicroLogic Firmware History (Versio 04)
    Kuvaus
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Koko 1.6 MB
    Päivämäärä 1.9.2020
    Kuvaus
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Versio 01)
    Kuvaus
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Koko 5.7 MB
    Päivämäärä 1.1.2020
    Kuvaus
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    Compact NSX100-630 - User guide (Versio 01)
    Kuvaus
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Koko 12.2 MB
    Päivämäärä 1.1.2020
    Kuvaus
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    4P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    stp
    650.3 KB
    zip
    333.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Koko 983.7 KB
    Päivämäärä 12.9.2013
    Dokumentin tiedostot
    stp
    650.3 KB
    zip
    333.3 KB
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 7.2 MB
    Päivämäärä 21.12.2017
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 54.4 KB
    Päivämäärä 12.10.2012
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LV432810 : NSX Compact Katkaisijarunko NSX630L 630A 4P
    Kuvaus
    NSX Compact Katkaisijarunko NSX630L 630A 4P
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    NSX Compact Katkaisijarunko NSX630L 630A 4P
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LV432810 : NSX Compact Katkaisijarunko NSX630L 630A 4P
    Kuvaus
    NSX Compact Katkaisijarunko NSX630L 630A 4P
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    NSX Compact Katkaisijarunko NSX630L 630A 4P
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LV432810 : LV432810_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    LV432810_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    LV432810_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 191.7 KB
    Päivämäärä 12.10.2012
    Kuvaus
    None
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 302.6 KB
    Päivämäärä 27.6.2019