Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   FuPact
LV480408 Schneider Electric
Tuotanto lopetetaan

LV480408

Green premium brand logo
LV480408 Schneider Electric
Tuotanto lopetetaan
LV480408
Green premium brand logo

INFb63 / Bs (A2/A3) 3P Front Ctrl

Näytä lisää ominaisuuksia
Tuotteen saatavuus
Keskeytetään 31 joulukuu 2020
Käyttöikä päättyy pian 31 joulukuu 2020
  • GTIN-koodi
    3606480343469
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Tuoteryhmä
    INF63
    Alue
    FuPact
    Tuotenimi
    Fupact INF
    Laitteen lyhytnimi
    INFB63
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Kytkinvarokerunko
    Laitteen sovellus
    Suojaus
    Napojen tyyppi
    3P
    Suojattujen napojen kuvaus
    3f
    Sulakkeen tyyppi
    BS
    Sulakkeen koko
    A3
    A2
    Verkon tyyppi
    DC
    AC
    Verkon taajuus
    50/60 Hz
    Täydentävät tiedot
    Ohjauksen tyyppi
    Ilman väännintä
    Vääntimen asennuksen paikka
    Etupuoli
    Vääntimen asennustapa
    Suoraan
    Jatkettu
    Paikka riippulukolle
    Lukittava riippulukolla
    Asennustapa
    Vertical - horizontal
    Asennusalusta
    DIN-kisko, Erityisillä lisävarusteilla
    Asennuslevy
    [Ie] Nimelliskäyttövirta
    AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    DC-21B: 50 A DC 440 V 4 poles in series
    AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22B: 63 A DC 220 V 2 poles in series
    DC-23B: 63 A DC 220 V 2 poles in series
    [Ith] Vapaan jäähdytyksen terminen virta
    63 A ( 40 °C ) vertical
    45 A ( 70 °C ) horizontal
    48 A ( 65 °C ) horizontal
    45 A ( 70 °C ) vertical
    51 A ( 60 °C ) horizontal
    48 A ( 65 °C ) vertical
    53 A ( 55 °C ) horizontal
    51 A ( 60 °C ) vertical
    56 A ( 50 °C ) horizontal
    53 A ( 55 °C ) vertical
    56 A ( 50 °C ) vertical
    58 A ( 45 °C ) horizontal
    61 A ( 40 °C ) horizontal
    58 A ( 45 °C ) vertical
    63 A ( 35 °C ) horizontal
    [Ithe] Konventionaalinen suljettu lämpövirta
    63 A at 40 °C, Power dissipation per fuse: 7.5 W (300 mm x 350 mm x 200 mm)
    Maksimiteho
    30 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
    30 kW at 415 V AC 50/60 Hz
    37 kW at 500/525 V AC 50/60 Hz
    60 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
    18.5 kW at 220/240 V AC 50/60 Hz
    Nimellinen vastuu
    Uninterrupted
    Jaksoitainen käyttöluokka
    Luokka 120 - 60 %
    [Ui] Eristysjännite
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    [Uimp] Syöksyjännitekesto
    12 kV
    [Ue] Käyttöjännite
    250 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    [Im] Suurin katkaisu ja kytkentäkapasiteetti
    Icm 105 kA 690 V DIN (Sulakkeella)
    Icm 13 kA at 690 V (without fuse)
    Icm 17 kA at 415 V (without fuse)
    Icm 17 kA at 500 V (without fuse)
    Icm 176 kA 415 v BS (Sulakkeella)
    Icm 220 kA 500 V DIN (Sulakkeella)
    Icn 100 kA 500 V DIN (Sulakkeella)
    Icn 50 kA 690 V DIN (Sulakkeella)
    Icn 80 kA 415 v BS (Sulakkeella)
    Soveltuu pääkytkimeksi
    Yes
    Kosketinasennon ilmaisin
    Kyllä
    Näkyvä katkos
    Ei
    Koskettimen toiminta
    Kaksinkertainen
    Ympäristötiedot
    Mekaaninen kestävyys
    10000 cycles
    Sähköinen kestävyys
    AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] Terminen lyhytaikainen kestovirta
    0.46 kA for 30 s
    0.56 kA for 20 s
    1.44 kA for 3 s
    2.5 kA for 1 s
    Design
    Vaakasuuntainen muotoilu
    Liitännät
    Screw clamp terminals
    Kytkentä - liittimet
    Screw clamp terminals 63 A 2.5…25 mm² flexible
    Screw clamp terminals 63 A 2.5…25 mm² rigid
    Kiristysmomentti
    2 N.m for terminal
    Korkeus
    100 mm
    Leveys
    114,5 mm
    Syvyys
    108,5 mm
    Standardit
    EN/IEC 60947-5
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60269-4
    Tuote sertifiointi
    CCC
    IP suojausluokka
    IP20 IEC 60529
    IP65 IEC 60529
    IK suojausluokka
    IK07 EN 50102
    IK10 EN 50102
    Epäpuhtausaste
    3
    Ympäristön lämpötila käytettäessä
    −25…70 °C
    Ympäristön lämpötila varastoitaessa
    −50…85 °C
    Pakkaustiedot
    Pakkaustyyppi 1
    PCE
    Pakkauksen yksikköjen lukumäärä
    1
    Pakkauksen paino (naulaa)
    1,289 kg
    Pakkaus 1 korkeus
    13,5 cm
    Pakkaus 1 leveys
    14,4 cm
    Pakkaus 1 pituus
    20,5 cm
    Pakkaus 2 paino
    16,272 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Ei PVC-muovia
    Kyllä
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet9
    • suomi5
    • englanti6
    • espanja4
    • italia4
    • kiina4
    • portugali4
    • ranska5
    • saksa4
    • venäjä4
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Versio 2.1)
    Kuvaus
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog - The source files are available under number 319E
    prp.document.label.format pdf
    Koko 68.1 MB
    Päivämäärä 9.10.2020
    Kuvaus
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog - The source files are available under number 319E
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format zip
    Koko 1.3 MB
    Päivämäärä 14.12.2017
    Dokumentin tiedostot
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 298.1 KB
    Päivämäärä 21.6.2016
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 8.5 MB
    Päivämäärä 16.12.2017
    prp.document.label.format pdf
    Koko 9.4 MB
    Päivämäärä 16.12.2017
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LV480408 : LV480408_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    LV480408_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 27.11.2020
    Kuvaus
    LV480408_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LV480408 : LV480408_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    LV480408_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 27.11.2020
    Kuvaus
    LV480408_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    LV480408 : INFb63 / Bs (A2/A3) 3P Front Ctrl
    Kuvaus
    INFb63 / Bs (A2/A3) 3P Front Ctrl
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 27.11.2020
    Kuvaus
    INFb63 / Bs (A2/A3) 3P Front Ctrl
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 278 KB
    Päivämäärä 10.7.2019
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.