Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LV480417 Schneider Electric

Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480417

INF

LV480417 Schneider Electric
Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT
Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480417
INF

Kytkinvaroke INFD160 4P3F DIN (000/00)

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    INF100...160
    alue
    Fupact
    tuotenimi
    Fupact INF
    laitteen lyhytnimi
    INFD160
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kytkinvarokerunko
    laitteen sovellus
    Suojaus
    napojen tyyppi
    4P
    Suojattujen napojen kuvaus
    3f
    sulakkeen tyyppi
    DIN
    sulakkeen koko
    NH00
    NH000
    verkon tyyppi
    AC
    DC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    Täydentävät tiedot
    ohjauksen tyyppi
    Ilman väännintä
    vääntimen asennuksen paikka
    Etupuoli
    vääntimen asennustapa
    Suoraan
    Jatkettu
    paikka riippulukolle
    Lukittava riippulukolla
    asennustapa
    Pysty - vaakasuora
    asennusalusta
    Asennuslevy
    DIN-kisko erityisillä lisävarusteilla
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22B : 160 A DC 220 V 2 napaa sarjassa
    DC-21B : 100 A DC 440 V 4 napaa sarjassa
    DC-23B : 160 A DC 220 V 2 napaa sarjassa
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    128 A ( 60 °C ) Vaakasuora
    128 A ( 60 °C ) pysty
    160 A ( 40 °C ) pysty
    113 A ( 70 °C ) Vaakasuora
    121 A ( 65 °C ) Vaakasuora
    113 A ( 70 °C ) pysty
    121 A ( 65 °C ) pysty
    135 A ( 55 °C ) Vaakasuora
    142 A ( 50 °C ) Vaakasuora
    135 A ( 55 °C ) pysty
    142 A ( 50 °C ) pysty
    148 A ( 45 °C ) Vaakasuora
    154 A ( 40 °C ) Vaakasuora
    148 A ( 45 °C ) pysty
    160 A ( 35 °C ) Vaakasuora
    [Ithe] konventionaalinen suljettu lämpövirta
    135 A ( 40 °C ) / tehohäviö sulaketta kohden: 12 W 300 mm x 350 mm x 200 mm
    160 A ( 40 °C ) / tehohäviö sulaketta kohden: 10 W 300 mm x 350 mm x 200 mm
    maksimiteho
    110 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    132 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    45 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    80 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
    90 kW 415 v AC 50/60 Hz
    nimellinen vastuu
    Uninterrupted
    jaksoitainen käyttöluokka
    Class 120 - 60 %
    [Ui] eristysjännite
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    12 kV
    [Ue] Käyttöjännite
    500 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    [Im] suurin katkaisu ja kytkentäkapasiteetti
    Icm 105 kA DIN 690 V sulakkeella
    Icm 15 kA 690 V ilman sulaketta
    Icm 176 kA BS 415 v sulakkeella
    Icm 22 kA 415 v ilman sulaketta
    Icm 22 kA 500 V ilman sulaketta
    Icm 220 kA DIN 500 V sulakkeella
    Icn 100 kA DIN 500 V sulakkeella
    Icn 50 kA DIN 690 V sulakkeella
    Icn 80 kA BS 415 v sulakkeella
    soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä
    kosketinasennon ilmaisin
    Kyllä
    näkyvä katkos
    Ei
    koskettimen toiminta
    Kaksinkertainen
    Ympäristötiedot
    mekaaninen kestävyys
    10000 sykliä
    sähköinen kestävyys
    AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta
    5 kA ( 1 s )
    0.95 kA ( 30 s )
    1.15 kA ( 20 s )
    2.9 kA ( 3 s )
    design
    Vaakasuuntainen muotoilu
    liitännät
    Ruuviliitäntä
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitos M8 160 A
    kiristysmomentti
    Pääte : 15...22 N.m
    korkeus
    140 mm
    leveys
    183 mm
    syvyys
    130 mm
    standardit
    EN/IEC 60269-1
    EN/IEC 60269-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5
    tuote sertifiointi
    CCC
    IP suojausluokka
    IP20 IEC 60529
    IP65 IEC 60529
    IK suojausluokka
    IK07 EN 50102
    IK10 EN 50102
    epäpuhtausaste
    3
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -50...85 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Saatavilla
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.10.2017
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    switch-disconnector fuse body INFD 4 poles - DIN - 160 A- front handle
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 12.12.2018
    Koko 9.4 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.