Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LV480507 Schneider Electric

Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480507

INF

LV480507 Schneider Electric
Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT
Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480507
INF

Kytkinvaroke INFD400 4P3F

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    INF200...800
    alue
    Fupact
    tuotenimi
    Fupact INF
    laitteen lyhytnimi
    INFD400
    tuote tai komponentti tyyppi
    Kytkinvarokerunko
    laitteen sovellus
    Suojaus
    napojen tyyppi
    4P
    Suojattujen napojen kuvaus
    3f
    sulakkeen tyyppi
    DIN
    sulakkeen koko
    NH0
    NH1
    NH2
    verkon tyyppi
    AC
    DC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    Täydentävät tiedot
    ohjauksen tyyppi
    Käyttöakseli (ilman kahvaa)
    vääntimen asennuksen paikka
    Etupuoli
    asennustapa
    Kiinteä
    asennusalusta
    Asennuslevy
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-23A : 400 A DC 125 V 2 napaa sarjassa
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    DC-23A : 400 A DC 250 V 3 napaa sarjassa
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A : 400 A DC 125 V 2 napaa sarjassa
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    DC-22A : 400 A DC 250 V 3 napaa sarjassa
    AC-23A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V Nema
    AC-22A : 400 A AC 50/60 Hz 480 V Nema
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    283 A ( 70 °C ) Vaakasuora
    283 A ( 70 °C ) pysty
    302 A ( 65 °C ) Vaakasuora
    302 A ( 65 °C ) pysty
    321 A ( 60 °C ) Vaakasuora
    321 A ( 60 °C ) pysty
    338 A ( 55 °C ) Vaakasuora
    338 A ( 55 °C ) pysty
    355 A ( 50 °C ) Vaakasuora
    355 A ( 50 °C ) pysty
    370 A ( 45 °C ) Vaakasuora
    370 A ( 45 °C ) pysty
    385 A ( 40 °C ) Vaakasuora
    400 A ( 35 °C ) Vaakasuora
    400 A ( 40 °C ) tehohäviö sulaketta kohden: 45 W pysty
    [Ithe] konventionaalinen suljettu lämpövirta
    360 A ( 40 °C ) / tehohäviö sulaketta kohden: 37 W 610 mm x 508 mm x 254 mm
    400 A ( 40 °C ) / tehohäviö sulaketta kohden: 30 W 610 mm x 508 mm x 254 mm
    maksimiteho
    AC-23 : 132 kW 220/240 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 400 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 220 kW 380/400 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 280 kW 500/525 V AC 50/60 Hz
    AC-23 : 230 kW 415 v AC 50/60 Hz
    nimellinen vastuu
    Uninterrupted
    [Ui] eristysjännite
    1000 V AC 50/60 Hz
    1000 V DC
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    12 kV
    [Ue] Käyttöjännite
    1000 V AC 50/60 Hz AC-20
    1000 V DC DC-20
    690 V AC 50/60 Hz
    750 V DC
    [Im] suurin katkaisu ja kytkentäkapasiteetti
    Icm 176 kA DIN 415 v sulakkeella
    Icm 176 kA DIN 690 V sulakkeella
    Icm 220 kA DIN 500 V sulakkeella
    Icm 48 kA 690 V ilman sulaketta
    Icm 59 kA 415 v ilman sulaketta
    Icn 100 kA DIN 500 V sulakkeella
    Icn 80 kA DIN 415 v sulakkeella
    Icn 80 kA DIN 690 V sulakkeella
    Icm 63.5 kA 500 V ilman sulaketta
    soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä IEC 60947-1
    kosketinasennon ilmaisin
    Kyllä
    koskettimen toiminta
    Kaksinkertainen
    Ympäristötiedot
    mekaaninen kestävyys
    8000 sykliä
    sähköinen kestävyys
    AC-22A: 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-22A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1000 cycles 500 V AC 50/60 Hz
    AC-23A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz
    [Icw] terminen lyhytaikainen kestovirta
    14 kA ( 1 s )
    2.55 kA ( 30 s )
    3.13 kA ( 20 s )
    8.08 kA ( 3 s )
    design
    Vaakasuuntainen muotoilu
    liitännät
    Ruuviliitäntä
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitos M10 400 A
    kiristysmomentti
    Pääte : 30...44 N.m
    korkeus
    230 mm
    leveys
    318 mm
    syvyys
    193 mm
    standardit
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    IP suojausluokka
    Sulakekaappi : IP20
    epäpuhtausaste
    3
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.10.2017
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    INFD400/DIN (0/1/2) 4P/3F
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 566.7 KB
    Päivämäärä 12.8.2013
    Koko 798.9 KB
    Sertifikaatit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 13.12.2017
    Koko 263.8 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.1.2019
    Koko 11.2 MB
    Tuotteiden ympäristöprofiilit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 21.9.2017
    Koko 1.1 MB
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 25.12.2018
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 25.12.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.