Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LV480559 Schneider Electric

Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480559

INF

LV480559 Schneider Electric
Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT
Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480559
INF

Palaneen Sulakkeen Ilm, 4P INF200-800

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    INF200...800
    alue
    Fupact
    laitteen lyhytnimi
    Palaneen sulakkeen ilmoitin
    tuote tai komponentti tyyppi
    Palaneen sulakkeen ilmoitin
    laitteen sovellus
    Näyttö
    sarjan soveltuvuus
    Fupact - Fupact INF sulake-kytkinerotin
    napojen tyyppi
    4P
    signaalikoskettimien asettelu
    4 NC
    4 NO
    Täydentävät tiedot
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    16 A
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    DC-13: 2 A DC 24 V
    AC-15: 2 A AC 660/690 V
    DC-12: 2 A DC 110 V
    AC-15: 6 A AC 48 V
    AC-15: 4 A AC 380/415 V
    DC-12 : 0.55 A DC 250 V
    DC-12 : 0.1 A DC 440 V
    DC-12: 4 A DC 48 V
    DC-12: 10 A DC 24 V
    DC-13: 0.55 A DC 110 V
    DC-12 : 0.1 A DC 380/415 V
    AC-15: 6 A AC 220/240 V
    AC-15: 6 A AC 250 V
    DC-12 : 0.55 A DC 220/240 V
    DC-13: 0.27 A DC 250 V
    AC-15: 6 A AC 110 V
    AC-15: 6 A AC 24 V
    DC-13: 0.8 A DC 48 V
    minimikuorma
    10 mA 24 V
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.10.2017
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    BLOWN FUSE INDICATOR - 4P
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 230.6 KB
    Päivämäärä 29.10.2018
    Koko 428.9 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 31.10.2018
    Koko 9.1 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.