Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LV480751 Schneider Electric

Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480751

ISFT

LV480751 Schneider Electric
Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT
Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480751
ISFT

Varokekytkin ISFT100N 60Mm Kiskoon Ylös

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    ISFT100N
    alue
    Fupact
    tuotenimi
    Fupact ISFT
    laitteen lyhytnimi
    ISFT100N
    tuote tai komponentti tyyppi
    Sulake-kytkinerotin
    laitteen sovellus
    Jako
    Laitteiston suojaus, valvonta ja ohjaus
    Täydentävät tiedot
    napojen tyyppi
    3P
    Suojattujen napojen kuvaus
    3f
    sulakkeen tyyppi
    DIN
    sulakkeen koko
    NH000
    verkon tyyppi
    AC
    DC
    verkon taajuus
    50/60 Hz
    ohjauksen tyyppi
    Sulakealustan kahva
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    100 A ( 40 °C ) tehohäviö sulaketta kohden: 7.5 W
    100 A ( 40 °C ) Vaakasuora
    100 A ( 40 °C ) pysty
    70 A ( 70 °C ) Vaakasuora
    70 A ( 70 °C ) pysty
    75 A ( 65 °C ) Vaakasuora
    75 A ( 65 °C ) pysty
    80 A ( 60 °C ) Vaakasuora
    80 A ( 60 °C ) pysty
    85 A ( 55 °C ) Vaakasuora
    85 A ( 55 °C ) pysty
    90 A ( 50 °C ) Vaakasuora
    90 A ( 50 °C ) pysty
    95 A ( 45 °C ) Vaakasuora
    95 A ( 45 °C ) pysty
    [Ithe] konventionaalinen suljettu lämpövirta
    100 A ( 40 °C ) / tehohäviö sulaketta kohden: 7.5 W
    nimellinen vastuu
    Uninterrupted
    [Ui] eristysjännite
    800 V AC 50/60 Hz
    800 V DC
    [Uimp] syöksyjännitekesto
    8 kV
    [Ue] Käyttöjännite
    440 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    100 A AC-21B 440/480 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 500 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 660/690 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 440/480 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 500 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-23B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-23B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A DC-21B 125 V DC 3 poles in series
    100 A DC-21B 220 V DC 3 poles in series
    100 A DC-21B 440 V DC 3 poles in series
    100 A DC-22B 125 V DC 3 poles in series
    100 A DC-22B 220 V DC 3 poles in series
    100 A DC-22B 440 V DC 3 poles in series
    [Im] suurin katkaisu ja kytkentäkapasiteetti
    Icm 105 kA 500 V
    Icm 105 kA 690 V
    Icm 176 kA 415 v
    Icn 50 kA 500 V
    Icn 50 kA 690 V
    Icn 80 kA 415 v
    soveltuu pääkytkimeksi
    Kyllä
    näkyvä katkos
    Kyllä
    koskettimen toiminta
    Single-break
    mekaaninen kestävyys
    2000 sykliä
    sähköinen kestävyys
    300 cycles 690 V AC 50/60 Hz AC-21B
    300 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-22B
    300 cycles 415 v AC 50/60 Hz AC-23B
    sähköiskusuojauksen luokka
    Luokan II etupuoli
    paikka riippulukolle
    Lyijytiiviste
    kaapelin tulo
    Yläosasta
    asennusalusta
    Kiskot
    asennusalusta
    DIN-kisko erityisillä lisävarusteilla
    Kiskot
    asennuspaikka
    Vierekkäin
    design
    Vaakasuuntainen muotoilu
    liitännät
    Koukku- ja ruuvipuristinliitäntä
    kytkentä - liittimet
    Hook-on upstream 100 A virtakisko 60 mm
    Ruuviliitynnät downstream 100 A kaapeli 2.5...50 mm²
    kiristysmomentti
    Pääte : 4.5 N.m
    Ympäristötiedot
    korkeus
    216 mm
    leveys
    53 mm
    syvyys
    82 mm
    standardit
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    IEC 60269-2
    tuote sertifiointi
    CCC
    CE
    EAC
    IP suojausluokka
    IP3X IEC 60529
    IK suojausluokka
    IK07 EN 50102
    epäpuhtausaste
    3 IEC 60947
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -50...85 °C
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.10.2017
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ISFT100N fixed front connected with hook-on 60mm busbar with upstream distribution
    REACh Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 25.12.2018
    Koko 0
    EU RoHS Declaration
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 25.12.2018
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.