Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LV480873 Schneider Electric

Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480873

ISFL

LV480873 Schneider Electric
Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT
Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480873
ISFL

Apukosketin No+Nc Vaihto ISFL160

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    ISFL160
    alue
    Fupact
    tuote tai komponentti tyyppi
    Apukosketin
    laitteen sovellus
    Liitos
    sarjan soveltuvuus
    Fupact - Fupact ISFL sulake-kytkinerotin
    signaalikoskettimien asettelu
    1 NC/NO
    Täydentävät tiedot
    apukoskettimen tyyppi
    Standardi
    asennustapa
    Päälle kiinnitettävä
    [Ith] vapaan jäähdytyksen terminen virta
    2 A
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    AC-15 : 2 A AC 250 V
    AC-12 : 2 A AC 110 V
    AC-12 : 2 A AC 220/240 V
    AC-12 : 2 A AC 250 V
    AC-12 : 2 A AC 48 V
    AC-15 : 2 A AC 110 V
    AC-15 : 2 A AC 220/240 V
    AC-15 : 2 A AC 48 V
    minimikuorma
    3 mA 24 V
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.10.2017
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Auxiliary changeover contact 1NO+NC - Fupact ISFL160
    Päivämäärä 15.12.2017
    Koko 194.6 KB
    Päivämäärä 15.12.2017
    Koko 92.7 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 12.3.2018
    Koko 20.5 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.