Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LV480883 Schneider Electric

Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT

Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480883

ISFL

LV480883 Schneider Electric
Näytä kaikki Fupact INF/ISFL/ISFT
Fupact INF/ISFL/ISFT - LV480883
ISFL

Virtamuuntajalohko 1Ct 150/5A ISFL160

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Fupact
    tuote tai komponentti tyyppi
    1 virtamuuntajan lohko
    laitteen sovellus
    Teholähde
    sarjan soveltuvuus
    Fupact ISFL - ISFL160
    napojen tyyppi
    3P
    virtamuuntajan suhde
    150/5 A
    tehonkulutus
    1.5 VA
    Täydentävät tiedot
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Mittaustarvike
    virtamuuntajan tyyppi
    Mittausluokka 1
    varmuuskerroin
    <= 5
    [Ue] Käyttöjännite
    800 V AC at 50/60 Hz
    IP suojausluokka
    IP20
    standardit
    BS 7626
    IEC 60044-1
    VDE 0414
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25...70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40...80 °C
    korkeus
    328.5 mm
    leveys
    49.5 mm
    syvyys
    30 mm
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.10.2017
    Koko 85.6 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 6.9.2013
    Koko 241.4 KB
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 12.3.2018
    Koko 20.5 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.