Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

LV848478SP Schneider Electric

Näytä kaikki Masterpact MTZ

Masterpact MTZ - LV848478SP

Varaosat MTZ2/3

LV848478SP Schneider Electric
Näytä kaikki Masterpact MTZ
Masterpact MTZ - LV848478SP
Varaosat MTZ2/3

EF connected/closed contact - low level - for MTZ2/MTZ3/NW - drawout spare part

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    Masterpact
    laitteen lyhytnimi
    EF
    tuote tai komponentti tyyppi
    Apukosketin
    laitteen sovellus
    Ohjaus
    sarjan soveltuvuus
    Masterpact MTZ2 katkaisija
    Masterpact MTZ3 katkaisija
    signaalikoskettimien asettelu
    1 NO/NC
    Täydentävät tiedot
    apukoskettimen tyyppi
    Matala taso
    apukoskettimien toiminta
    Kytketty asento
    asennustapa
    Ulosvedettävä
    [Ie] nimelliskäyttövirta
    0.3 A category DC-12 250 V DC
    0.8 A category DC-12 125 V DC
    2.5 A category DC-12 24/48 V DC
    5 A category AC-12 240 V AC 50/60 Hz
    5 A category AC-12 380 V AC 50/60 Hz
    5 A category AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz
    minimikuorma
    2 mA 15 V
    varustuksella
    1 käyttöohje
    tarjouksen tyyppi
    Varaosa
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Pikaopas
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 27.9.2018
    Koko 7.6 MB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.