Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   PowerLogic PM8000 series
METSECAB10 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu

METSECAB10

Sähkönumero: 25

Green premium brand logo
METSECAB10 Schneider Electric
Tuotanto lopetettu
METSECAB10
Sähkönumero: 25
Green premium brand logo

PM8000 näytön kaapeli 10m

Näytä lisää ominaisuuksia
Tuotteen saatavuus
Keskeytetty 18 lokakuu 2020
Käyttöikä päättyy 20 lokakuu 2020
Tuotetta METSECAB10 ei ole korvattu. Kysy lisätietoja asiakaspalvelutiimimme.
  • GTIN-koodi
    3606480752339
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Alue
    PowerLogic
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Näyttökaapeli
    Lisävarusteen / erillisosan luokka
    Kommunikointilisävarusteet
    Täydentävät tiedot
    Sarjan soveltuvuus
    PowerLogic PM8000
    PowerLogic ION7400
    Lisätarvikkeet / erillisosan kohde
    Erillinen näyttö
    Kaapelin pituus
    10 m
    Pakkaustiedot
    Pakkauksen paino (naulaa)
    1,000 kg
    Pakkaus 1 korkeus
    2,000 cm
    Pakkaus 1 leveys
    28,000 cm
    Pakkaus 1 pituus
    37,000 cm
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet6
    • suomi3
    • englanti3
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versio 8.6)
    Kuvaus
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Koko 14.8 MB
    Päivämäärä 27.8.2020
    Kuvaus
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Datalehti
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 652.6 KB
    Päivämäärä 4.1.2018
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    METSECAB10 : PM8000 näytön kaapeli 10m
    Kuvaus
    PM8000 näytön kaapeli 10m
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    PM8000 näytön kaapeli 10m
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    METSECAB10 : PM8000 näytön kaapeli 10m
    Kuvaus
    PM8000 näytön kaapeli 10m
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    PM8000 näytön kaapeli 10m
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    METSECAB10 : PM8000 näytön kaapeli 10m
    Kuvaus
    PM8000 näytön kaapeli 10m
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    PM8000 näytön kaapeli 10m
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 439.2 KB
    Päivämäärä 13.7.2020
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.