Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki PowerLogic ION9000
METSEION92040 Schneider Electric

METSEION92040

METSEION92040 Schneider Electric
METSEION92040

ION9200 meter, DIN-asennus, 192 mm näyttö, B2B-asennusadapteri, tarvikkeet

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606481352316
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    alue
    PowerLogic
    laitteen lyhytnimi
    ION92040
    tuote tai komponentti tyyppi
    Energy and power quality meter
    laitteen sovellus
    Power monitoring
    WAGES metering
    Net metering
    Medium voltage
    High voltage
    mittaustyyppi
    Demand current I1, I2, I3, I4, I5
    Peak demand currents
    Demand power P, Q, S
    Peak demand power PM, QM, SM
    Laskettu pätöteho ja loisteho (+/- W.h, +/- VAR.h)
    toimitettu laitteisto
    Remote display
    Remote display adapter
    Mounting instructions
    Asennustarvikkeet
    Täydentävät tiedot
    power quality analysis
    EN 50160 compliance checking
    IEEE 519 harmonic limit
    IEC 61000-4-30: class A compliance reporting
    IEEE 519 compliance reporting
    waveform capture
    total demand distortion
    total harmonic distortion
    up to the 63rd harmonic
    up to the 127th harmonic with software
    disturbance direction detection
    dip, swell and transient
    half cycle data acquisition
    transient detection (20 µs)
    mittaustapa
    Voltage sags and swells
    Current sags and swells
    Jännite
    Virta
    Taajuus
    Aktiivinen ja loisteho kokonais
    Näennäinen virta kokonais
    Aktiivinen ja loisteho per vaihe
    Näennäinen virta per vaihe
    Tehokerroin kokonais
    Tehokerroin per vaihe
    Active and reactive energy
    Apparent energy
    Harmonic distorsion (I THD & U THD)
    [Us] nimellis-syöttöjännite
    90...480 V AC 45...66 Hz +/- 10 %
    90...120 V AC 400 Hz +/- 10 %
    110...480 V DC +/- 15 %
    verkon taajuus
    50 Hz
    60 Hz
    paikallinen signalointi
    100 ms 6 cycles at 60 Hz 120 V AC tyypillinen
    400 ms 24 cycles at 60 Hz 240 V AC tyypillinen
    1200 ms 72 cycles at 60 Hz 480 V AC tyypillinen
    [In] nimellisvirta
    1 A
    5 A
    20 A
    type of network
    3P + N + E
    tehonkulutus VA
    38 VA 480 V AC
    tehonkulutus VA
    80 VA 480 V AC
    näytön tarkkuus
    800 x 480 pixels
    näytön tyyppi
    Remote LCD display
    Colour touchscreen
    näytteenottotaajuus
    1024 näytettä/sykli
    mittausvirta
    0,01…20 A
    input type
    jännite (impedanssi 5 MOhm)
    5 virta (impedanssi 0.3 mOhm)
    measurement voltage
    57…400 V AC 42...69 Hz vaiheen ja nollan välillä
    100…690 V AC 42...69 Hz vaiheiden välillä
    frequency measurement range
    20…450 Hz
    sisääntulojen lukumäärä
    8 digitaalinen 30 V AC/60 V DC
    mittaustarkkuus
    Jännite +/- 0.1 %
    Virta +/- 0.1 %
    Tarkkuus luokka
    Class 0.1S aktiivinen energia IEC 62053-22
    Class 0.1 aktiivinen energia IEC 61557-12
    Class 0.1 aktiivinen energia ANSI C12.20
    Class 0.5S reaktiivinen energia IEC 62053-24
    Class 0.1 virta IEC 61557-12
    Class 0.1 jännite IEC 61557-12
    Class 0.1 aktiivinen virta IEC 61557-12
    Luokka 0.5 tehokerroin IEC 61557-12
    lähtöjen lukumäärä
    4 digitaalinen
    2 form C relay output
    kommunikointiprotokolla
    Modbus RTU 2400...115200 bps - 2-johdin
    ION 2400...115200 bps - 2-johdin
    DNP3 2400...115200 bps - 2-johdin
    Modbus TCP 10/100 Mbit/s
    ION TCP 10/100 Mbit/s
    DNP3 TCP 10/100 Mbit/s
    IEC 61850
    Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain 10/100 Mbit/s
    DHCP
    DNS
    DLMS
    tiedonsiirtotuki
    2 RS485 irrotettava ruuviliitin lohko
    Ethernet-portti
    10/100BASE-TX 2 RJ45-liitin
    tiedonsiirtoyhdyskäytävä
    Ethernet/serial
    ajan synkronisointiprotokolla
    GPS
    IRIG-B
    NTP
    SNTP
    PTP
    tietojen tallentaminen
    Time stamping
    Min/max of instantaneous values
    User-definable data logs
    Continuous logging or snapshot
    Trending/forecasting
    Event logs
    Hälytyslokit
    Configuration change
    Power outage
    User login/logout
    Data logs
    GPS synchronisation
    Sequence of event recording
    muistikapasiteetti
    2 GB
    cybersecurity
    Syslog protocol support
    Robust security logs
    Port hardening
    Enable/disable communication ports
    Hardware metrology lock
    verkkopalvelut
    Viewing of captured waveform
    Verkkosivu
    Pass/fail report for IEEE 519
    Pass/fail report for EN 50160
    ITIC (CBEMA) curve
    SEMI curve
    NEMA motor derating curve
    Alarm notification by e-mail
    TLS 1.2
    Push historical data via mail
    Ethernet-palvelu
    DHCP client
    Device Profile Web Services (DPWS)
    Nopea skannaus puu protokolla (RSTP)
    FTP/HTTP/HTTPS
    kommunikointipalvelu
    Compliant reports
    Power quality summary
    Energy report
    EcoStruxure Power Events Analysis
    SMTP sähköposti-ilmoitus
    SNMP
    tamperproof of settings
    Protected by sealable cover
    asennusalusta
    DIN-kisko meter device
    Door cut-out remote display
    sähköinen eristysluokka
    Luokka III EN/IEC 62052-11
    eristysjännite
    CAT III, 400…690 V EN 61010-1:ed. 3
    CAT III, 347…600 V UL 61010-1:ed. 3
    CAT III, 347…600 V CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
    leveys
    160 mm
    syvyys
    135,3 mm
    korkeus
    160 mm
    tuotteen paino
    1,5 kg
    Ympäristötiedot
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    EMC-suojattu IEC 62052-11
    EMC-suojattu IEC 61326-1
    EMC-suojattu IEC 61000-6-5
    Elektrostaattisen purkauksen sietotesti IEC 61000-4-2
    Immuuni säteilykentille IEC 61000-4-3
    Immuuni nopeille häiriöille IEC 61000-4-4
    Ylijännitesuojan testi IEC 61000-4-5
    Suojattu johtuvilta häiriöiltä IEC 61000-4-6
    Suojattu magneettisilta kentiltä verkon taajuuksilla IEC 61000-4-8
    Suojattu johtuvilta häiriöiltä - testitaso: 2...150 kHz CLC/TR 50579
    Jännitteenalenemien ja katkojen sietotesti IEC 61000-4-11
    Immuniteetti impulssiaalloille IEC 61000-4-12
    Johtuvat ja säteilevät häiriöt EN 55011
    Johtuvat ja säteilevät häiriötluokka B EN 55032
    Johtuvat ja säteilevät häiriötluokka B FCC osa 15
    Johtuvat ja säteilevät häiriötluokka B ICES-003
    Ylijännitteen kesto ANSI C37.90.1
    Ylijännitteen kesto IEEE C37.90.1
    IP suojausluokka
    Etuosa: IP65
    Taka: IP30
    suojausluokka
    UL type 12, etuosassa
    suhteellinen kosteus
    5…95 %
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -25…70 °C
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…85 °C
    installation category
    III
    operointikorkeus
    0...3000 m
    standardit
    ANSI C12.20
    ANSI C37.90.1
    IEC 61000-4-15
    IEC 61000-4-30
    IEC 61010-1
    IEC 61326-1
    IEC 61557-12
    IEC 61850
    IEC 62052-11
    IEC 62052-31
    IEC 62053-22
    IEC 62053-23
    IEC 62053-24
    IEC 62586
    UL 61010-1
    laatumerkinnät
    ISO 9001
    ISO 14000
    Tuotteen ympäristötiedot
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet17
    • suomi2
    • englanti15
    • espanja3
    • italia2
    • kiina2
    • portugali2
    • ranska3
    • saksa2
    • venäjä2
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versio 8.4)
    Kuvaus
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Koko pdf
    Koko 12.9 MB
    Päivämäärä 17.9.2019
    Kuvaus
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 14 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PowerLogic ION9000 series user manual (Versio 03)
    Kuvaus
    This document explains how to configure and operate ION9000 meters.
    Koko pdf
    Koko 13.9 MB
    Päivämäärä 1.11.2019
    Kuvaus
    This document explains how to configure and operate ION9000 meters.
    Upgrade meter firmware to v2.2.1 (Versio 03)
    Kuvaus
    This document describes the process to upgrade PowerLogic™ ION9000, PM8000 or ION7400 series meters to the latest firmware version. It also contains information about upgrading analog I/O option module firmware.
    Koko pdf
    Koko 947.6 KB
    Päivämäärä 1.11.2019
    Kuvaus
    This document describes the process to upgrade PowerLogic™ ION9000, PM8000 or ION7400 series meters to the latest firmware version. It also contains information about upgrading analog I/O option module firmware.
    What’s new for Power and Energy Monitoring Systems — November 2019 (Versio 00)
    Kuvaus
    This update provides a summary of technological advances in the Power and Energy Monitoring System offers, and the technical documentation accompanying their release.
    Koko pdf
    Koko 95.2 KB
    Päivämäärä 1.11.2019
    Kuvaus
    This update provides a summary of technological advances in the Power and Energy Monitoring System offers, and the technical documentation accompanying their release.
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters (Versio 13)
    Kuvaus
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnelwith knowledge of power quality and power quality standards.
    Koko pdf
    Koko 112.4 KB
    Päivämäärä 1.9.2019
    Kuvaus
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnelwith knowledge of power quality and power quality standards.
    DLMS/COSEM and ION technology (Versio 04)
    Kuvaus
    This protocol document provides setup instructions for using DLMS/COSEM withPowerLogic ION8650 (firmware v406 and later), ION7400 (firmware v1.4.1 andlater) and ION8800 (firmware v350 and later) meters.
    Koko pdf
    Koko 147.4 KB
    Päivämäärä 1.7.2019
    Kuvaus
    This protocol document provides setup instructions for using DLMS/COSEM withPowerLogic ION8650 (firmware v406 and later), ION7400 (firmware v1.4.1 andlater) and ION8800 (firmware v350 and later) meters.
    What’s new in ION9000 series meter firmware v2.1.0 (Versio 00)
    Kuvaus
    ION9000 firmware version 2.1.0 updates: 0-20 mA Analog I/O option module support, UPG to UPX firmware upgrade enhancement
    Koko pdf
    Koko 84.1 KB
    Päivämäärä 1.2.2019
    Kuvaus
    ION9000 firmware version 2.1.0 updates: 0-20 mA Analog I/O option module support, UPG to UPX firmware upgrade enhancement
    ION Reference -EN (Versio 10)
    Kuvaus
    Overview of ION architecture and details of all ION modules
    Koko pdf
    Koko 9.5 MB
    Päivämäärä 26.10.2018
    Kuvaus
    Overview of ION architecture and details of all ION modules
    Koko chm
    Koko 18 MB
    Päivämäärä 16.10.2018
    ION9000 series user manual - FR (Versio 00)
    Kuvaus
    Série PowerLogic™ ION9000 Manuel de l'utilisateur
    Koko pdf
    Koko 11.9 MB
    Päivämäärä 1.8.2018
    Kuvaus
    Série PowerLogic™ ION9000 Manuel de l'utilisateur
    ION9000 series user manual - ES (Versio 00)
    Kuvaus
    Serie ION9000 de PowerLogic™ Manual de usuario
    Koko pdf
    Koko 11.4 MB
    Päivämäärä 1.8.2018
    Kuvaus
    Serie ION9000 de PowerLogic™ Manual de usuario
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    PowerLogic ION9000 installation guide (Versio 02)
    Kuvaus
    Installation sheet for PowerLogic ION9000 power and energy meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    Koko pdf
    Koko 14.8 MB
    Päivämäärä 1.10.2019
    Kuvaus
    Installation sheet for PowerLogic ION9000 power and energy meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    PowerLogic Analog I/O option module (Versio 00)
    Kuvaus
    Installation instructions
    Koko pdf
    Koko 5.3 MB
    Päivämäärä 1.3.2019
    Kuvaus
    Installation instructions
    PowerLogic METSE7X4MAK ION9000 Adapter Plate Install Sheet (Versio 00)
    Kuvaus
    ION9000 series meter mounting adapter kit installation sheet for ION7550 and ION7650 meter panel cutouts.
    Koko pdf
    Koko 2.7 MB
    Päivämäärä 17.10.2018
    Kuvaus
    ION9000 series meter mounting adapter kit installation sheet for ION7550 and ION7650 meter panel cutouts.
    Datalehti
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 617.4 KB
    Päivämäärä 29.8.2019
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    METSEION92040 : ION9200 meter, DIN-asennus, 192 mm näyttö, B2B-asennusadapteri, tarvikkeet
    Kuvaus
    ION9200 meter, DIN-asennus, 192 mm näyttö, B2B-asennusadapteri, tarvikkeet
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    ION9200 meter, DIN-asennus, 192 mm näyttö, B2B-asennusadapteri, tarvikkeet
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    METSEION92040 : ION9200 meter, DIN-asennus, 192 mm näyttö, B2B-asennusadapteri, tarvikkeet
    Kuvaus
    ION9200 meter, DIN-asennus, 192 mm näyttö, B2B-asennusadapteri, tarvikkeet
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 17.1.2020
    Kuvaus
    ION9200 meter, DIN-asennus, 192 mm näyttö, B2B-asennusadapteri, tarvikkeet
  • Näytä lisää View less

    Ohjelmistot ja laiteohjelmistot

    Kieli
    • englanti8
    Firmaware - julkaistut
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ION9000 v2.2.1 Firmware and Associated Files (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    This ZIP file contains the files to upgrade the PowerLogic™ ION9000 series meter to firmware v2.2.1 (V002.002.001), Meter Template, Modbus Map document, SNMP MIB, Webpages, What’s new document and other associated files. See the Upgrading Meter Firmware to v2.2.1 document for important information on performing this upgrade. Verify the checksum of the file to help ensure it was not corrupted during download using the SHA-256 File Signature for the ION9000_V002.002.001.zip file: 5fe6c4c69d5c427c01d2f32dad2339838eb306219f30fe7e7ea7847fa4a1192b. NOTE: To apply this firmware, the meter must have firmware v2.1.0. Go to schneider-electric.com and search for Upgrade devices to firmware v 2.1.0 and follow instructions on how to get and apply firmware v2.1.0.
    Koko zip
    Koko 19.9 MB
    Päivämäärä 20.11.2019
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    This ZIP file contains the files to upgrade the PowerLogic™ ION9000 series meter to firmware v2.2.1 (V002.002.001), Meter Template, Modbus Map document, SNMP MIB, Webpages, What’s new document and other associated files. See the Upgrading Meter Firmware to v2.2.1 document for important information on performing this upgrade. Verify the checksum of the file to help ensure it was not corrupted during download using the SHA-256 File Signature for the ION9000_V002.002.001.zip file: 5fe6c4c69d5c427c01d2f32dad2339838eb306219f30fe7e7ea7847fa4a1192b. NOTE: To apply this firmware, the meter must have firmware v2.1.0. Go to schneider-electric.com and search for Upgrade devices to firmware v 2.1.0 and follow instructions on how to get and apply firmware v2.1.0.
    METSEPM89M2600 Digital I/O Module V001.002.000 firmware (Versio 1.0)
    Kuvaus
    The 1.2.0 (V001.002.000) firmwarefor the METSEPM89M2600 Digital I/O Module is compatible with PM8000, ION7400, and ION9000 meters. SHA256 File signatures: 5f88067ed29ef9d7c369410fb1785967cf1838436062a0509c6aee1ad7f0c412 *METSEPM89M2600_DIO_V001.002.000_Release.s19
    Koko s19
    Koko 220.8 KB
    Päivämäärä 5.3.2019
    Kuvaus
    The 1.2.0 (V001.002.000) firmwarefor the METSEPM89M2600 Digital I/O Module is compatible with PM8000, ION7400, and ION9000 meters. SHA256 File signatures: 5f88067ed29ef9d7c369410fb1785967cf1838436062a0509c6aee1ad7f0c412 *METSEPM89M2600_DIO_V001.002.000_Release.s19
    METSEPM89M0024 Analog I/O Module V001.002.000 firmware (Versio 1.0)
    Kuvaus
    The 1.2.0 (V001.002.000) firmware for the METSEPM89M0024 Analog I/O Module adds 0-20 mA support when used with PM8000, ION7400, or ION9000 meter firmware 2.1.0 (V002.001.000) or higher. SHA256 File signatures: 77855de93e70ed9b25be9568b64eaa333c56ead286624323fbc04073cdb5626a *METSEPM89M0024_AIO_V001.002.000_Release.s19
    Koko s19
    Koko 220.8 KB
    Päivämäärä 5.3.2019
    Kuvaus
    The 1.2.0 (V001.002.000) firmware for the METSEPM89M0024 Analog I/O Module adds 0-20 mA support when used with PM8000, ION7400, or ION9000 meter firmware 2.1.0 (V002.001.000) or higher. SHA256 File signatures: 77855de93e70ed9b25be9568b64eaa333c56ead286624323fbc04073cdb5626a *METSEPM89M0024_AIO_V001.002.000_Release.s19
    ION9000 V002.001.000 (v 2.1.0) Firmware and Associated Files (Meter Template, Modbus Map document, SNMP MIB, Web pages) (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Firmware version 2.1.0 for the PowerLogic™ ION9000 series meter adds enhanced firmware upgrade support and 0-20 mA support for the Analog I/O option module. To upgrade your meter to firmware version 2.1.0, you must use ION Setup version 3.1 or later. Please refer to the “Upgrading devices to firmware v2.1.0” technical note at https://www.se.com/ww/en/download/document/7EN72-0203/ for instructions on upgrading your meter firmware to version 2.1.0. SHA256 File signatures: b4e3d3fec06dfcf42577ff3b0443ff19a0d235d2d16493be87cc6b886d2beb90 *ION9000_V002.001.000.zip
    Koko zip
    Koko 35.7 MB
    Päivämäärä 4.3.2019
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Firmware version 2.1.0 for the PowerLogic™ ION9000 series meter adds enhanced firmware upgrade support and 0-20 mA support for the Analog I/O option module. To upgrade your meter to firmware version 2.1.0, you must use ION Setup version 3.1 or later. Please refer to the “Upgrading devices to firmware v2.1.0” technical note at https://www.se.com/ww/en/download/document/7EN72-0203/ for instructions on upgrading your meter firmware to version 2.1.0. SHA256 File signatures: b4e3d3fec06dfcf42577ff3b0443ff19a0d235d2d16493be87cc6b886d2beb90 *ION9000_V002.001.000.zip
    PowerLogic PM89RD96 Display OS Package Patch for affected 3.2.x displays. (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    "Some RD96 displays may require a two-step firmware upgrade for compatibility with the ION9000 series meter. The RD96 display firmware must be upgraded with the rmdupg_rd96s_001.000.000_patch.bin file before proceeding with the standard rmdupg_rd96_004.000.000.bin display firmware upgrade file. See the ""RD96 Display upgrade using ION9000 meter.pdf"" document and the Power Meter user manual for additional information and display firmware upgrade instructions. Note: This remote display OS firmware is not compatible with PM8000 & ION7400 meters running firmware versions 1.4.x and older. SHA256 File signatures: 59c394c2c4f62cd2bb70ec2331b11ad0a03375818b83274c14ac6f8dc5644f82 *rmdupg_rd96s_001.000.000_patch.bin 83c30aca20c42622d99aced8f2981ec75de63021887750a6ba7e390aded68354 *RD96 Display upgrade using ION9000 meter.pdf"
    Koko zip
    Koko 6.1 MB
    Päivämäärä 21.2.2019
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    "Some RD96 displays may require a two-step firmware upgrade for compatibility with the ION9000 series meter. The RD96 display firmware must be upgraded with the rmdupg_rd96s_001.000.000_patch.bin file before proceeding with the standard rmdupg_rd96_004.000.000.bin display firmware upgrade file. See the ""RD96 Display upgrade using ION9000 meter.pdf"" document and the Power Meter user manual for additional information and display firmware upgrade instructions. Note: This remote display OS firmware is not compatible with PM8000 & ION7400 meters running firmware versions 1.4.x and older. SHA256 File signatures: 59c394c2c4f62cd2bb70ec2331b11ad0a03375818b83274c14ac6f8dc5644f82 *rmdupg_rd96s_001.000.000_patch.bin 83c30aca20c42622d99aced8f2981ec75de63021887750a6ba7e390aded68354 *RD96 Display upgrade using ION9000 meter.pdf"
    ION9000 V002.000.000 (v 2.0.0) Firmware and Associated Files - Meter Template, Modbus Map document, SNMP MIB, Web pages (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Firmware version v2.0.0 is the first release for the PowerLogic™ ION9000 series meter. SHA256 File signatures: ION9000_ICD_CID_Files.zip: 8a98b4debe2c6937cccdb8876082a92bcbbfb6d2efc3eed60b1c55c484aa17cf ION9000_Modbus_Map_002.000.000.xlsx: 22153e60318cddd5aee09896a4a5674780067ad5bd28eadd2368ef75cd063c1d ION9000_V002.000.000.upg: a0916ecf57a79c6504ee06a8630a8f340c28d662ce171d449f9ddbb10ed5096e ION9000_webpages_002.000.000.zip: 924c07c716cbdd2c5aae2c8e84f716ffadec533d88ee3e35ed3fae37676f88ff 9000_v2.0.0_FAC-PQ_V2.0.0.0.26.dcf: bbe22ad31fd4177cf07bb90929c57a1d6154119628f819d01588304d5b3e5a8e ION9xxxSchneiderMIB_customer.mib: b6574538486af96fd4bc43221098a2664f57af1d49a6b52bd681bd8582f1608b
    Koko zip
    Koko 24.1 MB
    Päivämäärä 16.10.2018
    Dokumentin tiedostot
    Kuvaus
    Firmware version v2.0.0 is the first release for the PowerLogic™ ION9000 series meter. SHA256 File signatures: ION9000_ICD_CID_Files.zip: 8a98b4debe2c6937cccdb8876082a92bcbbfb6d2efc3eed60b1c55c484aa17cf ION9000_Modbus_Map_002.000.000.xlsx: 22153e60318cddd5aee09896a4a5674780067ad5bd28eadd2368ef75cd063c1d ION9000_V002.000.000.upg: a0916ecf57a79c6504ee06a8630a8f340c28d662ce171d449f9ddbb10ed5096e ION9000_webpages_002.000.000.zip: 924c07c716cbdd2c5aae2c8e84f716ffadec533d88ee3e35ed3fae37676f88ff 9000_v2.0.0_FAC-PQ_V2.0.0.0.26.dcf: bbe22ad31fd4177cf07bb90929c57a1d6154119628f819d01588304d5b3e5a8e ION9xxxSchneiderMIB_customer.mib: b6574538486af96fd4bc43221098a2664f57af1d49a6b52bd681bd8582f1608b
    PowerLogic PM89RD96 Display OS Package Firmware version 4.0.0 - supports v2.0.0 meter firmware (Versio 1.0)
    Kuvaus
    This is OS Package version 4.0.0 for the METSEPM89RD96 remote display. It supports meter firmware version 2.0.0, including the PowerLogic™ ION9000 series. See the Power Meter user manual for display firmware upgrade instructions. Note: This remote display OS Package is not compatible with PM8000 & ION7400 meters running firmware versions 1.4.x and older. SHA256 File signatures: 8b0aaa760d1e705b7528ee3941e381c00cab3adc524b460a9fd04acf54a0ef37 *rmdupg_rd96_004.000.000.bin
    Koko bin
    Koko 5.8 MB
    Päivämäärä 16.10.2018
    Kuvaus
    This is OS Package version 4.0.0 for the METSEPM89RD96 remote display. It supports meter firmware version 2.0.0, including the PowerLogic™ ION9000 series. See the Power Meter user manual for display firmware upgrade instructions. Note: This remote display OS Package is not compatible with PM8000 & ION7400 meters running firmware versions 1.4.x and older. SHA256 File signatures: 8b0aaa760d1e705b7528ee3941e381c00cab3adc524b460a9fd04acf54a0ef37 *rmdupg_rd96_004.000.000.bin
    PowerLogic METSERD192 Display OS Package Firmware version 4.0.5 - supports v2.0.0 meter firmware (Versio 1.0)
    Kuvaus
    OS Package version 4.0.5 is the initial release for the METSERD192 remote display. It supports meter firmware version 2.0.0 for the PowerLogic™ ION9000 series meter. SHA256 File signatures: e4f192cac9b01f1ab24bde979d6fba88b47a3915358cc4b13051a7fa39e46ff6 *rmdupg_rd192_004.000.005.bin
    Koko bin
    Koko 21.9 MB
    Päivämäärä 16.10.2018
    Kuvaus
    OS Package version 4.0.5 is the initial release for the METSERD192 remote display. It supports meter firmware version 2.0.0 for the PowerLogic™ ION9000 series meter. SHA256 File signatures: e4f192cac9b01f1ab24bde979d6fba88b47a3915358cc4b13051a7fa39e46ff6 *rmdupg_rd192_004.000.005.bin
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /