Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki ARGUS-hämäräkytkimet
MTN544894 Schneider Electric

MTN544894

Sähkönumero: 2609100

Green premium brand logo
MTN544894 Schneider Electric
MTN544894
Sähkönumero: 2609100
Green premium brand logo

Argus hämäräkytkin 2300W 3-2000lux IP54

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606485098296
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    ARGUS hämäräkytkin
    tuote tai komponentti tyyppi
    Hämäräkytkin
    värisävy
    Vaalean harmaa RAL 7035
    värimerkintä
    RAL 7035
    Täydentävät tiedot
    mahdollinen toiminto
    Integroidulla valoisuusanturilla
    sähkökalusteen asennus
    Pinta
    [Ue] Käyttöjännite
    230 V
    [In] nimellisvirta
    10 A
    kytkentäkapsiteetti W
    2300
    aikaviive
    40 sekuntia
    100 sekuntia
    koskettimen tyyppi ja rakenne
    1 NO
    materiaali
    Polykarbonaatti loistava
    Ympäristötiedot
    IP suojausluokka
    IP54
    ympäristöllinen terveys ja toimenpiteet
    Halogeenivapaa
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Vaatimusten mukainen
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet10
    • suomi5
    • englanti5
    • norja1
    • ranska1
    • ruotsi1
    • saksa2
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo (Versio 1.0)
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Koko pdf
    Koko 90.5 MB
    Päivämäärä 7.10.2019
    Kuvaus
    Sähköasennuskalusteet ja -tarvikkeet tuoteluettelo
    Käyttöohjeet
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 624.9 KB
    Päivämäärä 18.11.2009
    Koko pdf
    Koko 219.7 KB
    Päivämäärä 6.8.2008
    Kuvaus
    None
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 796.6 KB
    Päivämäärä 27.10.2016
    Koko pdf
    Koko 796.6 KB
    Päivämäärä 27.10.2016
    Datalehti
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 103.7 KB
    Päivämäärä 17.3.2010
    Kuvaus
    Product datasheet
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MTN544894_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    MTN544894_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 5.12.2019
    Kuvaus
    MTN544894_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MTN544894_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    MTN544894_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 5.12.2019
    Kuvaus
    MTN544894_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    MTN544894_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    MTN544894_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 5.12.2019
    Kuvaus
    MTN544894_REACH_DECLARATION
    Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 178.8 KB
    Päivämäärä 20.4.2016
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /