Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

NSYCAG12LPH1 Schneider Electric

Näytä kaikki Thalassa TBS

Thalassa TBS - NSYCAG12LPH1

Ilmastointiin liityvät tarvikkeet

NSYCAG12LPH1 Schneider Electric
Näytä kaikki Thalassa TBS
Thalassa TBS - NSYCAG12LPH1
Ilmastointiin liityvät tarvikkeet

Kosteusventtiili M12 IP68 16L/H Min10Kpl

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • varastokoodi
    Tilattavissa, ei varastossa
Lisää omiin tuotteisiin Lisää omiin tuotteisiin

  • Tuotetiedot
    alue
    ClimaSys
    Tuote
    ClimaSys CA
    sarjan soveltuvuus
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    tuote tai komponentti tyyppi
    Paineenalennusventtiili
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Lämmönhallinnan lisävaruste
    ympäristölliset ominaisuudet
    Vedenpitävä
    kiinnitystapa
    Ruuvattu
    Laitteen rakenne
    1 x venttiili
    määrä per pakkaus
    Setti 10 kpl
    Täydentävät tiedot
    materiaali
    PA6
    Akryylikopolymeeri ( kalvo )
    halkaisija
    10.2 mm
    korkeus
    30 mm
    leveys
    120 mm
    liekin sammutuskyky
    V2
    toimintalämpötila
    -40...150 °C
    permeabiliteetti
    16 l/h
    paine-ero
    < 1 bar
    Tuotteen ympäristötiedot
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • suomi
    • saksa
    • englanti
    • italia
    • venäjä
    • ranska
    • espanja
    Ohjelmistot - julkaistut
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ProClima (Versio 7.1.3)
    Päivämäärä 11.1.2018
    Koko 55.2 MB
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ClimaSys catalog 2017 (Versio 2.0)
    Päivämäärä 1.2.2017
    Koko 40.5 MB
    Päivämäärä 1.2.2017
    Koko 16 MB
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.2.2019
    Koko 0
    REACh-ilmoitus
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Päivämäärä 15.2.2019
    Koko 0
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.