Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

NSYCAG38LP Schneider Electric

Näytä kaikki Thalassa TBS

Thalassa TBS - NSYCAG38LP

Ilmastointiin liityvät tarvikkeet

NSYCAG38LP Schneider Electric
Näytä kaikki Thalassa TBS
Thalassa TBS - NSYCAG38LP
Ilmastointiin liityvät tarvikkeet

Ilmanvaihtoventtiili Ø38mm,2kpl, IP45, Thalassa PLM kaappiin ja PLS/TBS-koteloon

Näytä lisää ominaisuuksia >
  • Sähkönumero
    3447504
  • varastokoodi
    Kyllä
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista

  • Tuotetiedot
    alue
    ClimaSys
    Tuote
    ClimaSys CA
    sarjan soveltuvuus
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Thalassa TBS
    tuote tai komponentti tyyppi
    Muovinen tuuletuslevy
    lisävarusteen / erillisosan luokka
    Lämmönhallinnan lisävaruste
    lisätarvikkeet / erillisosan kohde
    ClimaSys ilmastointijärjestelmä
    kiinnitystapa
    Ruuveilla
    Laitteen rakenne
    2 x muovilevy
    Täydentävät tiedot
    materiaali
    Polyamide 6
    väri
    Harmaa ( RAL 7032 )
    leikkausmitat
    38 mm
    korkeus
    Ulkoinen : 63 mm
    leveys
    Ulkoinen : 63 mm
    syvyys
    Kierre : 15 mm
    IP suojausluokka
    IP45
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium tuote
    RoHS (päiväys: YYWW)
    REACH
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen
    Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää
    Takuu
    Warranty period
    18 months
  • Ladattavat materiaalit

    Kieli
    • englanti
    Ohjelmistot - julkaistut
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ProClima (Versio 7.1.3)
    Päivämäärä 11.2.2019
    Koko 55.2 MB
    Tuotekatalogit
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    ClimaSys catalog 2017 (Versio 2.0)
    Päivämäärä 1.2.2017
    Koko 40.5 MB
    Päivämäärä 1.2.2017
    Koko 16 MB
    CAD
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAD Drawing Package for Thermal components (Versio 1.0)
    Päivämäärä 29.5.2013
    Koko 60.8 MB
    Päivämäärä 29.5.2013
    Koko 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components (Versio 1.0)
    Päivämäärä 29.5.2013
    Koko 182.1 MB
    Päivämäärä 29.5.2013
    Koko 710 B
    Ventilation Louvre cut-outd38mm (Versio 1.0)
    Päivämäärä 17.1.2014
    Koko 414.2 KB
    Päivämäärä 17.1.2014
    Koko 905.5 KB
    CAD files for NSYCAG38LP: ClimaSys CA - Outlet grille and ventilation (Versio 1.0)
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Päivämäärä
    Koko
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versio 2.0)
    Päivämäärä 17.11.2017
    Koko 391.5 KB
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.