Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Valitse sijaintisi

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Näytä kaikki   Spacial S3CM
NSYCMUTC80 Schneider Electric

NSYCMUTC80

NSYCMUTC80 Schneider Electric
NSYCMUTC80

Kiinteä Kulma 90º 80Mm S3Cm

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3606480212956
Vertailukelpoisten tuotteiden enimmäismäärä on 4. Poista jo lisätyt tuotteet.

  • Tuotetiedot
    Alue
    Spacial
    Lisävarusteen / erillisosan luokka
    Kaapeloinnin kiinnitystarvikkeet
    Tuote tai komponentti tyyppi
    Putken sovitin
    Anwendung
    Monikäyttö
    Nennmaße des Gehäuses
    -
    Asennuspaikka
    Pystyputken ja vakaputken väliin
    Asennusalusta
    80 mm neliöputkelle
    Mahdollisuus kuljettaa kaapeleita sisällä
    Sarjan soveltuvuus
    Spacial S3CM
    Laitteen rakenne
    fixing elements
    1 fixing bracket
    Määrä per pakkaus
    Setti 1 kpl
    Täydentävät tiedot
    Materiaali
    Aluminium
    Väri
    Harmaa (RAL 7040)
    Pinnan laatu
    Epoksi-polyesteri käyttöinen
    Kiinnitystapa
    Kiinnityselementillä - ruuvin tyyppi M12 - Putken kiinnitys sijainti
    Pysyvä sallittu kuormitus
    2,4 kg
    Korkeus
    193 mm
    Leveys
    203 mm
    Syvyys
    193 mm
    tuotteen paino
    2,58 kg
    Pakkaustiedot
    Pakkauksen paino (naulaa)
    2,580 kg
    Tuotteen ympäristötiedot
    REACh-asetus
    REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
    Kyllä
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
    Kyllä
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
    Ympäristöilmoitus
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää
    View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet6
    • suomi3
    • englanti3
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    prp.document.label.format pdf
    Koko 84 MB
    Päivämäärä 31.10.2019
    Kuvaus
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versio Release 1.0)
    Kuvaus
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Koko 84.4 MB
    Päivämäärä 18.10.2019
    Kuvaus
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    NSYCMUTC80 : NSYCMUTC80_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    NSYCMUTC80_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    NSYCMUTC80_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    NSYCMUTC80 : NSYCMUTC80_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    NSYCMUTC80_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    NSYCMUTC80_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    NSYCMUTC80 : NSYCMUTC80_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    NSYCMUTC80_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 26.11.2020
    Kuvaus
    NSYCMUTC80_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versio 2.0)
    Kuvaus
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Koko 391.5 KB
    Päivämäärä 22.12.2015
    Kuvaus
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.