Vaakakisko 2kpl oveen 1000mm SF/SM

NSYSDCR10

GTIN-koodi: 3606485131337
notification_ok
Kiinnitä poikkipalkit suoraan oven vahvistuskehyksen profiileihin.
notification_ok
Korkeussäätö 25 mm:n välein.
notification_ok
Materiaali: Sinkitty teräs
notification_ok
Paksuus: 20/10e mm

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
9 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
98
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia