
Kevyt asennuskisko 2kpl pituus 400mm SF/ SM
NSYSLCR40
GTIN-koodi: 3606485132037
PanelSeT SF ja SFX: Kiinnitys suoraan runkoon tai poikkipalkkien väliin.
PanelSeT SM: Kiinnitys sovitusprofiilien ja 40 mm:n yleiskäyttöisten poikkipalkkien avulla (yksi rivi)
ristikiskojen väliin mihin tahansa asentoon. Säädettävissä 25 mm:n välein.
Kevyissä poikkipalkkeissa on rivi porausreikiä, joiden halkaisija on 5,2 mm ja väli 25 mm
Tämä mahdollistaa kiinnityksen M6-kierteittävällä ruuvilla, tuotenro NSYST30M6S
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
4 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
98
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No