
+ 6
2 videota
Spacial SM lattiakaappi 2ovinen 1400x1200x400 sisältää asennuslevyn
Sähkönumero:
3448055
NSYSM1412402DP
GTIN-koodi: 3606485120096
Sähkökotelosuunnittelu, joka sisältää uusiutuvalla energialla valmistettua kierrätysterästä.
IEC- ja UL-standardien mukainen teollisuuskäyttöön tarkoitettu teräskotelo.
Ergonominen muotoilu mukavuutta ja aikaa säästäviä toimintoja varten.
Suuri valikoima kokoja ja lisävarusteita, jotka mukautuvat kaikkiin ohjauspaneelien ja sähkökeskusten vaatimuksiin.
Uudelleenkäytettävät kierrätyskartonkipakkauksen kulmat.
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
915 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
89
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No

